EV-Batterien und Energiespeicher

Was ist Energiespeicherung und Batterien und warum ist es wichtig?

Energiespeicher und Batterien sind kritische Komponenten im Stromnetz. Batterie-Energiespeichersysteme (BESSs) ermöglichen es Produzenten, Energie aus inkonsistenten Stromerzeugungsquellen wie Sonne und Wind zu sammeln und das Netzwerk mit einer gleichmäßigeren Rate oder bei hohen Anforderungen zu speisen. Energiespeicher ermöglichen es den Nutzern auch, Energie zu sammeln, in der Regel bei geringem Bedarf für niedrigere Kosten, und die Energie zu nutzen, wenn sie sie benötigen. Dies könnte an Energieverteilungsnetzen, dem Ausgleich des Netzes bei Bedarf, großen Energieverbrauchsstandorten wie Einzelhandelsgeschäften, einer Notstromquelle für Unternehmen und Haushalte oder dem mobilen Energieverbrauch wie Elektrofahrzeugbatterien (EV) sein.

Der erhöhte Stromverbrauch in Elektrofahrzeugen, elektrifizierten Geräten, dem Internet der Dinge und der massiven Datenerfassung und -verarbeitung macht die Bereitstellung einer konsistenten und zuverlässigen Energiequelle für diese Systeme von größter Bedeutung.

Warum Boyd für Batterielösungen?

Fortschrittliche Materialien verfügbar

Our lightweight, high performance sealing solutions help you design larger batteries with greater power density.

Maßgeschneidertes Erscheinungsbild

Wir robust batterien, um rauen Umgebungs- und straßenbedingten Bedingungen für Energiespeicher und EV-Batterien mit verlängerter Lebensdauer und Reichweite standzuhalten.

Streamlined, multi-functional solutions that seal, insulate, and protect integrate system design to help reduce weight, create additional design space, and maximize energy creation, efficiency, and storage capacity.

Design-Flexibilität

Unsere schnellen Designzyklen und das schnelle Prototyping helfen Ihnen, Designs schnell zu iterieren, einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die Markteinführung zu schaffen und es Ihnen zu ermöglichen, neue Produkte schneller für einen früheren Marktzugang einzuführen.

Verbesserte Funktionalität und Leistung

Wir entwickeln Lösungen für eine vereinfachte Kundenmontage, einen DFM-Durchsatz (Design for Manufacturing) und eine Materialoptimierung.

Global-FDA

Wir bieten Ihnen mehr Designflexibilität mit Fertigungskapazitäten, die Materialien von einer Vielzahl von Anbietern kombinieren und optimierte mehrschichtige Materialkonfigurationen schaffen.

EV-Batterien und Energiespeicherressourcen

Der-Boyd-Unterschied-für-Batterien

Der Boyd-Unterschied für einen EV-Akku

Wir kennen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wir sind auch Experten für die Maximierung von Leistungsdichte, Energienutzung, Rückgewinnung und Effizienz in Anwendungen. Wir haben bewiesen, dass Zuverlässigkeit und Sicherheit seit über 60 Jahren an der Spitze unserer Design- und Fertigungsunterstützung für die Transport-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte stehen und Innovationen vorantreiben, um unsere Technologien leichter und kompakter zu machen. Und wir verbinden dieses Erbe mit innovativen Fertigungsprozessen, Materialien und Technologien aus unserer Erfahrung in fortschrittlichen Branchen, um das Design und die Technologie von EV-Batteriepacks sicher und effizient zu verbessern.

Boyds Batterie-Erbe

  • Mehr als 1 Millionen EV-Batteriedichtungen, die in den führenden Elektrofahrzeugen von heute installiert sind.
  • 2 Millionen + eMobility Batteriekomponenteninstallationen.
  • Mehr als 60 Jahre praxiserprobte Leistung und über 1 Milliarden ausgelieferte Einheiten in Transport-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen für vertrauenswürdige Zuverlässigkeit in Märkten, in denen Sicherheit ein zentrales Anliegen ist.
Robuste-Batterien, die Umwelteinflüssen und Verbrauchereinsätzen standhalten

Ruggedize-Batterien, um Umwelteinflüssen und verbraucherfreundlichen Anforderungen standzuhalten

Energiespeicheranwendungen und Elektrofahrzeugbatterien arbeiten in einigen der anspruchsvollsten und extremsten Umgebungen der Welt. Um die sichere und zuverlässige Batterieleistung bei maximaler Effizienz zu verlängern, müssen die Designs strategisch robust sein, um vor extremer Hitze, Kälte, UV-Strahlung, Wind, Sand, Regen, Straßenvibrationen und plötzlichen Stößen zu schützen. Eine angemessene Dichtung für Packs und Module schützt die Batterie und ihre Zellen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen, Partikeln und Verunreinigungen oder der Exposition, um katastrophale Ausfälle zu verhindern und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Batterieschutz und Kompressionspads mit plötzlichem Aufprall

Batterien müssen vor plötzlichen Stößen, Vibrationen und Quellkräften geschützt werden, die durch mechanische Bewegung, Temperaturschwankungen, Schall, Wind oder andere Umweltfaktoren entstehen können. Elektrofahrzeugbatterien erleben zusätzliche extreme Umgebungen durch raue Straßenbedingungen und Kollisionsauswirkungen durch Unfälle und Beinaheunfälle. Die Kompressionspads von Boyd schichten zwischen den Batteriezellen, um Quellkräfte auszugleichen, die Zellexpansion und die Kontraktion des Zelltoleranzstapels zu steuern und als Aufprallschutzbarriere gegen mechanische Bewegungen infolge von Kollisionen und Vibrationen zu wirken. Robuste, schlagabsorbierende Batteriedichtungen helfen Ihnen, die schädlichen Auswirkungen auf Batterien zu minimieren und den Wartungsbedarf und die Garantiekosten für Verbraucher zu senken und gleichzeitig die Batteriesicherheit zu erhöhen.
Sudden-Impact-Akku-Schutz-und-Kompressions-Pads
Batterie-Brandisolierung und -schutz

Isolierung und Schutz von Batteriebränden

Das moderne Batteriedesign ist optimiert, um das Auftreten von Bränden zu verhindern. Aber im seltenen Fall eines katastrophalen Batterieausfalls mit Brand integriert das proaktive Sicherheitsdesign eine hohe Leistung und zuverlässige Brandisolierung. Die Brandisolierung kann auf viele verschiedene Arten und auf verschiedenen Batteriesystemebenen für die primäre und sekundäre Brandisolierung erreicht werden. Batteriezellen und -module können mit elektrisch isolierenden Hochleistungsfolien umwickelt werden. Diese leichten, robusten Isolationsschichten umhüllen Batteriezellen, um eine Spartspannung zwischen internen kritischen Komponenten zu verhindern, die zu Kurzschlüssen oder Bränden von Geräten führen kann. Die Verwendung der FR V0-Isolationsfolien mit der höchsten Flamme trägt dazu bei, das Auftreten von Bränden zu verhindern oder sie im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Zelle verbrennt, auf der Ebene der Primärbatteriezelle zu isolieren.

SOLIMIDE® Batterieisolierung und -schutz

SOLIMIDE® ist ein feuerfester, ultraleichter, ungiftiger Schaumstoff, der sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen Spitzenleistungen erbringen kann. Es ist außergewöhnlich schwer entflammbar und wird als Flammschutz in vielen kritischen Anwendungen eingesetzt. SOLIMID® entzündet oder verbrennt nicht unter kontinuierlicher langfristiger direkter Flammeneinwirkung, emittiert keine Toxine und sehr wenig Rauch. Es bietet traditionelle Schaumstoff-Leistungsmerkmale wie Kompressibilität und Vibrationsdämpfung. Es ist auch nicht feuchtigkeitsableitend mit hoher hydrolytischer Stabilität, was bedeutet, dass es kein Wasser oder Wassergewicht zurückhält und einer langen Exposition gegenüber Flüssigkeiten standhält. Wenn es in einem Batteriepack aufgetragen wird, wirkt es als sekundärer Brandschutz auf Batteriepack-Ebene, isoliert Flammen und Feuer und absorbiert gleichzeitig mechanische Vibrationen und Akustik für sicherere, leisere und zuverlässigere Batterien.

SOLIMIDE-Batterie-Schutz
Batterie

Verhindern des thermischen Durchgehens von Lithium-Ionen-Akkus

Ein gutes Temperaturmanagement von Lithium-Ionen-Batteriezellen mit zusätzlichen Backup-Sicherheitsfunktionen trägt dazu bei, thermische Durchlaufereignisse der Batterie zu verhindern oder sicher und schnell zu reagieren, wenn sie auftreten. Die vermeidung von thermischen Ausreißern beginnt mit einem optimierten Design, erfordert aber auch Komponenten, die vor thermischer Ausblendung schützen. Multifunktionale, komplexe Batteriekomponentenlösungen, die für Zell-zu-Zell-Anwendungen entwickelt wurden, absorbieren Stöße, Vibrationen und Bewegungen, leiten die Zellwärme ab und wirken im Falle eines katastrophalen Ereignisses als Flammen- oder Wärmebarriere und Isolator. Ermöglichen Sie es Ihren Designs, thermische Durchflussereignisse proaktiv und sicher zu verhindern, indem Sie Vibrationen, Bewegungen und Reibung steuern und extreme Hitze oder Feuer schnell isolieren, wenn die Sicherheitsdesignfunktionen der Batterie die Ausbreitung von Zelle zu Zelle nicht verhindern. Hochintegrierte thermische Runaway-Prevention-Baugruppen verfügen über Kühlrippen oder Heatspreader mit Kompressionspads und flammenfester elektrischer Isolierung zur Isolierung von Lithium-Ionen-Batteriezellen. Verhindern, schützen und isolieren Sie das thermische Durchgehen von Batteriespeichern und das thermische Durchgehen von EV-Batterien.

Die drei Hauptursachen für ein thermisches Durchgehen und wie man sie verhindert

Transkript anzeigen

Maximieren Sie die BESS-Leistung mit den Dichtungs- und Kühltechnologien von Boyd

(Transkript ansehen)

Robuste Batterien, um Umwelteinflüssen standzuhalten

(Transkript ansehen)

So kühlen und schützen Sie EV-Batterien vor Kollisionen und thermischem Durchgehen

(Transkript ansehen)

Globales-Netzwerk-und-lokaler-Support

Globales Netzwerk & lokaler Support

Boyd maintains ISO 9001 and IATF 16949 certified manufacturing operations across three continents to assure our energy storage and eMobility components exceed the rigorous demands for quality management systems with adept regional support. Boyds Kundenorientierung und Beziehungsmanagement-Kultur sind auf die anspruchsvollsten QMS-Systemprozesse ausgerichtet. Durch die Optimierung von Prozessen, Organisation und Effizienz senken wir Kosten, erhöhen die Ertragsraten mit effektiven Management- und Montageprozessen und bieten unseren Kunden die hochwertigsten Produkte.

Lösung von Nachhaltigkeitsvorschriften der Zukunft

Boyds weltweit verfügbare, nach ISO 14001 zertifizierte Fertigungsbetriebe in der Region und langjährige Partnerschaften mit Innovatoren in den Bereichen eMobility, Elektrofahrzeuge, Hybrid-Elektrofahrzeuge, Autonomie und Energiespeicherung beeinflussen, wie wir strenge Sicherheits- und regionale Umweltanforderungen übertreffen, sich entwickelnde Verbraucherbedürfnisse antizipieren und Nachhaltigkeitsvorschriften der Zukunft lösen.

Solve-Sustainability-Regulations-der-Zukunft-

Vertrauenswürdige Innovation in der Elektromobilität | Lösungen für die Batteriekühlung von Elektrofahrzeugen und thermisches Durchgehen

(Transkript anzeigen)

Lösungen für die Elektromobilität | Thermischer Runaway-Schutz für Elektrofahrzeuge |EV-HMI und Batteriekühltechnologie

(Transkript anzeigen)

Vorteile von EV-Batterien und Energiespeicherung:

Sammeln Sie Energie für das schnelle Aufladen von Batterien für Elektrofahrzeuge.

Kaufen Sie Energie zu Zeiten mit geringerer Nachfrage für bessere Preise.

Speichern Sie Energie für den Notfallverbrauch, insbesondere für kritische Standorte und Systeme wie Krankenhäuser und Rechenzentren.

Verbessert die Zuverlässigkeit der Stromerzeugung aus nachhaltigen Quellen wie Wind- oder Solarparks.

Gleichen Sie Netzproduktion und -nachfrage aus, insbesondere während der Hauptbetriebszeiten.

Herausforderungen bei EV-Batterien und Energiespeicherung:

Unterstützende Geräte und Schutzmaterialien reduzieren das verfügbare Volumen für Batteriezellen und verringern die Energiedichte.

Erneuerbare Energiespeichersysteme vor Ort befinden sich in den Solar- oder Windparks, die sich an abgelegenen Standorten befinden können. Dies kann die Systemwartung einschränken und erfordert äußerst zuverlässige Systeme für den laufenden Betrieb.

EV-Batterien müssen anspruchsvolle Sicherheitsstandards für die Sicherheit der Passagiere erfüllen, einschließlich Kollisionsschutz und feuerbeständige Materialien, um die Austrittszeit in Notfällen zu verlängern.

Jedes Gramm zählt bei der Erweiterung der Reichweite von EV-Batterien, daher müssen Schutz- und Kühlsysteme leichte und dennoch zuverlässige Lösungen verwenden.

Nutzen Sie boyds mehr als 15-jährige Batterieexpertise, um Ihr Produkt zu verbessern.

Wichtige Batterie- und Energiebegriffe, die Sie kennen sollten

EV-Batterie-Diagramm
AusdruckDefinition
Dichtungen und DichtungenVersiegeln Sie Batteriepacks, Batteriemodule und Batterieabdeckungen gegen Temperatureinflüsse, Eindringen von Luft, Staub und Wasser. Optimieren Sie Leistung, Wasserdichtigkeit und Abdichtung unter Berücksichtigung von Druckverformungsrest und Kraftauslenkung, NVH und anderen mechanischen Faktoren.
Entlüftungsfolien und DichtungenKontrollieren Sie die interne Batteriemontage oder packen Sie Druck, Feuchtigkeit und andere Umweltfaktoren.
EMI-AbschirmungReduzieren Sie die Anfälligkeit für elektronische Fehlfunktionen in Akkupacks und Modulen, indem Sie unerwünschte externe elektromagnetische Wellen blockieren.
Mehrschichtiger thermischer Runaway-SchutzFeuerbeständige Hochtemperaturschäume und -folien zum Abschirmen, Blockieren und Unterdrücken von Flammen zwischen Batteriezellen und Modulen.
Kompressions- und ToleranzpolsterVerwalten Sie die Ausdehnung und Schrumpfung des Batteriezellen-Toleranzstapels und der Temperaturzyklen.
Elektrische Isolierung und ZellummantelungIsolationsschichten umhüllen Batteriezellen und -module, um Funkenspannungen zwischen internen kritischen Komponenten zu verhindern, die zu Kurzschlüssen oder Bränden des Geräts führen können.
Dielektrische Klebstoffe für SammelschienenSchützen Sie flexible gedruckte Schaltungen in Batteriebaugruppen, um die Lebensdauer von Geräten zu verlängern.
Batterie Flüssige KühlplattenUltraleichte Kühlplatten aus flüssigem Aluminium bieten eine robuste strukturelle Unterstützung (RSS) für die leistungsstärksten Batteriemodule und -packs von heute. Direkte Flüssigkeitskühlungsschnittstelle zwischen dem Flüssigkeitskühlsystem und den Akkupacks.
Wärmeleitmaterialien (TIMs)Erleichtern die Wärmeübertragung zwischen der Kühlplatte und dem Batteriemodul und leiten die Wärme von empfindlichen Komponenten ab. TIM hilft, den Widerstand des Wärmeflusses in, durch und aus einer Schnittstelle zu minimieren.
Zell-zu-Zell-BindungHaftklebstoffe verbinden Beutel und prismatische Zellen miteinander, um die strukturelle Integrität in Batteriepack-Baugruppen zu verbessern.
Kühler für die TürmontageDurchgangskühler für die Montage, der eine Flüssigkeitskühlung unter raueren atmosphärischen Bedingungen bietet.

Battery FAQs

Are there eco-friendly battery cooling solutions?

Yes, eco-friendly battery cooling solutions focus on using sustainable materials, energy-efficient methods, and environmentally friendly refrigerants. These solutions reduce energy consumption, minimize carbon footprints, and lower the environmental impact of cooling systems while maintaining high performance.

What role does cooling play in battery safety?

Cooling plays a crucial role in battery safety by preventing overheating, which can trigger thermal runaway, fires, or chemical reactions. By maintaining a stable temperature, cooling systems reduce the risk of dangerous temperature spikes and ensure safe operation under various conditions.

What is the role of phase change materials (PCMs) in battery cooling?

Phase change materials (PCMs) absorb and store excess heat during high-temperature periods, maintaining a stable temperature by changing phase, typically from solid to liquid.
Akkupack langsamer gif

Batterielösungen für Elektrofahrzeuge

Sehen Sie sich unser interaktives 3D-Tool an, um mehr über die EV-Batterielösungen von Boyd zu erfahren und zu erfahren, wie wir facettenreiche Innovationen vorantreiben. Klicken Sie auf das Bild oder die Schaltfläche unten, um in unsere EV-Batterielösungen einzutauchen!
Batterie-Schließung

Schließen

1 million + EV battery seals installed in today’s leading electric vehicles. 2 million + eMobility battery component installations. Mehr als 60 Jahre praxiserprobte Leistung und über 1 Milliarden ausgelieferte Einheiten in Transport-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen für vertrauenswürdige Zuverlässigkeit in Märkten, in denen Sicherheit ein zentrales Anliegen ist.

Boyd’s Battery Thermal Heritage

  • Einer der ersten, der türmontierte Kühlflüssigkeitskühlsysteme für Kühlgeräte einführte, die in Speicheranwendungen für Batterien integriert werden können.
  • Mehr als 30 Milliarden Feldstunden ohne Leckagen in Flüssigkeitskühlsystemen, um die thermische Leistung der Batterie zuverlässig zu maximieren.
  • 500K+ Flüssigkeitskühlplatten, die im Feld ohne Leckagen installiert sind, für eine sichere direkte Flüssigkeitskühlungsschnittstelle zu Batteriemodulen, die die Leistungsdichte erhöht.
Batteriekühlung und Isolierung des Batteriebrandrisikos zur Maximierung von Effizienz und Sicherheit 566x419 1

Batteriekühlung und Isolierung des Batteriebrandrisikos zur Maximierung von Effizienz und Sicherheit

Batterien sind der integralste Bestandteil eines Elektrofahrzeugs oder einer Energiespeicheranlage, wobei Ladezyklus, Speicherkapazität und Reichweite ein Hauptanliegen für die Einführung sind. Thermische Dichtebeschränkungen sind oft ein Schlüsselfaktor für Innovationen in diesem Bereich. Boyd Flüssigkeitskühlsysteme und Kühlplatten ermöglichen kleinere, leichtere Batterie-Wärmesysteme; Schaffung von mehr Designraum für leistungsstärkere Batterien mit schnelleren Ladezyklen und effizienterer Energienutzung. Elektrofahrzeuge profitieren insbesondere von EV-Batterien, die zuverlässiger sind und eine größere Reichweite pro Ladung haben.

Battery Cooling FAQs

What is battery cooling, and why is it important?

Battery cooling manages battery temperatures in electric vehicles and energy storage systems to optimize performance, safety, and lifespan. It prevents overheating, maintains consistent energy output, and enhances battery durability in demanding conditions.

Why do batteries need cooling?

Batteries need cooling to prevent overheating, which leads to reduced performance, shorter lifespan, and safety risks. Cooling systems regulate temperature during charging, discharging, and operation, ensuring the battery performs efficiently and reliably under various conditions.

What are the common methods of cooling batteries?

Air cooling, liquid cooling, and immersion cooling are common methods for managing battery temperatures. Air cooling circulates air around batteries using fans, while liquid cooling transfers heat by circulating coolant through channels or plates. Immersion cooling submerges batteries in dielectric fluid, enabling direct heat transfer and superior thermal management.

How does liquid cooling work for battery cooling?

Liquid cooling manages battery temperatures by circulating coolant through channels, plates, or tubes in direct contact with the battery pack. The coolant absorbs heat during operation and transfers it to a heat exchanger, which dissipates the heat into the environment.

What are the advantages of air cooling for battery systems?

Air cooling provides a simple, cost-effective way to manage battery temperatures. Fans circulate air to maintain optimal performance, keeping the system lightweight and easy to integrate.

Are there cooling solutions designed for specific types of batteries?

Yes, cooling solutions are tailored to specific battery types, such as lithium-ion, solid-state, and lead-acid batteries. Each battery type has unique thermal management needs based on its size, chemistry, and application. Customized cooling systems optimize performance, safety, and lifespan for each battery type.

How does battery cooling affect the performance of electric vehicles (EVs)?

Battery cooling impacts the performance of electric vehicles (EVs) by maintaining an optimal battery temperature. This ensures efficient energy output, faster charging, and a longer driving range. Effective cooling prevents overheating, reduces energy loss, and extends battery lifespan, enabling EVs to perform reliably in varying conditions.

What are the challenges of cooling high-capacity batteries?

Cooling high-capacity batteries presents challenges due to the significant heat generated during charging and discharging. Larger batteries produce more heat, requiring efficient and precise cooling solutions. Additional challenges include managing temperature uniformity across the battery pack, avoiding thermal hotspots, and ensuring safety and reliability.

Can battery cooling systems improve battery life?

Yes, battery cooling systems improve battery life by maintaining optimal operating temperatures. They prevent overheating and reduce temperature fluctuations, minimizing stress on the battery and preserving its capacity and performance.

What are the maintenance requirements for battery cooling systems?

Battery cooling systems require regular maintenance to maintain optimal performance. This includes checking coolant levels, inspecting pumps and fans, cleaning heat exchangers, and monitoring system components for wear or damage. Regular maintenance prevents system failures, ensures efficient cooling, and extends the lifespan of both the cooling system and the battery.

How do cooling systems impact the design of battery-powered devices?

Cooling systems impact the design of battery-powered devices by influencing size, weight, and component layout. Designers integrate efficient cooling solutions to manage heat without compromising performance or battery life.

Can battery cooling systems be retrofitted to existing devices?

Yes, we can retrofit battery cooling systems into existing devices. By designing compatible solutions, we integrate cooling systems into older models without major redesigns. Retrofitting improves performance, extends battery life, and enhances safety, especially in devices with high energy demands or those operating in challenging conditions.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!