Industrietechnik

Industrietechnik

Große Ausrüstung

Überwachungs- und Prüfgeräte

Automatisierung

Facility & Operations Anwendungen

Industrietechnik
SpielenPause

Industrietechnik

Technologische Innovationen haben die Industrie- und Fertigungsindustrie drastisch verändert, da komplexere, "intelligentere" Lösungen erforderlich sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Elektronik hat fast jeden Aspekt der industriellen Produktion durchdrungen: von der Art und Weise, wie wir Infrastruktur mit erneuerbaren Energien versorgen, über revolutionierende Prozesse durch intelligente Automatisierung bis hin zur Optimierung von Beleuchtung und Temperaturen für chemische Verarbeitung, Herstellung sowie Lebensmittelproduktion und -verpackung.

 

Industrie-Technologie

Präzisionsfertigung: Fortschrittliche HMI-, Versiegelungs- und Isolierungslösungen

(Transkript ansehen)

Intelligente Automatisierung und Fertigung

Während bisher manuelle Prozesse elektronisch werden, wird traditionelle Elektronik intelligenter, zuverlässiger und hat eine längere Lebensdauer. Dies liegt vor allem an besserer Abdichtung, Schutz, Isolierung und Abschirmung. Boyd Lösungen helfen, die Zuverlässigkeit zu verbessern, die Beleuchtung zu regulieren, Geräte und Produkte vor dem Eindringen abzudichten und die Elektronik vor rauen Umgebungen zu schützen.

Industrielle Antriebe und Steuerungssysteme

(Transkript ansehen)

Maximieren Sie die BESS-Leistung mit den Dichtungstechnologien von Boyd

(Transkript ansehen)

Prozessanlagen und Fluidabgabesysteme

Boyd unterstützt streng kontrollierte chemische, Lebensmittel-, Trinkwasser- und pharmazeutische Prozesse mit hochwertigen Fertigungsmaterialien. Materialien müssen wandernden Substanzen widerstehen, auch unter übermäßiger Hitze oder aggressiven Reinigungsmitteln. Boyd stellt lebensmittelechte Silikonschläuche und -dichtungen her, einschließlich Schaltschrankdichtungen, gewebeverstärkte Linien für die Hochdruckabgabe oder Getränkeausgabesysteme, und erfüllt gleichzeitig strenge Reinheitsstandards von kleinen Chargen bis hin zu großen Produktionsserien. Wärmeisolierung wie SOLIMIDE-Foam-Wärmejacken® hilft, die Temperatur der Leitungen zu halten, indem sie die Leitung vor Umgebungstemperaturen isoliert.
Maßgefertigte Schläuche
Maßgefertigte Schläuche

Industrielle Dichtungslösungen

Kälte-, HLK- und chemische Verarbeitungssysteme sind für industrielle Prozesse von entscheidender Bedeutung und setzen auf adäquate Dichtungslösungen, um effizient und effektiv zu arbeiten. Das breite Portfolio an Dichtungslösungen von Boyd reicht von Schaumstoffbändern und Luftkanälen und Leitblechen über Standard- und kundenspezifische O-Ringe bis hin zu kundenspezifisch geformten Schläuchen und Hochtemperaturdichtungen, die rauen Umgebungen standhalten. Lösungen werden in extrem präzise Geometrien für jede Anwendung umgewandelt, um eine optimierte Abdichtung mit weniger Montagezeit und geringeren Kosten zu gewährleisten.

Industrielle Schutzlösungen

Industrielle Systeme sind integraler Bestandteil der Infrastruktur, die das tägliche Leben unterstützt. Der Schutz dieser Systeme ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer teurer Geräte. Der richtige Schutz gewährleistet auch die Sicherheit und den Komfort sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Endverbraucher. Zu den umfangreichen Schutzlösungen von Boyd gehören Schall-, Vibrations- und Rauheitsdämpfung und -absorption, EMI/RFI-Abschirmung und -Absorption, Luftfilter, elektrische und thermische Isolierung sowie Schutz der Benutzeroberfläche wie Bildschirmschutz und Folien oder Tasten- und Tastaturabdeckungen.

Geräusch- und Vibrationsdämpfung Teil-2-Hero

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!