Kühlplatten für Flüssigkeitskühlung

Zur Entfernung von Wärme von hohen Wärmelastflächen zur Kühlung in einem kompletten Flüssigkeitssystem


Schnellanforderung


Liquid Cold Plates sind verantwortlich für die Übertragung von Wärme von Oberflächen mit hohen Wärmelasten auf die Flüssigkeit, die in einem Flüssigkeitskühlsystem verwendet wird. Die Leistung dieser Komponenten ist entscheidend für die Gesamtwirksamkeit des Flüssigkeitssystems.

Da die Flüssigkeitskühlung in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, hat Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, die breiteste Palette von Flüssigkaltblech-Designs und -Fertigungen in der Wärmemanagement-Industrie entwickelt. Unsere globalen Kompetenzen ermöglichen es uns, eine effizientere und kompaktere Kühlung für extrem hohe Wärmelasten zu entwickeln und produzieren. Dabei bieten wir flexible Konstruktion und reduzierte Kosten. Wir bieten eine Vielzahl von flüssigen Kaltblech-Designs, -Features und -Funktionen, um Anwendungsanforderungen für unterschiedliche Leistungsstufen, Abmessungen und Kosten zu erfüllen.

Für Die Auswahl einer Standard-Flüssigkeitskühlplatte probieren Sie bitte unser flüssige Kaltplattenwahlwerkzeug

Image

Erweiterte Oberfläche

Hochleistungs-Kaltplatten mit Mesokanälen, Mikrokanälen oder verlängerten Oberflächen mit geschwenkten oder gefalteten Flossen. Typischerweise Vakuum gelötet für eine saubere und präzise Montage.

Mehr lesen ...

Image

Flachrohr & MPE

Kompakte, low profile Aluminium Multi-Port Extrusion (MPE) Kaltplatten..

Mehr lesen ...

Image

Hi-Contact™ Gepresstes Rohr

Das Hi-Contact™-Verfahren von Aavid verfügt über eine patentierte Geometrie, um eine verbesserte Wärmeübertragung mit kostengünstigen Pressrohren zu ermöglichen.

Mehr erfahren ...

Image

Vortex

Hoch spezialisierte Geometrie ermöglicht eine einheitliche Kühlung auf beiden Seiten der Kühlplatte für eine konsistentere Leistung.

Image

Gestempelt & Blister

Niedriges Profil und leichte Alternative zu typischen erweiterten Oberflächen-Kaltplatten für kostengünstigere Anwendungen. Typischerweise CAB für höhere Serienproduktion gelötet

Image

Standard-Pressed Tube

Kostengünstige Kaltplatten mit gebogener Rohrtechnologie, die eine hohe Designflexibilität bieten, insbesondere für die Montage.

Mehr erfahren ...

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!