Wärmeleitmaterial
Thermisch leitfähige Dämmprodukte und Hardware kombinieren thermische Eigenschaften mit mechanischen Eigenschaften zu einem einzigen elektrisch isolierten Produkt. Buchsen, Unterlegscheiben und Abstandshalter werden verwendet, um Hardware wie Schrauben, Nieten oder Drähte elektrisch zu isolieren, Vibrationen zu reduzieren und kann als Hilfsmittel für Materialien verwendet werden. Hitzeschilde & Wärmedämmung können helfen, Wärmeübertragung auf empfindliche Komponenten zu verhindern.
Kontaktieren Sie uns, wie wir Ihnen bei der Auswahl und Optimierung Ihres Thermal Interface Materials in Ihrer Anwendung helfen können.
Schnellanforderung
Klebebänder
Thermisch leitfähige Klebebänder fungieren sowohl als thermische als auch als mechanische Verbindung, ideal für die Erstellung komplexer Schichtbaugruppen.
Füllmaterial
Weiche, thermisch leitfähige Materialien, die speziell für Oberflächenschwankungen ausgelegt sind.
Thermopads
Gummipads, die oft mit Reißfestigkeit für robustere Anwendungen kommen.
Thermofolien
Kostengünstige Wärmeisolatoren, die für ein einfaches Anbringen und verbesserte Wärmeleitfähigkeit entwickelt wurden.
Phasenwechsel
Einzigartige Materialien, die sich von einem Feststoff zu einer folienartigen Paste verändern können für mehr Stabilität und leichte Anwendbarkeit.
Wärmeleitpaste
Thermisch leitfähige Verbindungen mit hohem Ausn-Out und dünnen Bondlines, die Luft im Grenzflächenbereich eliminieren.
Thermische Epoxien
Epoxide und Klebstoffe, die sowohl Wärmeleitfähigkeit als auch starke Haftung bieten und benutzt werden können, wenn keine Montagebohrungen vorhanden sind.
Graphit Filme & Pads
Hohe Wärmestreuung mit hoher Wärmebeständigkeit in niedrigen Profilen.
Wärmeleitende Hardware
Erhältlich in einer breiten Auswahl an Basismaterialien für vielfältige dielektrische und wärmeleitfähige Eigenschaften.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!