Materialwissenschaft bei Boyd
Wir entwickeln leichtere, kleinere, funktionellere Komponenten für unsere Kunden, beginnend mit unserer grundlegenden materialwissenschaftlichen Expertise und Technik. Materialinnovationen ermöglichen es uns, Spitzenleistungen zu steigern, ohne Gewicht oder Volumen zu erhöhen, indem wir die Wissenschaft nutzen, um einzigartige Wege zu finden, um mit weniger Material mehr Leistung zu erzielen.
Wir haben die Materialwissenschaft seit unserer Gründung in 1928 Jahren innoviert und uns von industriellen Geweben und Polymeren in unseren frühen Jahren zu hochmodernen optischen Folien entwickelt.
Wir treiben Innovationen sowohl im Material Science-Portfolio von Boyd als auch gemeinsam mit unseren strategischen globalen Materiallieferpartnern voran.
Wir hören auf die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden und setzen uns kreativ für die Wissenschaft ein, um ihre ehrgeizigen Leistungsziele unter Nutzung der Materialeigenschaften zu lösen.
Boyds fundiertes Wissen über Materialeigenschaften, Kompatibilität und Verhalten in einer Vielzahl von Materialtypen stellt sicher, dass Kunden die Materialien spezifizieren, die am besten für die gewünschte Leistung, Nachhaltigkeitsziele, regionale Verfügbarkeit, vollständiges Produktlebenszyklusmanagement und insgesamt beste Gesamtbetriebskosten optimiert sind.
Boyds materialwissenschaftliche Expertise ermöglicht es unseren Kunden:
Innovation mit hochentwickelten Materialien
Boyds materialwissenschaftliches Erbe in Kombination mit unseren globalen Materiallieferantenpartnerschaften stellt sicher, dass Sie die neuesten Materialinnovationen in Ihrem Projekt voll ausschöpfen können. Fortschrittliche Materialien helfen Ihnen, die Grenzen bestehender Designs zu verschieben oder Ihren Markt neu zu definieren.
Entwerfen Sie mit Zuversicht
Entwickeln Sie Produkte mit Zuversicht, da Boyd die am besten geeigneten Materialien für Ihre Anwendung und Projektanforderungen empfiehlt. Wir mischen und kombinieren kompatible Materialien, um multifunktionale Baugruppen zu entwerfen und herzustellen und mehr Funktionen in kleinere Räume zu packen.
Differenzieren Sie Ihr Produkt
Boyds Material science Expertise hilft Ihnen bei der Implementierung von Materialien, die die Lebensdauer, Leistung, Funktionalität und Nachhaltigkeit Ihres Produkts verbessern und Ihre Marke von der Konkurrenz abheben können.
Materialwissenschaft

Folien
Folien oder Plattenmaterialien umfassen eine breite Palette chemischer Zusammensetzungen, darunter Kunststoffe, Gummi und Metalle, einschließlich neuerer, recycelbarer und biologisch abbaubarer Folien. Rollfilmformate ermöglichen Präzisionsverarbeitern fortschrittliches Rotationsstanzen für eine kontinuierliche Produktion in hohen Stückzahlen. Folien können als Etiketten oder zum Oberflächenschutz verwendet werden. Boyd verwendet auch leistungsstarke optische Designs, um fortschrittliche Displaylösungen herzustellen. Das Know-how von Boyd in der Präzisionsverarbeitung gepaart mit unserem materialwissenschaftlichen Erbe hilft Ihnen, das Beste aus Folienmaterialien mit hohen Produktionsausbeuten, optimierter Materialausnutzung und komplexer Single-Pass-Rotationsverarbeitung herauszuholen, um eine präzise Ausrichtung der Folienschichten zu gewährleisten.

Klebstoffe
Klebstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Bindungen können entweder dauerhaft oder vorübergehend sein. Gängige Klebstoffe verwenden eine Acryl-, Silikon-, Gummi-, Urethan- oder Epoxidchemie. Für nachhaltigere Klebstoffprodukte stehen neue biobasierte und biologisch abbaubare Materialien zur Verfügung. Das Klebstoff-Know-how von Boyd erstreckt sich über 70+ Jahre und ermöglicht es uns, Materialien zu laminieren, um komplexe, multifunktionale Baugruppen zu schaffen, die die Leistungsmerkmale einer Vielzahl von Materialien bieten. Klebstoffe können in Schaumstoffe integriert werden oder in Form von mechanischen Verschlüssen wie Klettgeweben hergestellt werden, die auch Oberflächen miteinander verbinden.

Stoffe
Gewebte Stoffe sind atmungsaktive, anpassungsfähige Platten, die häufig in medizinischen Anwendungen wie der Wundtherapie verwendet werden. Vliesstoffe eignen sich für Isolations-, Absorptions- und Filtrationsanwendungen. Gepresste Blechfilze sind üblich, um die Reibung zu verringern und Geräusche zu absorbieren. Boyds Expertise in der Kombination von Geweben mit Folien und Klebstoffen hat uns zu einem wichtigen Partner bei der Entwicklung fortschrittlicher Wundpflegeprodukte in unseren Reinraumumgebungen und der Entwicklung umfassender NVH- und BSR-reduzierender Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen gemacht.

Schäume
Schaumstoff und Schwammgummi sind elastische, leichte Materialien und mögliche Anwendungen sind Isolierung, Stoß- und Stoßdämpfung, Schwingungsdämpfung und Abdichtung. Die Schaumstoffkompetenz von Boyd umfasst die Auswahl, Anwendung und Präzisionsverarbeitung sowie die Formulierung unserer eigenen SOLIMIDE® Foams.

Kunststoffe

Gummi
Kautschuk ist ein robustes elastisches Polymer, das sowohl aus natürlichen als auch aus synthetischen Quellen gewonnen wird. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es Gummiprodukten, als langlebige Dichtungen und Umweltschutz in anspruchsvollen Transportanwendungen oder als stabile, biokompatible Medizinprodukte zu dienen.

Verbundwerkstoffe
Verbundwerkstoffe bestehen aus einer Mischung von mindestens zwei nicht mischbaren Komponenten: Harz und einer Verstärkungsstruktur. Das materialwissenschaftliche Know-how von Boyd gepaart mit unseren Fertigungskapazitäten ermöglicht es uns, Verbundwerkstoffe für anspruchsvolle Anwendungen zu entwickeln.

Graphit
Graphit ist ein hochwirksames Wärmematerial mit seiner hohen planaren Wärmeleitfähigkeit und geringen Masse. Es ist in der Lage, hohe thermische Lasten schnell und effizient horizontal zu leiten. Graphit ist von Natur aus spröde und flakey, was die Verarbeitung, Handhabung und Montage erschwert. Boyd nutzt sowohl natürlichen als auch synthetischen Graphit in einer breiten Palette von Lösungen mit proprietärer Fertigungs- und Designkompetenz, die es uns ermöglicht, Graphitkomponenten effizient herzustellen, die für eine saubere und einfache Montage optimiert sind. Dies hilft Kunden, die Vorteile von Graphit mit niedrigem Profil, geringem Gewicht und hoher Leitfähigkeit zu nutzen und gleichzeitig inhärente Materialschwierigkeiten zu minimieren.

Pigmente und Tinten

Metalllegierungen
Die Festigkeit und hohe Wärmeleitfähigkeit von Metallen sind ideale Eigenschaften für effektive Wärmemanagementlösungen. Boyd nutzt unser fundiertes Wissen über Metalle und ihre verschiedenen Legierungen, um robuste, leistungsstarke Kühllösungen in einer Vielzahl von Branchen und unzähligen Anwendungen zu entwickeln und herzustellen. Boyds Expertise in Metalllegierungen erstreckt sich über ein halbes Jahrhundert und konzentriert sich auf hochfeste Metalle wie Edelstahl und Titan oder Materialien mit hoher Leitfähigkeit wie Aluminium und Kupfer.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!