Kühlsystem für Elektrofahrzeugbatterien
Warum EV-Batteriekühlsysteme verwenden?
Antriebsstränge und fortschrittliche Systeme von Elektrofahrzeugen verlassen sich auf das EV Battery Cooling System, um sichere Betriebstemperaturen der Batterie während des Schnellladens und des lebenslangen Betriebs aufrechtzuerhalten. Ohne ein angemessenes Wärmemanagementsystem für EV-Batterien ist die Fahrzeugleistung begrenzt und birgt höhere Sicherheitsrisiken.

Was machen EV-Batteriekühlsysteme?
Während Elektrofahrzeugbatterien mit erhöhter Leistungsdichte mehr Reichweite pro Ladung ermöglichen, wird auch die Abwärme erhöht. EV-Batteriekühlsysteme sind speziell dafür ausgelegt, diese Abwärme zu absorbieren und zur Ableitung an einen Wärmetauscher zu senden. Die Flüssigkeitskühlung der EV-Batterie hilft Ihnen:

Erhöhen Sie die Batteriereichweite
Maximieren Sie Ihre Fahrzeugreichweite mit dichteren Batterien durch den Einsatz kompakter Kühlsysteme.

Sicherheitstechnische Anforderungen
Verbessern Sie die allgemeine Sicherheit Ihres Elektrofahrzeugs.

Akkulaufzeit
Verlängern Sie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterie, indem Sie die Batterie in ihrem effektivsten Temperaturbereich halten.

Was ist ein EV-Batteriekühlsystem?
EV-Batteriekühlsysteme verfügen in der Regel über einen Flüssigkeitskühlkreislauf, der speziell als effizienteste Methode der Wärmeübertragung im kleinsten und leichtesten Formfaktor entwickelt wurde. Zusätzliches Gewicht verringert die Reichweite der EV-Batterie. Kleinere EV-Batteriekühlsysteme ermöglichen mehr Platz für andere Systeme oder weniger Material und Fahrzeuggewicht.
Related: Was ist Lightweighting und warum ist es wichtig?
Auf Batteriemodulen montierte Kühlplatten für Elektrofahrzeugbatterien bringen gekühlte Flüssigkeit in die Nähe des Moduls. Die Arbeitsflüssigkeit absorbiert Wärme, die vom Modul in die Kühlplatte geleitet wird, während sie durchströmt. Die Wärme wird in der gepumpten Flüssigkeit vom Batteriepack weggetragen, um sie mit einem Wärmetauscher oder Heizkörper abzuleiten.
Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Batteriekühlsystem?
Warum sollten Sie Boyd für Ihr EV-Batteriekühlsystem wählen?
Boyds Know-how in der Entwicklung und Herstellung von flüssigkeitsgekühlten Komponenten und Systemen ermöglicht es uns, eine für Ihr Batteriekühlsystem optimierte Flüssigkeitskühlplatte zu liefern. Unsere kompakten Kühlplatten für Elektrofahrzeugbatterien aus Aluminium minimieren das Volumen des Wärmemanagements und bieten mehr Platz für dichtere, leistungsstärkere Batterien. Hocheffiziente Flüssigkeitskühlplattendesigns ermöglichen eine schnelle Abkühlung, um eine schnelle Aufladung zu maximieren. Unsere Produktion ist darauf ausgerichtet, schnell große Mengen an hochwertigen flüssigen Kühlplatten herzustellen und die ständig steigenden Anforderungen an Elektrofahrzeuge in den Regionen zu erfüllen, in denen Sie sie benötigen. Die replizierte Herstellung von Kühlplatten für Elektrofahrzeugbatterien in großen Stückzahlen ist in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa verfügbar.
Lesen Sie mehr darüber, wie Boyd einem Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien geholfen hat, ein neues Batteriekühlsystem zu entwickeln, das Das Gesamtgewicht des Akkupacks wurde um 40 % reduziert!

Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Sie Boyd für Ihre EV-Batterielösungen verwenden möchten?
Boyd ist nicht auf eine einzige Art von Flüssigkeitskühlplattenkonstruktion oder nur auf das Wärmemanagement von EV-Batterien beschränkt. Unser breites Portfolio an Technologien von Zweiphasenkühlung, Konduktionskühlung mit thermischen Schnittstellenmaterialien und fortschrittlichen technischen Materiallösungen für andere Batterieherausforderungen machen uns zu einem idealen Partner für den Schutz Ihrer EV-Batterie. Unsere Materiallösungen tragen dazu bei, thermisches Durchgehen zu mindern, Umweltgefahren abzudichten und vor Stößen und Vibrationen zu schützen.
Da wir unsere Lösungen im eigenen Haus herstellen, kann Boyd problemlos mehrere Funktionen und Merkmale in eine einzige lieferbare Lösung integrieren. Diese integrierte Montage hilft Ihnen, Ihre Wertschöpfungskette, Lieferantenliste und Ihren Montageprozess zu optimieren, indem Sie die Anzahl der von Ihnen verwalteten Lieferanten reduzieren und die Verarbeitung in Ihrer Fertigung eliminieren. Mit Boyd tragen wir dazu bei, die Gesamtbetriebskosten Ihres EV-Batteriekühlsystems zu senken. Erfahren Sie mehr auf unserer Batterieseite:
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!