Boyd Luftkanal- und Luftstrommanagementlösungen, wie thermogeformte Schallwände, werden verwendet, um die Effizienz herkömmlicher luftgekühlter Systeme zu verbessern. Verhindern Sie eine Überhitzung des Geräts oder der Baugruppe oder einen vorzeitigen Ausfall durch Verlust oder verringerte Luftstromgeschwindigkeit, die die Effizienz des Kühlkörpers mit FR-V0-zertifizierten elektrisch isolierenden Luftstromleitblechen verringert. Boyd bietet mehrere zusätzliche Optionen für Luftblockierung, Luftabschirmung, Dichtung und Luftumleitung, die für die Abdichtungskraft und die Kompressionskraftablenkung optimiert sind, um die Verwendung von Kühlluft in einem Gehäuse zu optimieren, einschließlich Boyds Hochleistungs-Polyimidschaum SOLIMIDE (R), Nitril, EPDM, Polyurethan und Silikonschäumen. Gehäuse-, Gehäuse- und Umgebungsdichtungen sind eine kritische Notwendigkeit und ständige Herausforderung für Unternehmenssysteme, um sich vor Staub und Wasser oder anderen Verunreinigungen zu schützen. Boyd Schaum- und Netzluftfilter schützen empfindliche Komponenten vor Partikel- und Staubansammlungen, die die Leistung beeinträchtigen und Ausfälle verursachen können. Diese dichtdichtenden Schäume und Dichtungen verhindern Luftleckagen und optimieren den Luftstrom, so dass das Kühlsystem mit Spitzenleistung arbeiten kann.
Zusätzlich zu Umweltverunreinigungen, Lärm und Vibrationen können Elektrizität und komplexe interne elektronische Komponenten die Zuverlässigkeit und Systemintegrität verringern, Wartungsgebühren und Systemausfallzeiten erhöhen. Die umfassenden Schutzlösungen von Boyd verbessern die Leistung von Rechenzentren, Netzwerken und Konnektivitätssystemen und maximieren die Betriebszeit, indem sie die Geräusch- und Vibrationsausbreitung abschwächen, die Integrität elektronischer Signale verbessern, den Schutz vor elektrischen Schlägen und den Brandschutz verbessern, indem sie die Funkenspannung in einem Gehäuse V-0-Flamme für dielektrische Isolatoren blockieren.
Enterprise-Computing-Systeme enthalten einen Überschuss an Komponenten und Sysbsystemen, die eine eindeutige Identifizierung erfordern, um Spitzenfunktionalität und Leistung zu erhalten. Boyds benutzerdefinierte Warnetiketten, regulatorische Grafiken, komplexe grafische Overlays, Systeminformationsetiketten, flammhemmende Kabelmanagementlösungen und serialisierte Identifikationsetiketten helfen bei der Organisation von Rechenzentrumseinrichtungen jeder Größe, von erstklassigen Hyperscale-Rechenzentren bis hin zu kleineren Edge-Computing-Standorten. Informations- und dielektrische Overlays, die auf UL-zertifizierten elektrisch isolierenden Rohstoffen entworfen und gedruckt wurden, helfen bei der UL-Prüfung, -Zulassung und Rückverfolgbarkeit. Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Hardware durch Herstellung und Montage mit Boyd UL 969-konformen Warn- und behördlichen Etiketten. Erhöhen Sie die Organisation von Ein-/Ausgangsnetzwerkkabeln, -drähten und -schläuchen für Flüssigkeitskühlsysteme mit den umfassenden Klettkabelmanagementsystemen von Boyd.