Burn-In- und Testsockel
Halbleiter-Burn-In- und Testsockel sind unerlässlich, um alle Arten von integrierten Schaltkreisen (ICs), einschließlich Prozessoren und Mikrochips, zu testen und zu validieren. Sockel dienen als kritische Schnittstelle zwischen dem Halbleiterbauelement und den Testgeräten und ermöglichen präzise Tests und Validierungen mit Effizienz und Wirtschaftlichkeit in Halbleiterfertigungsprozessen.
Beschleunigen Sie die Markteinführungszeit
Die jahrzehntelange Erfahrung von Boyd im Bereich des Designs von Halbleitersockeln und die robusten proprietären Modellierungstools ermöglichen es uns, Designs schnell zu iterieren und die Markteinführung zu beschleunigen.

Verbessern Sie die Handhabung von Chiptests

Globale Reichweite, lokaler Support

Geringere Gesamtbetriebskosten
Integrierte Lösungen minimieren oder eliminieren Verschwendung, Wartungskosten und Ausfallzeiten.

Reduzierung von Gewährleistungsansprüchen

After-Market-Service
Umfassende Unterstützung bei der Halbleiterentwicklung mit Sockeln
Halbleitersockel unterstützen Chiparchitekten und -hersteller während des gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozesses. Von der anfänglichen Designverifizierung über Testchargen bis hin zur Serienproduktion validieren Halbleitersockel die Leistung und identifizieren frühzeitige Fehler. Sockel sind eine extrem anpassbare Komponente, die Halbleiterhersteller nutzen, um Chiptests zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Sie haben eine Frage?
Was sind Halbleitersockel?
Halbleitersockel sind spezielle Geräte, die das zu testende Halbleitergerät (DUT) mit Testgeräten verbinden und so ein präzises und effizientes Testen von Halbleiterkomponenten ermöglichen. Steckdosen kombinieren elektrische, mechanische und thermische Aspekte in einer einzigen Baugruppe, um das Testen oder Validieren des Prüflings zu optimieren. Halbleitersockel können als Testsockel oder Burn-In-Sockel kategorisiert werden.
Was ist ein Halbleiter-Testsockel?
Testsockel werden verwendet, um die Funktionalität und Leistung eines Halbleiterbauelements zu bestimmen. Testsockel können während des gesamten Entwicklungsprozesses vom ersten Halbleiterdesign bis zur endgültigen Produktion eingesetzt werden. Die Funktionen des Testsockels hängen von den angegebenen Testanforderungen ab.
Was ist ein Halbleiter-Burn-In-Sockel?
Ein Burn-in-Sockel ist ein elektromechanisches Gerät, das verwendet wird, um die Belastung eines ICs zu beschleunigen und die Säuglingssterblichkeit zu erhöhen, was es dem Halbleiterunternehmen ermöglicht, schwache ICs aus der Produktionspopulation zu eliminieren. Dies ermöglicht es Herstellern, die Mindestlebensdauer von elektronischen Endbaugruppen zu verlängern, indem sie die Zuverlässigkeit und Qualität von Halbleitern sicherstellen, bevor sie in elektronische Geräte integriert werden. Burn-In-Tests erhöhen die Gesamtzuverlässigkeit und reduzieren Garantieansprüche von elektronischen Produkten.

Welche Halbleiterbauelemente müssen getestet werden?
Halbleiterchips aller Arten und Funktionalitäten profitieren von Sockeltests, um Defekte, Fehlfunktionen oder Leistungsprobleme frühzeitig in der Entwicklung oder Fertigung zu erkennen. Chiptests verkürzen die Entwicklungszyklen und stellen sicher, dass die Chips ihre Designspezifikationen und Qualitätsstandards erfüllen und unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
Zum Beispiel werden Halbleiterchips, die an der Speicher-/Datenspeicherung und -logik/-verarbeitung beteiligt sind, wie DRAM, NAND-Flash, ASICs, GPUs und CPUs, Sockeltests unterzogen. Der spezifische Testansatz, ob Batch oder 100 %, variiert jedoch je nach Kritikalität des Chips, der beabsichtigten Anwendung und dem Produktionsvolumen. Unabhängig von der Testmethode ist die Sockelprüfung ein wichtiger Schritt, um die Funktion und Qualität dieser Chips zu überprüfen, bevor sie in elektronische Geräte integriert werden.
Warum brauchen Sie eine Steckdosenprüfung?
Die Automatisierung von Sockeltests ermöglicht Hochgeschwindigkeitstests und eine schnelle Validierung, wodurch die Testzeiten für Halbleiterkomponenten effektiv verkürzt werden. Die rechtzeitige Identifizierung und Behebung von Fehlern oder Leistungsproblemen während der Entwicklungsphase ermöglicht es Ingenieuren, notwendige Verbesserungen zu beschleunigen, was zu kürzeren Entwicklungszyklen und einer schnelleren Markteinführung führt. Strenge Sockeltests dienen als entscheidende Präventivmaßnahme, um die Wahrscheinlichkeit von Feldausfällen und Garantieansprüchen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit elektronischer Produkte zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Warum Boyd Halbleiter-Test- und Burn-in-Sockel verwenden?
Boyd ist Vorreiter bei der Anpassung von Gehäusetypen und -größen an Standard-Sockelplattformen. Unser umfangreiches Halbleitererbe erstreckt sich über Jahrzehnte und verleiht uns ein tiefes Verständnis für die Feinheiten und Herausforderungen, die mit Halbleitertests verbunden sind. Wir erforschen und entwickeln kontinuierlich innovative Kontaktlösungen, die die elektrische Konnektivität optimieren, genaue und zuverlässige Tests gewährleisten und gleichzeitig Halbleiterkomponenten vor möglichen Schäden schützen. Unser Gehäuseadapter ist mit einem breiten Spektrum von Halbleitergehäusetypen und -größen kompatibel, garantiert eine zerstörungsfreie Prüfung und bewahrt die Integrität Ihrer wertvollen Halbleiterkomponenten.
Erweitern Sie die Testmöglichkeiten durch die Kopplung von Testsockeln mit den TCUs von Boyd
Koppeln Sie Ihre Prüfsockel mit den TCUs von Boyd, um die Genauigkeit der Testergebnisse zu verbessern und potenzielle Probleme im Zusammenhang mit der Temperaturempfindlichkeit zu identifizieren. Boyd Sockel in Kombination mit TCUs führen zu einer zuverlässigeren und leistungsfähigeren Entwicklung von Halbleiterkomponenten.

Halbleiter-Burn-In- und Testsockel von Boyd
Die äußerst zuverlässigen Logik- und Speicher-Burn-In- und Test-Sockel von Boyd verfügen über eine bahnbrechende Kontakttechnologie, um robuste elektrische und mechanische Verbindungen zu gewährleisten. Unser Plattformdesign bietet zerstörungsfreie Prüfmöglichkeiten und bietet unübertroffene Flexibilität bei den Basissockeln, um eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusegrößen zu ermöglichen. Kundenspezifische Adapter werden auf spezifische Kundenanforderungen zugeschnitten. Unsere Steckdosen verfügen über eine Lebensdauer, die bis zu 10.000 Ein- und Ausstecken standhält, was ihre Haltbarkeit und langlebige Leistung unterstreicht.
Zuverlässigkeit und Charakterisierung von Prüfsockeln
Zuverlässigkeits- und Charakterisierungstestsockel für die Halbleiterproduktion erfordern strenge Bewertungen, einen unermüdlichen Fokus auf die Stabilitätsoptimierung und ein unerschütterliches Engagement für die Aufrechterhaltung gleichbleibender Qualität. Durch die proaktive Behebung potenzieller Schwachstellen und das ständige Streben nach Verbesserung erfüllen Boyd Prüfsteckdosen während ihrer gesamten Betriebsdauer, vom ersten bis zum tausendsten Test, die strengsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!