SOLIMIDE,® Wärmedämmung und Abschirmung
Verbessern Sie Leistung, Effizienz und Sicherheit, indem Sie Oberflächen und Komponenten vor übermäßiger Wärmebelastung schützen.
Steigerung der Systemeffizienz
Verhindern Sie die Vermischung von heißen und kalten Bereichen, um optimale Flüssigkeitsleitungs- oder Gerätetemperaturen aufrechtzuerhalten.
Hochgradig anpassbar
Erfüllen Sie Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen mit mehreren Formulierungen und einer breiten Palette von Verarbeitungstechniken.
Erhöhen Sie die Benutzersicherheit
Schirmen Sie Den Anwender vor extremen Betriebstemperaturen von Motoren ab oder isolieren Sie gegen Umgebungsbedingungen.
Verlängern Sie die Produktlebensdauer
Schützen Sie empfindliche Komponenten vor extremen Temperaturen, die die Leistung beeinträchtigen oder schwere Schäden verursachen können.
SOLIMID-Schaum® unter Flammen
(Transkript ansehen)
SOLIMIDE® Schaum vs. Anderer offenzelliger Schaumstoff: Feuerwiderstandstest
(Transkript ansehen)
Schützen Sie Benutzer und Komponenten vor übermäßiger Hitzeeinwirkung
Wärmedämmung und Hitzeabschirmung sind wesentliche Materialien für das Wärmemanagement in komplexen Systemen. Das materialwissenschaftliche Know-how von Boyd gepaart mit unseren Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten macht uns zu einem idealen Partner für verbesserten Benutzerkomfort und längere Produktlebensdauer.
Sie haben eine Frage?
Wie funktioniert Wärmedämmung?
Bei der Wärmedämmung wird eine Oberfläche mit einem Material geschützt, das der Wärmeübertragung widersteht. Die Wirksamkeit der Isolierung wird anhand ihres Wärmewiderstands gemessen, der allgemein als R-Wert bekannt ist. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Fähigkeit der Isolierung, dem Wärmefluss zu widerstehen.
Wie funktioniert die Hitzeabschirmung?
Die Hitzeabschirmung wirkt wie eine Schutzbarriere, die die Wärme von einem geschützten Bereich wegleitet. Hitzeschilde können Strahlungswärme reflektieren oder den Heißluftstrom verhindern. Neben reflektierenden Beschichtungen oder Schichten können Hitzeschilde auch einen hohen Wärmewiderstand aufweisen und als Wärmeisolator wirken.
Warum Wärmedämmung oder Hitzeabschirmung verwenden?
Wärmedämmung und Hitzeabschirmung schützen Systeme und Benutzer vor übermäßiger Wärmeeinwirkung. Isolierung und Abschirmung erhöhen die Sicherheit der Verbraucher, indem sie die Berührungstemperatur kontrollieren und eine komfortable Benutzerumgebung gewährleisten. Der Wärmeschutz verlängert auch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von wärmeempfindlichen Komponenten.
Warum sollten Sie die Wärmedämm- und Hitzeschutzlösungen von Boyd verwenden?
Wärmeschilde und Wärmedämmlösungen bieten viele Möglichkeiten zur Betrachtung, wie optimale Materialauswahl, einzigartige Geometrie-Design und Montage, um überschüssige Abwärme zu verwalten. Boyd es Engineered Material-Experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um kritische Leistungsanforderungen zu ermitteln, um die besten Rohstoffe zu empfehlen, die sowohl Umwelt- als auch Nutzungsexpositionen übersteigen.
Optimieren Sie Ihre Montagelinie mit Boyd Wärmedämmlösungen
Die Wärmedämm- und Hitzeschutzlösungen von Boyd werden effizient mit branchenführenden Präzisionsverarbeitungsfunktionen hergestellt, um vollständig integrierte Lösungen zu schaffen, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind. Wir kombinieren die Leistungsvorteile mehrerer Materialien in einem einfach zu installierenden Liefermaterial.
Leistungsstarker, offenzelliger Polyimidschaum
Ergänzend zu unseren Präzisionsverarbeitungsprozessen zur Herstellung optimaler Wärmeschilde und Isolatoren stellt Boyd auch SOLIMIDE-Schaumstoffe® her, einen hochleistungsfähigen, offenzelligen Polyimidschaum, der sich ideal für die Wärme- und Schalldämmung eignet. Unsere SOLIMIDE® Schaumstoffproduktfamilie ist leicht, langlebig, ungiftig, übertrifft die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit nach FAR25,86 und verfügt über hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften. SOLIMIDE® Schaumstoffe finden sich in Flugzeugen, Raumfahrzeugen, Triebwagen, Marineschiffen und anderen Anwendungen in einer von sieben Varianten, um bei unterschiedlichen Temperatur- und Umweltanforderungen zu isolieren.
Verbesserter Brandschutz
Brennt nicht und gibt sehr wenig Rauch ab, wenn er Flammen ausgesetzt ist.
Bewahrt Flexibilität und Ausfallsicherheit
Bei kryogenen Temperaturen und höheren Temperaturen können die Formulierungen einem Dauereinsatz von bis zu 300 °C standhalten.
SOLIMIDE® Gewichtseinsparung
Die leichten Eigenschaften von SOLIMIDE® Schäumern sorgen für erhebliche Gewichtseinsparungen im Vergleich zu Produkten mit ähnlicher thermischer, akustischer und Isolationsleistung. SOLIMIDE® zeichnet sich jedoch aus, wenn man Gewicht, isolierende Eigenschaften, Feuerbeständigkeit, Ungiftigkeit und unseren extremen Betriebstemperaturbereich berücksichtigt.
SOLIMIDE® Foams Leichtbau- und Sicherheitsvorteile schaffen einen leistungsfähigeren thermischen und akustischen Isolator im Vergleich zu alternativen Materialien: gleiche oder bessere Isolationsleistung in einer niedrigeren Profil-, leichteren, selbsttragenden Struktur.
Außergewöhnliche akustische Leistung
Die SOLIMIDE-Schaumstoffe® von Boyd haben eine hohe Geräuschreduzierung der Koeffizienten, die den Passagieren einen höheren akustischen Komfort und eine geringere Verewigung von Umgebungsgeräuschen in dicht besiedelten Gebieten bieten. SOLIMIDE-Schaumstoffe® sind für Hochleistungsanwendungen mit hohen Sicherheits- und Haltbarkeitsanforderungen optimiert, wie z. B. Marineschiffe, Verkehrsflugzeuge, Raumfahrzeuge und Schwerlasttransporte.
Entwickelt für verbesserten Brandschutz
Die SOLIMIDE® Schäumer von Boyd sind für einen verbesserten Brandschutz ausgelegt und verfügen über eine breite Palette idealer Sicherheitsmerkmale. SOLIMIDE® Schaum übertrifft die Brandschutzspezifikationen von FAR 25.856, brennt nicht und emittiert sehr wenig Rauch, wenn er der Flamme ausgesetzt ist. SOLIMIDE® Schäume sind flexibel und stabil bei kryogenen Temperaturen und Formulierungen mit höheren Temperaturen können einem Dauereinsatz bis zu 300°C standhalten, ideal für Anwendungen wie 3D/Additive Fertigungsisolierung.
Geringe Ausgasung, ungiftig
Empfindliche Systeme wie Halbleiterfertigung und Testgeräte sowie Verbraucherumgebungen profitieren von der geringen Ausgasung und formaldehydfreien Zusammensetzung von SOLIMIDSCHÄUMEN®. Diese isolierenden Schäume sind ungiftig, besitzen eine hohe hydrolytische Stabilität und unterstützen kein mikrobielles Wachstum, was SOLIMIDSCHÄUME® zu einer dauerhaften, langfristigen Option für die rauesten Umgebungen macht.
Integration von SOLIMIDE-Schäumen® in andere Technologien
Boyd produziert nicht nur SOLIMID-Schäume®, sondern wir nutzen auch unser Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft, Design und Präzisionsverarbeitung, um effektive, laminierte, zugeschnittene Lösungen zu schaffen, die nach Ihren Spezifikationen entworfen und für die Installation bereit sind. Unsere Integrationstechnologien ermöglichen es uns, SOLIMIDE® Schaumstoffe mit anderen technischen Materialien zu kombinieren, um eine multifunktionale umfassende Lösung für Ihre Isolations-, Akustik-, Hitzeschutz- und Sicherheitsanforderungen zu schaffen. SOLIMIDE® Foam wird regelmäßig mit zusätzlichen Spezialmaterialien kombiniert, um seine inhärenten Leistungsstärken zu verbessern. Es ist auch wärme- und druckformbar, was Schimmel und Komprimierung der besten SOLIMIDE® Schaumformulierung ermöglicht, um hochgradig kundenspezifische, hochleistungsfähige Isolierkomponenten zu erstellen, die auf Ihr System zugeschnitten sind.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten mit SOLIMIDE-Schäumen®
Mit ihren leichten, thermischen, akustischen und Sicherheitseigenschaften bedeuten SOLIMIDE-Schaumstofflösungen® niedrigere Gesamtbetriebskosten, erhöhte Kundensicherheit sowie einfachere Installation und Wartung. Kunden wie Flugzeughersteller, Passagier- und Frachtfluggesellschaften sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister profitieren von der hervorragenden Leistung der SOLIMIDE-Schäume®.
SOLIMIDE® Schaum Produktdetails
Eigenschaften von Polyimid-Schaumstoffen
- Leicht
- Non-Wicking
- Open-Cell
- Feuerbeständigkeit über FAR 25,86 Spezifikationen
- Minimale Rauchentwicklung
- Wärme- und Druckformbar
- Flexibel und stabil bei kryogenen Temperaturen
- Hydrolytische Stabilität
- Nicht-toxisch
- Low Off-Gassing
- Formaldehydfrei
- Unterstützt kein mikrobielles Wachstum
- Selbsttragende
SOLIMIDE® Schaumstoffoptionen
| Schaumnummer | Beschreibung | Typische Dichte kg/m3 (lb/ft3)* | Max Cont. Temp °C (°F) verwenden | Geräuschreduzierung Koeffizient | Thermische Leitfähigkeit W/mK ((BTU·in)/(hr·ft2·°F)) | Typische Anwendungen | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-530 | Der Goldstandard in der Hochleistungs-Flugzeugisolierung. Am wenigsten dichte Option. Langzeitstabilität unter feuchten Bedingungen und nach dem Temperaturzyklus. | 5,4 (0,34) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,35) | Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt, Industrie: Rumpf, Unterflur, ECS-Kanäle und -Ausrüstung, kryogene Dehnungs- und Kontraktionsfugen in zivilen, kommerziellen und Verteidigungsflugzeugen und Raumfahrzeugen. | AC-530 Datenblatt |
| AC-550 | Bessere Rauschunterdrückungsfähigkeiten mit Langzeitstabilität unter feuchten Bedingungen und nach dem Temperaturzyklus. | 7 (0,44) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0,05 (0,33) | Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt: Rumpf, Unterflur, ECS-Kanäle und Ausrüstung in zivilen, kommerziellen und militärischen Flugzeugen und Raumfahrzeugen. | AC-550 Datenblatt |
| AC-550H | Beste Wärmedämmung von nicht verdichteten Schäumen. Hat langfristige Stabilität unter feuchten Bedingungen und nach dem Temperaturzyklus. | 8 (0,5) | 200 (400) | k. A. | ≤ 0,04 (0,3) | Luft- und Raumfahrt: Seitenwände, ECS-Systeme, Dämpfung, Wärmeschutz und Schwingungsdämpfung in Verteidigungstanks, Raketen und Torpedos. | AC-550H Datenblatt |
| TA-301 | Die am häufigsten verwendete Formulierung von SOLIMIDSCHÄUMEN, insbesondere für Marineschiffe und kommerzielle Marineschiffe, aufgrund ihres extrem geringen Gewichts, ihrer hervorragenden thermischen Eigenschaften und ihrer hervorragenden akustischen Absorption. Ideale Isolierung für Dehnungs- und Kontraktionsverbindungen in kryogenen Anwendungen. | 6,4 (0,4) | 200 (400) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,32) | Marineschiffe, Industrie, Transport: Schott-/Überkopf-, Kanal- und Rohrabdeckungsisolierung in Marine-Überwasserkämpfern und U-Booten. Isolierung für HLK von Schienenfahrzeugen, allgemeine industrielle Verwendung und in Dehnungs- und Kontraktionsfugen (LNG). | TA-301 Datenblatt |
| HT-340 | Höhere Temperaturbeständigkeit und Langzeitstabilität unter feuchten Bedingungen und Temperaturzyklus. | 6,4 (0,4) | 300 (575) | 0,7 | ≤ 0,05 (0,32) | Luft- und Raumfahrt, Industrie, Halbleiter, Energie, Transport: Hochtemperaturkanäle und -isolierungen in Solar-, Schienen-, LNG-Pipelines und Halbleiterfertigungsanlagen. Heizungshülsenisolierung in Industrie- und Halbleiterprüfungen und -herstellung. | HT-340 Datenblatt |
| CC-306 | Höhere Rauschunterdrückungseigenschaften. | 8 (0,5) | 200 (400) | 0,75 | ≤ 0,04 (0,3) | Marine: Rumpfisolierung & Lärmschutz in U-Booten, Marineschiffen. | CC-306 Datenblatt |
| Verdichtetes SOLIMID**® | Verdichteter Schaum, um die Benutzerspezifikation & Dicke zu erfüllen. Wird für die Schwingungsdämpfung mit verbessertem Wärmemanagement für kleine Räume verwendet. | 32 (2) | 300 (575) | k. A. | ≤ 0,03 (0,22) | Luftfahrt, Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik/Mobilelektronik, Elektromobilität, Medizin: Touch-Temperaturmanagement für Handheld-Geräte, Avionik und In-Flight-Entertainment-Systeme (IFE), Infotainment- und Navigationssysteme, Benutzeroberflächen und Bildschirme, industrielle Kleinrohrsysteme und Motorenbereiche. | Verdichtetes SOLIMIDE® Datenblatt |
Widerstehen Sie Strahlungswärme
Heat Shields sind ideal, um Strahlungswärme zu widerstehen, die von heißen Komponenten auf empfindliche Oberflächen, Geräte und Systeme übertragen wird. Diese leichten, flachen und flexiblen Lösungen eignen sich ideal für das Leichtgewicht in Bereichen mit minimalem bis Nullabstand. Hitzeschilde können durch die Zugabe von Verstärkungsmaterialien wie gewebter Glasfaser von zusätzlicher Wärmeausbreitung und mechanischer Festigkeit profitieren. Mit einer breiten Palette verfügbarer Materialien haben Hitzeschilde mehrere Optionen für bestimmte Eigenschaften, Geometrie und Montage. Die Hitzeabschirmung kann eine Vielzahl von Anwendungs- und Umweltanforderungen erfüllen, wie z. B.:
Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten
Verlängern Sie die Lebensdauer von Komponenten, um die Austauschkosten zu senken und Garantieansprüche zu minimieren.
Robuste Bauweise
Nicht brennbare, feuerbeständige und reiß-/durchstichfeste Optionen gewährleisten die Sicherheit der Verbraucher in Notfällen.
Hitzeschild Produktdetails
Oberflächenmaterialien
- Verkleidung aus Propylenfolie
- Polyester-Vliesstoff
- Vakuummetallisierte Polyesterfolie
Verstärkungsmaterialien
- Gewebtes Fiberglasgelege
- Fluorcarbon-imprägniertes Glasfasergewebe
- Hochtemperatur-silikonimprägniertes Glasfasergewebe
Integrierte Klebeoptionen
- Duroplast-Klebefolie aus Polyester
- Feuerhemmende und nicht brennbare Optionen
- Hinweis: Mehrlagige Hitzeschilde werden mit Hochtemperaturklebstoffen verklebt
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!