Startseite » Blog » Arten von EV-Batterieladegeräten

Arten von EV-Batterieladegeräten

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

05., 2023. Oktober

Schnelle, zuverlässige und sichere Batterieladegeräte sind ein wesentliches Element, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Fortschritte bei der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV) treiben die Entwicklung leistungsstarker, nachhaltiger und umweltfreundlicher Transportökosysteme voran. Laut Fortune Business Insights wird erwartet, dass der globale Marktwert für Elektrofahrzeuge bis 2030 fast 1,5 Billionen USD erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,8 % von 2023 bis 2030 entspricht. Eine effektive Ladeinfrastruktur für EV-Batterien ist eine Voraussetzung, um dieses Wachstum zu realisieren.
Fortschritte in der Batterieladetechnologie treiben die Einführung von Elektrofahrzeugen voran

Arten und Hardware von EV-Batterieladegeräten

Die verschiedenen Arten von EV-Batterieladegeräten wie Level 1 Charging (120 V AC), Level 2 Charging (240 V AC) und Supercharger (400-800 V DC) sind auf bestimmte Zwecke zugeschnitten.

Level-One-Ladegerät

Level 1 Ladegerät

Level-1-Ladegeräte bestehen aus einem Kabel, einem Stecker, einer Steuereinheit und wesentlichen Sicherheitsfunktionen, die mit 120-Volt-Wechselstrom (AC) betrieben werden und eine relativ geringe Leistung von etwa 1,44 Kilowatt (kW) verbrauchen. Sie bieten die langsamste Ladeoption und eignen sich praktisch für das Aufladen über Nacht zu Hause, wobei eine längere Zeit zum vollständigen Aufladen eines Elektrofahrzeugs erforderlich ist.

Level-Two-Ladegerät

Level 2 Ladegerät

Level-2-Ladegeräte sind mit einem Kabel und Stecker, einer Steuereinheit, einem Display und erweiterten Sicherheitsfunktionen wie Erdschlussschutz und Temperaturüberwachung ausgestattet. Diese Ladegeräte werden mit 240 Volt Wechselstrom betrieben und bieten variable Ladegeschwindigkeiten, die je nach Kapazität in der Regel zwischen 3,3 kW und 19,2 kW oder höher liegen. Sie werden häufig an öffentlichen Ladestationen, Arbeitsplätzen und Wohnanlagen eingesetzt und bieten im Vergleich zu Level-1-Ladegeräten kürzere Ladezeiten.

Level-Three-Ladegerät

Level 3 Ladegerät

Level-3-Ladegeräte oder Supercharger verfügen über Komponenten mit hoher Kapazität, ein Flüssigkeitskühlsystem, ein Ladekabel, eine fortschrittliche Steuereinheit, ein Display und ein Zahlungsterminal. Diese Ladegeräte versorgen die EV-Batterie mit Gleichstrom (DC) mit einem Stromverbrauch von 50 kW bis 350 kW oder sogar mehr, was im Vergleich zu anderen Ladearten desselben Modells kürzere Ladezeiten ermöglicht.

Fortschrittliche Ladeinfrastruktur ermöglicht kurze Ladezeiten im Vergleich zu anderen Ladearten

EV-Batterieladegerät: Herausforderungen

Mit der Weiterentwicklung der Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge steht die Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter Ladeinfrastruktur, Ladegeschwindigkeit, Kompatibilität, Energieversorgung, Kosten, Reichweitenangst und Batteriedegradation. Zum Beispiel erzeugen Supercharger aufgrund des hohen Stroms, der durch Kabel mit relativ kleinem Durchmesser fließt, übermäßige Wärme und stellen ein Risiko für den sicheren und zuverlässigen Batteriebetrieb dar. Daher ist ein effektives Wärmemanagement ein entscheidender Aspekt für die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Effektive Materiallösungen fördern die Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nutzung von Elektrofahrzeugen

Innovative Lösungen von Boyd für das Laden von EV-Batterien

Hintergrundbeleuchtung-Frontplattenschalter-und-Benutzeroberflächen

Display und HMIs

Steigern Sie die Qualität und Funktionalität von Displays mit den Premium-Komponenten von Boyd, die fachmännisch entwickelt und hergestellt wurden, um den harten Umwelt- und Verbrauchernutzungsfaktoren für Ihre Ladestation standzuhalten. Unser Angebot umfasst optisch klare Klebstoffe, Polarisatoren, Blendschutzfolien, Lichtlenkungsfolien, helligkeitsverstärkende Folien, reflektierende Folien und lichtstreuende Folien. Wir bieten auch langlebige Typenschilder und Branding-Lösungen aus einer vielseitigen Auswahl an Materialien, darunter Aluminium, Edelstahl, Acryl, Polyester und Polycarbonat. Verbessern Sie das Kundenerlebnis in Außenumgebungen, ohne das Gewicht oder den Stromverbrauch zu erhöhen, indem Sie unsere robusten Switch-Schnittstellen verwenden, die für eine optimale Leistung ausgelegt sind.

Isolierung und Abschirmung

Optimieren Sie die Leistung von EV-Ladegeräten und schützen Sie sich gleichzeitig vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI), Hochfrequenzstörungen (RFI) und schwierigen Umgebungsbedingungen mit den EMI-Abschirmmaterialien von Boyd, wie z. B. Folienbändern, Gewebe über Schaum und leitfähigen Bändern, Schaumstoffen und Elastomeren. Unser Sortiment an thermischen und elektrischen Isolatoren, einschließlich SOLIMIDE-, Polyimid-, Polycarbonat- und Polypropylen-Isolierfolien mit UL 94-Einstufung, trägt dazu bei, einen idealen thermischen Betriebsbereich bei extremen Temperaturen aufrechtzuerhalten und bietet Schutz vor Flammen-® und Funkenspannungen.

SOLIMIDE-Batterie-Schutz
Umweltabdichtung und -schutz

Umweltabdichtung und -schutz

Das umfassende Angebot an Dichtungs- und Dichtungslösungen von Boyd umfasst Materialien wie Silikonschäume, geschlossenzellige Silikonschwämme, Polyurethanschaum, EVA, Vinyl, Neopren und Thermoplaste. Wir arbeiten mit flexiblen Klebstoffen wie Klebebändern mit sehr hoher Haftfähigkeit, doppelt beschichteten Bändern, Transferbändern und anderen Materialien zusammen, um Eindringdichtungen effizient und robust an wasserdichten Ladestationen zu montieren.

Innovation mit Boyd

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise und liefert weltweit über eine Milliarde eMobility-Komponenten . Nutzen wir unser Materialwissenschafts-Erbe, um mehrere Fähigkeiten in vertikal integrierte eMobility-Lösungen zu integrieren.

Ob Ihre Bedürfnisse den Schutz von Elektrobatterien, die Stärkung der Markenidentität oder der Schutz fortschrittlicher Kompressoren sind – Boyd befähigt Sie, innovativ zu sein und Ihre Markteinführung zu beschleunigen. Um mehr über unsere Lösungen für EV-Batterieladegeräte zu erfahren oder Ihre Projektbedürfnisse zu besprechen, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!