Dichtungen und O-Ringe
Boyd dichtet seit über 70 Jahren Anwendungen mit O-Ringen, gestreichten Dichtungen und Hochleistungskautschuken, Schäumen und Klebstoffen ab. Von der Abdichtung von Flüssigkeiten und Partikeln, der Reduzierung von Verschleiß und Reibung zwischen Oberflächen oder der Absorption von Stößen und Vibrationen zur Reduzierung von NVH-Stößen hat Boyd unser Material-Know-how genutzt, um elastische Dichtungen und Dichtungen zu entwerfen und herzustellen.
Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit und Lebensdauer mit Dichtungen und O-Ringen
Dichtungen und O-Ringe sind in erster Linie statische Dichtungen, die verwendet werden, um Leckagen zu verhindern oder um ein Polster zwischen zwei gegenüberliegenden Oberflächen zu bilden, die zusammengedrückt werden. O-Ringe und Dichtungen füllen den Raum zwischen aufeinander liegenden Substraten aus, gleichen Oberflächenunregelmäßigkeiten aus und können in einer Nut oder einem Hohlraum platziert werden, um die Dichtung für eine beständige Platzierung einzuschließen.
Dichtungs- und O-Ring-Dichtungen bestehen in der Regel aus technischen Elastomerwerkstoffen mit kundenspezifischer Druckkraftablenkung, Härte, Druckverformungsbeständigkeit und anderen Leistungsfaktoren. Diese Materialeigenschaften werden kundenspezifisch ausgewählt und befähigen die Dichtung, sich an weniger als perfekte Oberflächenbeschaffenheiten der Passflächen anzupassen oder eine biegsame, elastische Schicht zwischen zwei harten Substraten zu schaffen.
Oberflächenunregelmäßigkeiten bieten Leckagewege, während Reibung zwischen zwei harten Substraten zu übermäßigem Oberflächenverschleiß und Kontamination durch das Oberflächenschleifen führt. Die Dichtungs- und O-Ring-Lösungen von Boyd ergänzen starre Substrate und gleichen Oberflächenunregelmäßigkeiten aus. Sie tragen dazu bei, den Verschleiß zu reduzieren, vor Eindringungsschäden zu schützen und Kontamination durch schleifende Oberflächen zu verhindern.
Sie haben eine Frage?
Kostengünstige Lösungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
Dichtungen und O-Ringe sind im Allgemeinen kostengünstige Lösungen und werden in den meisten Anwendungen eingesetzt. Diese Dichtungen werden oft aus gestanzten oder konvertierten elastomeren Flachmaterialien hergestellt, die mit druckempfindlichem Klebstoff oder Polymeren laminiert sind, die nach spezifischen Anforderungen geformt sind.
Boyds umfassendes Material-Know-how, seine Erfahrung im Produkt- und Prozessdesign und seine große Vielfalt an Präzisionsfertigungsmethoden ermöglichen es uns, zuverlässige und kostengünstige kundenspezifische Dichtungen mit optimalen Rohstoffleistungseigenschaften herzustellen, die optimal konfiguriert sind, um optimal in Ihre Baugruppe zu passen und zu funktionieren, und mit kostengünstigen Fertigungsmethoden hergestellt werden.

Dichtungen
Die Dichtungen von Boyd erfüllen anspruchsvolle Betriebsbedingungen mit anwendungsspezifischen Designs und sorgfältiger Rohstoffauswahl, um Ihre Umwelt- und Leistungsanforderungen zu erfüllen. Unser erfahrenes Engineering-Team übersetzt Ihre Spezifikationen in eine ausgereifte Dichtungslösung, die am besten zu Ihrem Projekt passt.

Display-Bonding und Dichtungen
Die integrierten Displaydichtungen von Boyd sind multifunktionale Komponenten, die in einer Baugruppe polstern, abdichten und abschirmen. Die Segmentrahmentechnologie von Boyd ist ideal, um die Abfallkosten zu senken, die Materialausnutzung zu erhöhen und die Gesamtkosten für den Kunden erheblich zu senken.

O-Ringe und Radialdichtungen
Wir streben nach höchster Qualität, pünktlicher Lieferung, pünktlichen Lieferungen und bestem Kundenservice in der O-Ringe-Branche. Unser Engineering-Team unterstützt Sie bei der technischen Unterstützung und der richtigen radialen oder axialen Abdichtung für Ihre Anwendung.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!