Schaumstoff-Materialwissenschaft
Festschaum, wie Schwammgummi, sind vielseitige Zellmaterialien, deren Kompressibilität, geringes Gewicht und Elastizität ihn zu einem idealen Material für Stoßdämpfungs-, Isolations- und Dichtungsanwendungen machen.
Feste Schaumstoffe bei Boyd
Schaum- und Schwammgummi sind kompressible, elastische, leichte Materialien, die helfen, Stöße und Stöße, feuchte Geräusche und Vibrationen zu absorbieren und Lücken und Fugen abzudichten. Schaumstoffe können geschlossenzellig sein, besser geeignet für Dichtungsanwendungen oder offenzellig, die typischerweise besser für Dämpfungsanwendungen geeignet sind. Beide sind in einer Vielzahl von Basischemikalien, Dichten, Dicken und zusätzlichen Eigenschaften erhältlich, um spezifische Produktanforderungen zu erfüllen.
Boyds proprietäre Schaumformulierung, SOLIMIDE® Foams, ist ein extrem leichter, breiter Temperaturbereich, feuerbeständiger Schaum, der sich ideal für die thermische und akustische Isolierung eignet. Wir nutzen unser Know-how in der Schaumstoffwissenschaft in unseren strategischen Partnerschaften mit Schaumstoffinnovatoren, um Schaumstofflösungen zu entwickeln, die für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen optimiert sind.
Vorgestellter Schaumstoff: SOLIMID®
SOLIMIDE® Foams sind ein hochleistungsfähiger, leichter, offenzelliger Polyimidschaum, der im Boyd formuliert und verarbeitet wird. Mit hervorragenden thermischen und akustischen Eigenschaften, verbessertem Brandschutz und Sicherheitseigenschaften sind SOLIMIDE-Schaumstoffe® ideal für eine breite Palette kritischer Anwendungen, von der Batterieisolierung und dem thermischen Durchgehen über Geräuschdämpfung und Luftableitung in Rechenzentrums-Racks bis hin zur Isolierung von Heizmänteln. Die leichten Eigenschaften von SOLIMIDE® Schaumstoffen führen zu erheblichen Gewichtseinsparungen im Vergleich zu Produkten mit ähnlicher thermischer, akustischer und Isolationsleistung, die sich ideal für Transport-, Luft- und Raumfahrt- und Schiffsinstallationen eignen. SOLIMIDE® weist eine außergewöhnliche Mischung aus Gewicht, isolierenden Eigenschaften, Feuerbeständigkeit, Ungiftigkeit und unserem extremen Betriebstemperaturbereich auf.
Schaumstoffe
| Schaumstoff | Unterkategorie | Hauptmerkmale | Produkte & Branchen |
|---|---|---|---|
| Leitfähiger Schaum | Öffnen | Leicht Kompressibel und belastbar Elektrisch leitfähig | Elektromagnetische Störabschirmung für Elektronik, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) |
| Schaumband | Öffnen | Klebstoff | |
| Melamin | Öffnen | Handelsnamen: Basotect, Vixum, Geringe Dichte, Wärmedämmung Schallabsorption, Flammschutzmittel. | Schallisolierung Isolierung von Rohren und Kanälen, Isolierung von Eisenbahnen und Hochgeschwindigkeitszügen |
| Polyester | Öffnen | Abgeleitet von Polyurethan, Wirkt als Verdunstungsfläche, Mäßig langlebig, Waschbar und wiederverwendbar | NetzfilterschaumAllgemeine Filtermedien, Beseitigung von Ölverschmutzungen, Sammeln von verdampften Ölen aus Industrieanlagen. |
| Polyether | Öffnen | Gebräuchliche Handelsnamen: Poron, Boyd MCUF Abgeleitet von Polyurethan Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druckverformungsrest Langlebige, langfristige Leistung Gute Schwingungsdämpfung/Schlagzähigkeit Schwer entflammbar: UL HBF Einfach zu konvertieren Einfach zu laminieren Mäßig teuer Moderater Temperaturbereich | Medizinische Geräte, Verpackungen, Filter, akustische und thermische Isolierung. |
| Polyimid, SOLIMID® | Öffnen | Leicht Feuerbeständigkeit über FAR 25,86 Spezifikationen Minimale Rauchentwicklung Wärme- und Druckformbar Flexibel und stabil bei kryogenen Temperaturen Hydrolytische Stabilität und nicht feuchtigkeitsableitend Ungiftig und formaldehydfrei Low Off-Gassing Unterstützt kein mikrobielles Wachstum Selbsttragende | Hyperscale-Computing und Cloud-Server, Wärmedämmung für die Luft- und Raumfahrt, eMobility-Batterieschutz und -isolierung, Wärmemantelisolierung, Marineisolierung. |
| Polyurethan | Öffnen | Entweder klassifiziert als Polyester oder Polyether Polyurethan Weiter Temperaturbereich Thermisch und akustisch isolierend Schimmel- und pilzresistent | Dichtungen und Dichtungen, flexible Sitzkissen, starre Wärme- und Schalldämmplatten. |
| EPDM | Offen, Geschlossen | Extrudierbar Beständigkeit gegen Hitze, Säuren, Laugen, Salze, Chlorlösungen Hohe Durchschlagsfestigkeit Synthetischer Kautschuk Schwingungsdämpfung | Automobilisolierung, Automobil-Wetterdichtungen, Türdichtungen, Fensterdichtungen, Kofferraumdichtungen, Haubendichtungen. |
| Ethylenvinylacetat, EVA | Offen, Geschlossen | Behält Flexibilität und Belastbarkeit bei Schnelle Wiederherstellung nach Komprimierungen Geringe Wasseraufnahme Wärme- und Schalldämmung Schwingungs- und Stoßdämpfung Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit | Haushaltsgeräte, Elektronik, Medizin und Gesundheitswesen, Automobilanwendungen. |
| Chloropren (Neopren) Mischungen | Offen, Geschlossen | Erfüllt staatliche Spezifikationen Isolation Elektrische Isolierung Allgemein gute chemische Stabilität Bewahrt Flexibilität über einen weiten Temperaturbereich | Laptophüllen, Orthopädische Zahnspangen, Dichtungen, Wetterschutz, Verpackung, Verschlussdichtungen |
| Polypropylen | Offen, Geschlossen | Expandierter Polypropylenschaum, EPP-Schaum Langlebig, hohe Reißfestigkeit Recycelbarkeit Leicht Flexibel | Isolierung und Dämpfung, Automobilinnenraumanwendungen, HLK-Isolierung |
| Silikon | Offen, Geschlossen | Hoher Temperaturbereich über 204ºC (400ºF) UL-Flammwidrigkeit 94 V-0 und 94 HF-1 Geringe toxische Emission bei Brandeinwirkung Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ozon und UVFire-retardierende Wärmedämmung Schwingungsisolierung in elektronischen Bauteilen | Eindringen von Staub und Flüssigkeiten, Dichtungen im Freien, Dämpfung und Vibrationsmanagement, Schalldämmung in Automobil-, Nahverkehrs- und Marineanwendungen. |
| Nitril | Geschlossen | Buna-N, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, NBR, Öl- und UV-Beständigkeit Widersteht Wasser Gute Abrieb- und Reißfestigkeit Ausgezeichneter Druckverformungsrest | Breites Anwendungsspektrum, Kraftstoffschläuche für die Automobil- und Luft- und Raumfahrt, Dichtungen. |
| Styrol Butadien | Geschlossen | Buna-S, SBR Stoßdämpfung und Schwingungsdämpfung Flexibel und belastbar Beständig gegen Verschleiß und schwache Säuren Hohe Abriebfestigkeit | Dichtungen und Wetterschutz, Fahrzeuginnenräume. |
| Epichlorhydrin | Geschlossen | ECH, ÖKO Ausgezeichnete chemische Beständigkeit Ausgezeichnete Ölbeständigkeit Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit Großer Betriebstemperaturbereich geringe Gasdurchlässigkeit Guter Druckverformungsrest Gute Hitze- und Mineralölbeständigkeit | Automobildichtungen, Wetterschutz, Vibrationsisolierung. |
| Naturkautschukschaum | Geschlossen | Isopren-Kautschuk Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit Druckverformungswiderstand Gute rutschfeste Eigenschaften | Schwingungsreduzierung |
| Polyäthylen | Geschlossen | Stoßdämpfend Feuchtigkeits-/Luftabdichtung Lösemittelbeständig Farbpalette Leicht Weit verbreitet Enge Temperaturexposition Nimmt Kompressionseinstellung vor | Stoßdämpfung, Wärmedämmung, Luft- und Raumfahrtlärmreduzierung, Verpackung. |
| Styropor | Geschlossen | EPS-Schaum Feuchtigkeitsbeständig Langlebigkeit Wärmedämmend Dimensionsstabilität Leicht | Wärmedämmung, Automobil-Schalldämpfung, Verpackung. |
| PVC Schwamm | Geschlossen | Auch Polyvinylchlorid, Vinyl genannt Stoßdämpfer oder Schalldämpfer Belastbar, weich Passt sich unregelmäßigen Flächen und Kurven an Ideale Alternative zu niedrigpermeablem Urethan Kann eine lange Lebensdauer gegen das Eindringen von Luft, Feuchtigkeit, Licht und Staub abdichten Von Natur aus beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, die meisten Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel | RV-Dichtungen, Automobildichtungen und -dichtungen, Marine und Transport. |
Closed Cell und Open Cell Foam Optionen bei Boyd
Boyd unterhält eine immense Auswahl an geschlossenzelligen und offenzelligen Schaumstoffoptionen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen, um die Anforderungen einer Vielzahl von Temperatur- und Umwelteinwirkungsanwendungen zu erfüllen. Benötigen Sie einen wasserdichten Schallisolator? Kein Problem. Ein flammhemmender, umweltfreundlicher Wärmeisolator, der bei kryogenen Temperaturen flexibel ist? Auch kein Problem. Unser umfassendes Materialauswahl-Know-how in Kombination mit fortschrittlichen Präzisionsverarbeitungstechnologien ermöglicht Boyd die Bereitstellung des optimalen Schaums für die gewünschte Kompressionskraftdurchbiegung in Kombination mit zusätzlichen Materialien wie druckempfindlichen Klebstoffen und Kunststofffolien für eine komplett kundenspezifische, komplette Dichtungslösung.
Die Herausforderungen unserer Kunden meistern
Schaum ist ein integraler Bestandteil dessen, wie Boyd Probleme für Kunden löst, wir haben unser eigenes nicht brennbares, leichtes, leistungsstarkes Polyimidschaummaterial, genannt SOLIMIDE® Foam, ideal für akustische und thermische Isolationsanwendungen. Unsere Schaumlösungen reduzieren Ihre Gesamtbetriebskosten, indem sie technische Herausforderungen in einer optimierten Lösung für eine einfache Montage und Installation lösen.
Optimaler Schaum für Ihre Anwendung
Boyds strategische Lieferpartnerschaften mit großen Innovatoren der Schaumstofftechnologie erstrecken sich über bis zu sieben Jahrzehnte. Unsere globale Präsenz bietet Zugang zu einigen der spannendsten Technologieführer mit regionaler Entwicklung. Wir sind technisch entwickelte Materialexperten - in der Lage, Ihre Leistungsanforderungen an die inhärenten Materialeigenschaften von Tausenden von Schaumstoffoptionen auf dem Markt heute mit dem Design-Know-how, um die Verwendung des optimalen Schaumstoffs für Ihre Anwendung anzupassen durch Design für die Fertigung. Und da unsere Fertigungstechnologien global repliziert und skalierbar sind, können wir Ihre Anforderungen an Dichtung, Dämpfung und Energiemanagement mit Schaumstoff aus drei Kontinenten unterstützen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!