Gesundheit und Sicherheit

Gewährleisten Sie die Gesundheit und Sicherheit von Patienten und Gesundheitsdienstleistern mit den medizinischen Lösungen von Boyd unter Verwendung fortschrittlicher medizinischer Klebstoffe. Die fortschrittlichen Wundversorgungsprodukte von Boyd, Stick-to-Skin-Lösungen, medizinische Einwegartikel, Beatmungsschläuche und Wundverschlusslösungen werden in Reinraumumgebungen hergestellt und ausgestattet, um qualitativ hochwertige Lösungen zu gewährleisten.

Medizinische tragbare Klebstoffe

(Transkript ansehen)

Medizinische Geräte: Wesentliche Komponenten für medizinische Wearables

(Transkript ansehen)

Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Patienten

Sterile Produkte, die dazu beitragen, Infektionen zu reduzieren, sind entscheidend für die Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Patienten und medizinischem Fachpersonal. Zu den Gesundheits- und Sicherheitslösungen gehören medizinische Einwegprodukte, um die Übertragung übertragbarer Infektionskrankheiten einzudämmen, und fortschrittliche Wundversorgungsprodukte, die Patienten vor Infektionen durch Viren und Bakterien schützen, während sie besonders gefährdet sind.

IV Verband und Sicherungen

Sie haben eine Frage?

Boyd Silikon-Atemschläuche
mehrfarbige Silikon-Beatmungsschläuche

Silikon-Atemschläuche

In medizinischen Anwendungen wie Anästhesie und Beatmungsgeräten werden Silikon-Atemschläuche verwendet, um Luftstrom, Sauerstoff oder Anästhetikum in oder aus einem Patienten zu transportieren. Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Silikon-Beatmungsschläuchen für medizinische Geräte. Unsere Atemschläuche sind durch Wiederaufbereitung mit Reinigungs-Desinfektionsgeräten (WD) und Dampfsterilisation wiederverwendbar. Wir bieten zwei CE-zertifizierte medizinische Beatmungsschläuche für den klinischen Gebrauch und die häusliche Pflege (CPAP-Therapie) sowie ein breites Portfolio an kundenspezifischen Lösungen. Wir bieten medizinische Beatmungsschläuche in Größen für Erwachsene, Kinder und auf Anfrage für Neugeborene. Darüber hinaus können wir Röhrchen für den Einsatz in der Tiergesundheit herstellen.

Qualität Verarbeitung und Produkt

Die Beatmungsschläuche von Boyd erfüllen wichtige Qualitätsanforderungen und verfügen über normgerechte Zug- und Verbindungsfestigkeit, Dimensions- und Knickstabilität sowie Flexibilität. Unsere Heißvulkanisationsproduktion sorgt für eine starke Verbindung zwischen Muffen, Spiralen und einfachen Schlauchverbindungen. Eine glatte Innenwand erleichtert die Reinigung, vermeidet Schmutzansammlungen und reduziert den Durchflusswiderstand von medizinischen Silikonschläuchen während der Belüftung.

Boyd bietet zwei fertige, zertifizierte Silikon-Beatmungsschläuche an: VITASIL® und SPIRASIL®. Wir können auch medizinische Silikon-Atemschläuche nach Ihren individuellen Bedürfnissen konfigurieren und herstellen.

Dekoratives Symbol

Geringere Kosten und Abfall

Die elastischen Silikon-Beatmungsschläuche von Boyd können bis zu 100 Mal mit Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (WD) und Dampfsterilisation wiederverwendet werden.

Dekoratives Symbol

Umfangreiche Anpassung

Passen Sie Ihre Beatmungsschläuche mit anpassbarer Länge, Farbe, Toleranz, Wandstärke, Härtemessgerät und Sockeldesign vollständig an Ihre Anwendung an.

Dekoratives Symbol

Außergewöhnliche Qualität

Erfüllen Sie mit den Silikon-Atemschläuchen von Boyd strenge medizinische Standards und Anforderungen an Zug- und Verbindungsfestigkeit, Knickstabilität und Flexibilität.

Gesundheits- und Sicherheitstechnologien

zwei quadratische Inselverbandslösungen aus Verbundwerkstoffen für eine fortschrittliche Wundversorgung, die von Boyd umgebaut wurden

Fortgeschrittene Wundbehandlung

Ermöglichen Sie schnellere klinische Ausfallzeiten, senken Sie die Gesundheitskosten der Kliniken und minimieren Sie die Patientenaufenthalte. Durch eine schnellere und effektivere Heilung profitieren Versicherungsgesellschaften von weniger Ansprüchen. Vor allem aber profitieren die Patienten von weniger Infektionen und schnelleren Heilungszeiten.

Gesichtsfaltenreparatur Hautkleber Schönheitsprodukt auf weißem Papierträger, konvertiert von Boyd

Körperpflege- und Schönheitslösungen

Innovative Schönheits- und Körperpflegelösungen mit fortschrittlichen Materiallösungen und Fertigungstechniken.

Verschiedene Pillen in Plastik- und Folienverpackung

Materiallösungen für Lebensmittel, Getränke und Pharmazie

Klebstoff- und materialbasierte Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!