Kautschuk MaterialWissenschaft
Die Widerstandsfähigkeit und Elastizität von Gummi ermöglicht es Boyd, langlebige und flexible Lösungen für Abdichtung, Umweltschutz und Stoßdämpfung zu entwickeln und herzustellen.
Kautschuk-Materialwissenschaft bei Boyd
Kautschuk ist eine elastische polymere Substanz, die entweder natürlich oder synthetisch sein kann. Es kann seine ursprüngliche Form innerhalb von Grenzen wiedererlangen, nachdem es verformt wurde, wenn es nicht vulkanisiert wurde. Vulkanisierender Gummi verleiht Festigkeit. Gummi ist im Allgemeinen zäh, widerstandsfähig und beständig gegen Umwelt- und Chemikalieneinflüsse. Es wird als Schlüsselbestandteil in einer Vielzahl von Materialformulierungen verwendet, darunter Schwamm, Schaum, Klebstoffe und Folien sowie traditionell anerkannte Gummikomponenten wie Schläuche.
Boyd benutzerdefinierte Compounds, Formen, Extrudieren und Umwandlung von Gummi, um widerstandsfähige Komponenten herzustellen, die eine Vielzahl von Eigenschaften bieten. Unser wissenschaftliches Erbe im Bereich Der Gummimaterialien begeht mehr als 70 Jahre.
Vorgestellter Kautschuk: Silikon
Boyd compoundiert und fertigt seit über 40 Jahren Silikonkomponenten für Anwendungen in den Bereichen Medizin, Elektromobilität, Lebensmittel, Transport, Bauwesen und Luft- und Raumfahrt. Die hochwertigen Silikonprozesse von Boyd ermöglichen es uns, Silikonschläuche, extrudierte Profile, O-Ringe und Platten zu komplexen Silikonformteilen und montierten Produkten herzustellen.
Gummiwerkstoffe
| Material | Zusätzliche Namen | Hauptmerkmale | Produkte & Branchen |
|---|---|---|---|
| Butyl | Isobutylen-Isopren, IIR | Ausgezeichnete Gasdurchlässigkeit und Witterung. | Klebstoffe, luftdichte Dichtungen, Luftblasen, Reifen, Chemikalienbehälter und Stopfen, Draht- und Kabelisolierung, Wetterschutz |
| Chlorsulfoniertes Polyethylen | CSPE, CSM, Hypalon, Hailon, Lianda oder TOSO-CSM® | Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit. Gute Hitze-, Flammen- und Chemikalienbeständigkeit. | Chemische Verarbeitung und Eindämmung, Bergbau, Massenverkehr. |
| EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Monomer | Beständigkeit gegen Hitze, UV, Ozon und Alterung. | Kfz-Dichtungen und O-Ringe, Fenster- und Türdichtungen, Kühlsystemschläuche, rutschfeste Oberflächen, Draht- und Kabelsteckverbinder und Isolatoren. |
| Epichlorhydrin | ECH, CO, ÖKO | Ausgezeichnete Hitze-, Ozon-, Mineralöl- und Laugenbeständigkeit. | Dichtungen, Schläuche und Membranen für die Automobil- und Industrieindustrie. |
| Fluorelastomer | Fluorsilikon (FVMQ), Fluorkohlenwasserstoffe (FKM), FPM, Viton™, Dyneon®, Technoflon®, Dai-El®, Perfluorelastomere (FFKM) | Ausgezeichnete Stabilität im niedrigen bis hohen Temperaturbereich. Ausgezeichneter Druckverformungsrest und Rückprall wie Silikon. Zusätzliche Vorteile der chemischen Beständigkeit gegen unpolare Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öle, Säuren und alkalische Chemikalien. | Dichtungen und O-Ringe für die Luft- und Raumfahrt, chemische Verarbeitung und Automobildichtung. |
| Neopren | Chloropren (CR), Polychloropren | Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Rückprallfestigkeit. | Dichtungen, Schläuche, elektrische Isolierung, Abdichtung. |
| Nitril | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Buna-N, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Ausgezeichnete Öl- und Abriebfestigkeit. Kostengünstige. | Schläuche, Dichtungen, Tüllen, Schutzhandschuhe, Formteile, Schwämme, Schaumstoffe. |
| Polyisopren | Naturkautschuk | Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit | Anti-Vibrations-Halterungen, Federn, Lager, Klebstoffe. |
| Polyurethan | PUR, PU | Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit Stoß- und Schalldämpfung Zerreißfestigkeit Hohe Tragfähigkeit Hohe Biegeermüdungsbeständigkeit | Schnittflächen, Oberflächenschutz und Stoßfänger, Innenschuhe |
| Silikon | Θ, Polysiloxane | Ausgezeichnete Stabilität im niedrigen bis hohen Temperaturbereich. Ausgezeichneter Druckverformungsrest und Rückprall. | Pharmazeutische, medizinische, elektrische, Automobil- und Luft- und Raumfahrtanwendungen Schläuche und Dichtungen, medizinische Beatmungsschläuche und Hochtemperatur-Automobilschläuche. |
| Styrol-Butadien | Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Buna-S | Gute Abrieb- und Alterungsbeständigkeit. | Gummiformteile, Förderbänder, Schuhsohlen und Fersen, Klebstoffe, Rollenbezüge und Autoreifen. |
| Synthetisches Polyisopren | IR | Synthetische Version von Naturkautschuk mit vielen der gleichen Eigenschaften, wie ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit. | Anti-Vibrations-Halterungen, Federn, Lager, Klebstoffe. |
| Thermoplastische Elastomere* | Thermoplastische Kautschuke, Copolymerklasse, TPE | *Physikalische Mischung aus Kunststoff und Gummi, die thermoplastische und elastomere Eigenschaften aufweist, sich wie duroplastischer Gummi verhält, aber über thermoplastische Verarbeitungsmethoden zur Wiederaufbereitung und Umformung schmelzbar ist Enthält: - Styrol-Blockcopolymere (TPS) - Thermoplastischer Copolyester (TPC) - Thermoplastische Polyamide (TPA) - Thermoplastische Polyolefinlastomere (TPO) - Thermoplastische Polyurethane (TPU) - Thermoplastische Vulkanisate (TPV) - Nicht klassifizierte thermoplastische Elastomere (TPZ) | Automotive Weatherstripping, Medizinische Anwendungen, Consumer Appliances und Elektronik, 3D-Druck |
Fertigungsmöglichkeiten
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!