Silikon Materialwissenschaft
Boyd Silicon-Know-how erstreckt sich über 40 Jahre, einschließlich compoundierung und Herstellung von Silikonkomponenten für Medizintechnik, Pharmazeutika, eMobility, Lebensmittelproduktion, Transport, Bauwesen und Luft- und Raumfahrt. Von Silikonschläuchen, extrudierten Profilen, O-Ringen und Platten bis hin zu komplexen Silikonformteilen und montierten Produkten übertreffen die Silikonlösungen von Boyd die anspruchsvollen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Lange Lebensdauer in vielen Anwendungen

Biologisch verträgliches Material

Nachhaltig gewonnen und wiederverwendbar
Eliminieren Sie Einwegprodukte mit wiederholbar sterilisierbaren Silikonkomponenten, die aus Quarzsand im Gegensatz zu Öl gewonnen werden.
Siliconkautschuk bei Boyd
Silikon ist ein aus Kieselsäure gewonnener Kautschuk, der es zu einem nachhaltigen Material macht, das extrem beständig gegen breite Temperaturbereiche, Ozon und Oxidation ist. Silikon ist ein physiologisch kompatibles Material, was bedeutet, dass es in einer Vielzahl von medizinischen, Lebensmittel-, Wasser- und pharmazeutischen Anwendungen verwendet werden kann. Branchen wie Transport, Automobil, Bauwesen und allgemeine Industrie nutzen auch den hervorragenden Druckverformungsrest, die Rückprallung und die hohe Qualität von Silikonkautschuken. Silikon ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und kann je nach Anwendungsanforderungen unterschiedliche Materialeigenschaften und gesetzliche Normen erfüllen. Boyd compoundiert, formt und verarbeitet Silikonkomponenten wie Rohre, Dichtungen, Profile, Platten, Formteile, O-Ringe und andere montierte Produkte.Silikon-Farboptionen
Die Farbe von Silikonkomponenten spielt in vielen Bereichen eine Schlüsselrolle, wie z.B. schwarz beschichtete Schläuche für lichtempfindliche Medikamente in der Medizinischen Industrie oder blaue Röhrchen für eine bessere Nachweisbarkeit in der Lebensmittelindustrie.
Neben transparenten und transluzenten Ausführungen sind die Silikonkomponenten von Boyd in Standardfarben wie Schwarz, Weiß, Blau, Grün, Rot, Gelb, Braun sowie weiteren Farbvarianten erhältlich. Die Farben können in RAL, NCS oder Pantone angegeben werden.
Auf Wunsch sind auch Farbanpassungen und Farbentwicklungen möglich sowie hochtransparente Silikone, die als optische Silikone eingesetzt werden können.

Allgemeine Silikoneigenschaften
Die Silikon-Compounding-Fähigkeiten von Boyd ermöglichen es uns, eine breite Palette von Eigenschaften anzupassen, wie zum Beispiel:

Lange Haltbarkeit
- Alterungsbeständig
- Wiederverwendbare
- Temperaturbeständig gegen Hitze und Kälte (-100 °C bis +300 °C)
- Beständig gegen Flüssigkeiten, Öle, Chemikalien (Säuren oder Laugen), Strahlung und Reinigungsmittel
- Witterungsbeständig
- Beständig gegen Hydrolyse
- Mikrobenresistent
- Ozonbeständig
- UV-beständig
- Beständig gegen Verfärbungen durch Sonneneinstrahlung
- Langfristige Farbechtheit

Mechanische Eigenschaften

Physiologische Eigenschaften

Verbrennungsverhalten
-
Flammhemmend
-
Schwer entflammbar
-
Geringe Toxizität
-
Geringe Rauchgasemission
-
Selbstverlöschend
-
Hoher Sauerstoffindex (LOI)

Dichtungseigenschaften
- Isolierend
- Absondernd
- Thermische Trennung
- Elektrisch isolierend
- Wasserabweisend und gleichzeitig wasserdampfdurchlässig

Zusätzliche Eigenschaften
- Ohne tierische Bestandteile (BSE/TSE)
- Ohne Weichmacher (BPA)
- No-Fogging von Oberflächen
- Talkum oder talkumfrei
- Nicht nach der Heilung
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!