Verbindungs- und Klebe-Systeme

Hochleistungsklebstoffe und Klebelösungen sind Spezialmaterialien, deren Handhabung schwierig sein kann. Boyds Innovation im Rotationsstanzverfahren, materialspezifische Expertise und Reinraumumgebungen ermöglichen es uns, fortschrittliche Klebstofflösungen zu entwickeln, um Displays mit optisch klaren Klebstoffen zu verbinden, Wunden mit medizinischen Klebstoffen zu schützen oder dauerhafte Verbindungen mit Bändern mit hoher Haftung herzustellen.

Was steckt hinter der Herstellung fortschrittlicher Display-Lösungen?

(Transkript ansehen)

Medizinischer tragbarer Klebstoff

(Transkript anzeigen)

Kritische und leistungsstarke Klebe- und Klebesysteme

Klebe- und Klebesysteme sind hochentwickelte Materialien, die eine breite Palette von Klebebändern, optisch klaren Klebstoffen, Epoxidharzen oder Gummis (OCA/OCR) und Haftklebstoffen (PSA) umfassen. Diese Materialien haften typischerweise eine Vielzahl von Substraten aneinander oder verbinden Komponenten zu einer Baugruppe. In fast allen Industriezweigen gehören Klebstoffe und Verbindungsmaterialien zu den wichtigsten Komponenten für Hochleistungsanwendungen. Boyd hat Zugang zu dem weltweit breitesten Portfolio an spezialisierten Klebstoff- und Klebebandlieferanten und kann zusätzlich kundenspezifische Formulierungen für Ihre Anwendung laminieren. Unsere Fähigkeit, mit unseren erstklassigen Präzisionsverarbeitungsprozessen wie u. a. Rotationsstanzen, Konturschnitt und Schlitzen Materialien zu mischen und aufeinander abzustimmen, kann kundenspezifische Kompositband-Lösungen für jede Anwendung schaffen.

Sie haben eine Frage?

Vier Muster von selbstklebenden medizinischen Sicherungen, die von Boyd

Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen

Boyd ist ein Klebstoffexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, wie z. B. medizinische Einwegartikel für Hautklebe, kundenspezifische tragbare medizinische Gerätebaugruppen, medizinische Klebebandverarbeitung und fortschrittliche Rückspiegel-Display-Stapel mit Klebstoffen und Klebeband für eine schnelle und einfache Montage. Durch die Anwendung einer Reihe wichtiger Parameter sind die Ingenieure von Boyd in der Lage zu bestimmen, welches Klebe-System am besten für eine Anwendung geeignet ist. Der Erfolg oder das Versagen eines Klebstoffs beruht auf mehreren Faktoren wie Haftungsuntergrund, Polymerart, Oberflächenbeschaffenheit, Aushärtungszeit oder Witterungsbedingungen. Um das Risiko von ungenügender Zugkraft und Schlagfestigkeit, nicht angemessener Temperaturbeständigkeit oder einer kürzeren Produktlebensdauer zu vermeiden, müssen alle Aspekte einer Anwendung berücksichtigt werden.

Hochvolumige Präzisions-Rotationsverarbeitung bei Boyd

Boyd ist versiert in der Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von Spitzenlösungen mit extrem engen Toleranzen, dem Laminieren mehrerer Materialschichten für komplexe Baugruppen und der Herstellung von Mehrwertlösungen, die für automatisierte Montageanlagen mit Registrierungskontrolle für die Bestückung und Platzierung in der Rolle-zu-Rolle-Präsentation von Teilen oder einzeln verpackt formatiert sind.
Boyd Rotationsstanzen
Heatpipe-Baugruppe 566x300 1

Display und optisch klare Klebstoffe

Verbessern Sie die Erreichbarkeit Ihrer Kunden mit LCD-, LED- und OLED-Bildschirmen. Unterstützende Komponenten sorgen für maximale Funktionalität, Leistung und Optik. Boyd Display-Technologien und das Know-how in der Verarbeitung von optisch klarem Klebstoff generieren kostengünstige, registrierungskontrollierte und leistungsstarke Display-Lösungen mit engen Toleranzen.
Unterschiedliche Breiten von Klebebandrollen mit brauner Papierunterlage

Bänder

Klebebänder sind in einer Vielzahl von Optionen erhältlich, wie z. B. Haftkleber (PSA), ein- oder doppelseitiges Klebeband oder andere Formulierungen, um bestimmte, ähnliche oder unähnliche Materialien zu verkleben. Klebstoffdesigns mit vollständiger Abdeckung, Inselplatzierung und selektiver Abdeckung ermöglichen es Boyd, die Materialnutzung und Produktleistung gemäß Ihren Spezifikationen zu optimieren.
Komplexer medizinischer Klebstoff mit Schutzträger auf Papierträger

Medizinische Klebstoffe

Boyd ist spezialisiert auf medizinische Klebstoffe mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Produktpalette reicht von medizinischen Klebstoffen für Verbraucher bis hin zu Wundversorgungslösungen in Industriequalität mit Medikamentenverabreichung. Boyd ist ein weltweit führender Anbieter von Wundversorgungs- und medizinischen Einwegartikeln mit Expertise in den Bereichen Klebstoffe und Klebebänder mit Hautkontakt, Einwegartikel und Einwegartikel für den wiederholten Gebrauch.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!