Mobilelektronik

Mobilelektronik

LED und OLED Advanced Displays

Kameras und Sensoren

Batterien und Ladesysteme

High Density Interconnect Leiterplattenbaugruppen

Vorheriger Pfeil
Nächster Pfeil
SpielenPause

Mobilelektronik

Vollständig integrierte Versiegelungs-, Schutz- und Isolierungslösungen

Boyd ist ein idealer Partner bei der Entwicklung und Herstellung vollständig integrierter Dichtungs-, Schutz- und Isolierungslösungen für mobile Elektronik, um ständig steigende Leistungsanforderungen zu erfüllen. Unser umfangreiches Know-how, unsere Fertigung und unser Kundensupport tragen dazu bei, die Designzykluszeit mit Rapid-Prototyping-Funktionen, die Montagezeit durch die Kombination mehrerer Komponenten in einer einzigen Baugruppe für die Endproduktion und die Anschaffungskosten durch die Verringerung der von OEMs verwalteten Anbieterliste zu reduzieren.

Mobile-Display-Dichtung
mobil

Kleinere, leichtere Verbraucheranforderungen

Mobilelektronik ist zu einem Eckpfeiler unseres modernen Lebensstils geworden, mit Smartphones, Tablets und Notebooks in unzähligen Büros und Wohnungen auf der ganzen Welt. Die Verbraucher verlangen immer dünnere und leichtere Produkte, die leistungsfähiger sind und sich schneller verbinden als je zuvor.

Herausfordernde Benutzerumgebungen

Verbraucher nutzen ihre Mobilelektronik in nahezu jeder Umgebung und benötigen daher immer häufiger geeignete Versiegelungslösungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln. Die heutige Mobilelektronik ist inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer aktiven Lebensweise geworden und daher einem Ansturm von Umweltgefahren ausgesetzt, wie verschütteten Flüssigkeiten, Staub und Schmutz.

Robustes-Tablet-Hero

Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Transkript ansehen)

Lösungen für die Präzisionsverarbeitung

(Transkript ansehen)

Optisch klare Klebstoffe

Mobilelektronik-Versiegelungslösungen

Das breite Angebot an IP-Dichtungen, Dichtungen und fortschrittlichen Klebebaugruppen von Boyd stellt sicher, dass empfindliche Komponenten wie Kameras, Sensoren, Lautsprecher, Mikrofone und Leiterplatten sicher und vor Umweltgefahren geschützt bleiben, die eine zuverlässige Leistung und das von Ihnen gewünschte hervorragende Kundenerlebnis beeinträchtigen können. Mit fortschrittlicher Rotationsverarbeitungstechnologie in Reinräumen der Klasse 100 verfügt Boyd über makellose Betriebsumgebungen, um partikelfreie Komponenten für die empfindlichsten Anwendungen mit höchsten optischen und ästhetischen Ansprüchen bereitzustellen. Die innovativen Dichtungslösungen von Boyd verbessern die betriebliche Effizienz durch den Zugang zu kreativen neuen Fertigungsprozessen und maximieren die Produktzuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit durch eine langfristige Dichtungsleistung.

Mobilelektronik-Schutzlösungen

Die meisten mobilen Elektronikgeräte müssen täglicher Nutzung und täglichem Verschleiß standhalten, was bedeutet, dass sie Hochleistungslösungen benötigen, die sensible Elektronik, Sensoren und Bildschirme vor den Elementen schützen. Mobile Elektronik leidet unter der Belastung durch mechanische Schock, Vibration, EMI und RFI, Sand, Staub und Schmutz, die alle einen angemessenen Schutz erfordern, um das Risiko für die Betriebsstabilität und Sicherheit des Geräts zu mindern.

EMI-Schaum-Absorber
EMI-RFI-Abschirmung-2

Abschirmungs- und Isolationslösungen von Boyd

Die hervorragenden Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten von Boyd führen zu vollständig integrierten Schutzlösungen, die speziell für mobile elektronische Produkte entwickelt wurden. Unser Entwicklungsteam kann die richtigen Materialien, Klebstoffe, Geometrien und Produktionsprozesse aufeinander abstimmen, um hochwertige und kosteneffektive Schutzbaugruppen mit enger Toleranzkontrolle in einem einfach zu montierenden Lieferformat herzustellen.

Materialien für thermische Schnittstellen für mobile Elektronik

Die Verbraucher verlangen von der Elektronik, dass sie voll mobil ist und mehr Rechenleistung und bessere Leistung bietet. Kleinere Produkte mit höherer Leistung stehen vor der Herausforderung, die Leistungsdichte drastisch zu erhöhen. Übermäßige Hitze schadet den internen Komponenten und kann dazu führen, dass Produkte schlechte Leistung erbringen, sich die Produktlebensdauer verkürzt und die Verbraucher durch hitzebedingte Verletzungen gefährdet sind. Um eine lange Lebensdauer der Mobilelektronik zu gewährleisten, müssen effektive Wärmemanagementlösungen die Wärme effizient und sicher ableiten. Eine schnellere und effektivere Wärmeableitung ermöglicht Designs mit höherer Leistungsdichte, was entweder zu geringeren Abmessungen von Geräten oder zu kleineren internen Komponenten mit höherer Leistung und damit zu kleineren Mobilgeräten führt.

Graphit-Folien-Pads
Ultradünner-Dampfkammer-Held

Das ultradünne Wärmemanagement-Erbe von Boyd

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Prüfung von Low-Profile-Wärmemanagementlösungen, die die Kundenanforderungen erfüllen oder übertreffen. Das Know-how von Boyd umfasst sowohl aktive Lösungen, die flache Hochleistungsgebläse umfassen, als auch passive Lösungen, die sich ideal für eine intensive Produktnutzung eignen, wie z. B. ultradünne Dampfkammern aus Kupfer, Heatpipes und Graphitverteiler.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!