Elektronische Displays, Touchscreens und Mensch-Maschine-Schnittstellen
Was sind Anzeigemodule und warum ist es wichtig?
Anzeigemodule sind elektronische Komponenten, zu denen LED (Light Emitting Diodes), OLED (Organic LEDs), LCD-Module (Liquid Crystal Display) und neue Technologien gehören, die Displays leichter, dünner, heller und energieeffizienter machen.
Was ist ein Touchscreen-Modul?
In Verbindung mit Touch-Sensing-Funktionen fungieren Displays gleichzeitig als Touchscreen-Mensch-Maschine-Schnittstellen, mit denen Benutzer mit einem Gerät interagieren können. Displays und Touchscreen-Module sind so vielseitig, dass sie in der heutigen vernetzten Welt allgegenwärtig geworden sind. Benutzer erwarten, dass neue Produkte Touchscreens und Displays als Schnittstelle nutzen, was sie zu einer wesentlichen Designkomponente für die meisten Anwendungen macht. Die Anwendungsanforderungen für jeden Touchscreen können erheblich variieren und schnell zu einer der komplexesten Komponenten Ihres Produkts werden, die die einzigartige Benutzererfahrung unterscheidet.
Was sind Display-Enhancement-Folien?
Effizienz verbessern
Besseres Licht Ausnutzung steigert die Energieeffizienz
Helligkeit erhöhen
Spezialisierte Folie verbessern Zeigen Sie Kontrast, Klarheit und Lebendigkeit an, ohne den Strombedarf zu erhöhen
Verlängern Sie die Akkulaufzeit
Besseres Licht Ausnutzung und verbesserte Energieeffizienz mEANS-Displays verbrauchen den Akku weniger
Warum Boyd für Display- und HMI-Lösungen?
Wir innovieren, wie optische Materialien konvergieren, um OEM-Herausforderungen zu lösen, den Zugang zu Materialinnovationen zu optimieren und zu optimieren, wie Display-Integratoren optische Komponenten in einem Display-Stack assimilieren.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl optimal Materialien, die das Erreichen der gewünschten Display-Leistung ausbalancieren und gleichzeitig optimierend Kosten und Komplexität der Montage.
Unsere Materialwissenschaft bietet Ihnen einen optimierten Zugang zu den weltweit fortschrittlichsten Innovationen für optische Materialien und allen wichtigen Lieferanten.
Wir bieten Ihnen unbegrenzte Flexibilität bei Materialkombinationen, um die Leistung zu steigern und den Wert zu steigern.
Unser Design for Manufacturing (DFM) stellt sicher, dass sich Ihre Displaykomponenten leicht in Ihre Display-Unterbaugruppen integrieren lassen.
Unsere Fähigkeit, Produkte in allen wichtigen Regionen zu beschaffen und herzustellen, gibt Ihnen regionale Flexibilität.
Wir haben Erfahrung in der Unterstützung und Verwaltung aller großen Display-Integratoren mit langfristigen, bestehenden Beziehungen.
Lösungen für In-Mold-Dekoration (IMD) und In-Mold-Labeling (IML)
(Transkript ansehen)
Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen für die Automobilindustrie
(Transkript ansehen)
Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Transkript ansehen)
Erweiterte Display- und Touchscreen-Vorteile:
Verbesserte Benutzererfahrung: Die intuitive Benutzeroberfläche zeigt dynamische Informationen und Menüs für einen breiten Funktionsumfang an.
Differenziertes Markenerlebnis: Gut gestaltete Displays bieten ein immersiveres Erlebnis mit reicher Lebendigkeit, scharfem Kontrast und zuverlässiger Leistung in verschiedenen Umgebungen mit verschiedenen Lichtstärken und Quellen.
Ausgezeichnete Nachhaltigkeit: Intelligente Designs optimieren den Verbrauch von Displaybatterien, indem sie flache, leichte, fortschrittliche Filmmaterialien verwenden, um das erzeugte Licht auf den Betrachter zu konzentrieren, das visuelle Erlebnis zu maximieren und das Gesamtgewicht des Displaymoduls zu reduzieren.
Herausforderungen anzeigen:
Designwissen: Da sich Displays in den meisten Anwendungen ausbreiten, verfügen verschiedene OEMs möglicherweise nicht über Fachwissen im Display-Design, Erfahrung mit Display-Materialien oder Know-how, um Displays optimal in ihre Anwendungen zu integrieren
Fertigungskomplexität: Herausforderung bei der Erzielung hoher Ertragsraten bei schwer zu handhabenden Klebstoff- oder Folienmaterialien und hohen Anforderungen an die optische Klarheit
Kleinere, dünnere Formfaktoren: Produktdesigner benötigen Displays in kleineren, dünneren Abmessungen mit wenig bis gar keinem Rahmendesign, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen. Engere Baugruppen bedeuten auch, dass Displays näher an wärmeerzeugenden Komponenten liegen und Schutz für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer benötigen
Gewichtskritisch: Viele Displays werden entweder von Verbrauchern getragen oder auf mobilen Baugruppen montiert, bei denen sich das Gewicht auf die Effizienz oder die Transportreichweite auswirkt.
Der Boyd-Unterschied zu fortschrittlichen Display- und Touchscreen-Lösungen
Wir haben unsere fortschrittlichen Materialherstellungsprozesse in den letzten 20 Jahren innoviert, um konsistent hochwertige optische Displaykomponenten mit außergewöhnlicher Toleranzkontrolle bei der Massenproduktion in großen Stückzahlen zu liefern, um den anspruchsvollsten Marken der mobilen Elektronik der Welt zu helfen, die Displayleistung und die Komponentenkosten zu optimieren. Wir treiben weiterhin unermüdlich fortschrittliche Prozessinnovationen für Displaykomponenten voran, um unseren Kunden zu helfen, sich weiter zu differenzieren und unser Erbe zu nutzen, um Marken zu helfen, die neu in fortschrittlichen Displays sind, sich in dieser komplexen Technologie zurechtzufinden.
Boyds erweitertes Display-Erbe
- Mehr als 15 Jahre praxiserprobte Leistung in Display-Anwendungen
- 1 Milliarden + Display-Komponenten ausgeliefert
- 5 Millionen + Micro OLED-Komponenteninstallationen
- Vertrauenswürdiger Berater für OEMs und Tier-1-Partner
- Pionier bei kritischen Displaylösungen für Elektronik- und Elektrofahrzeuganwendungen
- End-to-End-Inhouse-Validierung
Segmentierte Rahmentechnologie
Boyds proprietäre Segmented Frame Technology nutzt unser tiefes, innovatives Verarbeitungswissen mit eigens entwickelten fortschrittlichen Rotationsverarbeitungsanlagen, um mehrere Materialschichten bei maximaler Rohstoffausnutzung zu integrieren. Wir sind in der Lage, mehrere Stücklistenkomponenten (Display Bill of Material) in der One-Pass-Fertigung zu einem einfach zu montierenden Endprodukt zu kombinieren, das unseren Kunden hilft, Montageprozesse zu beschleunigen, indem sie Displaymodule in ihre Anwendungen integrieren.
- Toleranzregelung bis +/-0,05mm
- Integrieren Sie mehrere Materialien und Displaykomponenten in ein einfach zu montierendes Endprodukt
- Verbesserung der Montagezykluszeit
- Maximierung des Rohstoffeinsatzes
- Minimierung von Materialausbeuteverlusten
- Integrieren Sie Klebstoffe, Lünettenklebstoffe, Kissen, Abstandhalter, Isolierung, Wärmemanagement, Abschirmleistung und optische Funktionalität in eine Komponente
Materialwissenschaft und Handling-Expertise
Optische Materialien wurden entwickelt, um die Displayleistung und -effizienz zu verbessern. Um dies effektiv zu tun, müssen sie optisch perfekt und frei von Fremdkörpern und Verunreinigungen sein. Diese Spezialmaterialien erfordern spezielle Protokolle, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten, die sich auf den Transport, die Verpackung, die Lagerung, die Handhabung und die Verarbeitung von optischen und Displaymaterialien auswirken.
Boyd unterhält eine Vielzahl von Reinraumumgebungen in allen wichtigen Regionen mit Prozessen und Protokollen zur Handhabung und Herstellung von Displaymaterialien mit steigenden Sauberkeitsanforderungen:
- Kontaminationsfreie Lager- und Handhabungsprotokolle für Materialien
- Reinraum-Rohstoffschneiden und Aufbereitungsprozesse
- Fortschrittliche Fertigungslinien für die Rotationsverarbeitung im Reinraum
- Reinraum-Flachbett-Converting-Fertigungslinien
- Reinraumkosmetikinspektion
- Reinräume der Klasse 100
- Klasse 1000 (Klasse 1K) Reinräume
- Klasse 10000 (Klasse 10K) Reinräume
- Klasse 100000 (Klasse 100K) Reinräume
- UV-empfindliche Reinraumfertigung
- Temperaturempfindliche Materialhandhabungsprozesse
Reinraumumgebungen umfassen eine laufende Überwachung, um sicherzustellen, dass optische Materialien und Displaykomponenten schadstofffrei und spezifikationsgerecht sind:
- Dichtheitsprüfung bei der Filterinstallation
- Luftgetragene Partikelzahlprüfung
- Prüfung der Luftströmungsgeschwindigkeit
- Temperaturprüfung
- Prüfung der relativen Luftfeuchtigkeit
- Prüfung des Lichtintensitätsniveaus
- Schalldruckpegelprüfung
- Raumdruckprüfung
Lieferkette
Die Wertschöpfungskette des Anzeigemoduls ist mit vielen Akteuren sehr komplex. Boyd hilft Ihnen, dies für Sie zu vereinfachen und bietet differenzierte Leistung zu optimalen Gesamtkosten.
Rohstofflieferanten erneuern Materialformulierungen und verbessern die Materialleistung. Sie produzieren großformatige Rollen und Bögen aus rohen Displaymaterialien. Boyd verfügt über strategische Lieferbeziehungen, die mehr als 50 Jahre alt sind, mit den führenden Rohstofflieferanten wie 3M, tesa und Nitto. Wir suchen weiterhin aktiv nach neuen Marktteilnehmern mit innovativen Materialien, die unseren Kunden helfen können, das Erlebnis zu differenzieren.
Viele OEMs verlassen sich auf Display-Integratoren, um kundenspezifische Display-Module zu entwerfen und zu liefern, die ihren Anforderungen entsprechen. Diese Integratoren sind Experten für das Design und die Montage von Anzeigemodulen und liefern OEMs Spezifikationsunterbaugruppen zur Integration in ihr Endprodukt. Boyd hat mehr als 15 Jahre Beziehungen zu den weltweit führenden Display-Integratoren. Wir bauen weiterhin neue strategische Beziehungen zu neuen Marktteilnehmern auf, während unsere Kunden ihre bevorzugten Display-Integrator-Partner weiterentwickeln.
Nutzen Sie boyds mehr als 15-jährige Display-Expertise, um Ihr Produkt zu verbessern.
Wichtige Anzeigebegriffe, die Sie kennen sollten
| Ausdruck | Definition |
|---|---|
| Batterie-Klebstoffe | Klebebänder, die Batterien in der Nähe eines Display-Stacks mit hochtemperaturbeständigen Klebstoffen sichern. Erhöht die Produktsicherheit und verlängert die Batterielebensdauer. |
| Regulatorische Etiketten | UL-konforme regulatorische Etiketten gewährleisten eine hohe Markenkonformität, Sicherheitswarnungen und Rückverfolgbarkeit. |
| Kamera Dichtung | Kombinierter Klebstoff und Folie oder Schaumstoff, der Kameramodule vor Wasser, Vibrationen und Verunreinigungen schützt. Verlängert die Lebensdauer und verbessert die Leistung. |
| Kapazitives Touch-Modul | Taktile Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, per Touch mit einem Gerät zu interagieren. Ersetzt herkömmliche Membranschalter, Elastomere und Tastaturen mit vollem Hub als primäre Eingabemethode für viele Produktdesigns. |
| Konduktives Hintergrundbeleuchtungsgehäuse | Mechanische und wärmeleitfähige Struktur, die gleichzeitig die Hintergrundbeleuchtung unterstützt und Wärme vom Display zur Umgebung leitet. Die kontrollierte Betriebstemperatur der Hintergrundbeleuchtung maximiert die Farblebensdauer und die Lebensdauer des Displays. |
| Diffusorfolie | Spezielle Folie, die das Licht gleichmäßig über die Leinwand verteilt. Optimiert die volle Sichtbarkeit des Bildschirms für bessere Bildschirmklarheit, Lebendigkeit und Farbtreue bei einem breiteren Betrachtungswinkel. |
| Display-Integration | Minimieren Sie die Komplexität von Engineering, Design und Lieferkette mit vollständig integrierten Unterbaugruppen, die alle Displaykomponenten, optischen Folien, Klebstoffe und Dichtungen mit einem Displaygehäuse und allen Anschlüssen für eine optimierte Montage in Ihre Geräte umfassen. |
| Brightness Enhancement Film | Spezielle Folie, die die Helligkeit intensiviert, das Benutzererlebnis verbessert und die Energieeffizienz des Displays verbessert. |
| EMI-Abschirmung | Abschirmschicht zur Verringerung der Anfälligkeit für elektronische Fehlfunktionen durch Blockieren unerwünschter externer elektromagnetischer Wellen zur Verbesserung der Geräte- und Signalzuverlässigkeit. Eliminiert internes Übersprechen von Anzeigekomponenten. |
| Schaumstoffklebstoffe | Verhindern Sie rissige oder getrennte Bildschirme mit starker Displayhaftung am Gerät, gepolstert, um Stöße und Vibrationen zu absorbieren. |
| Frontrahmendichtungen und -dichtungen | Klebe-(Schaum-)Dichtungen, die die Verbindung zwischen Displays und Frontglasscheiben robust machen. Dämpft Vibrationen und Stöße, um die Lebensdauer zu verlängern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. |
| (Graphit) Wärmeverteiler | Dünnes, leichtes, wärmeleitfähiges Material, das Wärme von lokalisierten Hot Spots von Hochleistungskomponenten weg verteilt. Sorgt für sichere Berührungstemperaturen und verhindert eine Überhitzung. |
| Lcd | Flüssigkristallanzeige |
| Lichtleiter-Panel | Panel oder Film, der das Licht von der Hintergrundbeleuchtung zum Betrachter konzentriert und verstärkt. Verbessert den Anzeigeumfang, die Schärfe und die Effizienz. |
| LED | Leuchtdiode |
| OLED | Organische Leuchtdiode |
| Optisch klare Klebstoffe (OCAs) | Optisch klarer Klebstoff, der Oberflächen mechanisch mit einem passenden Brechungsindex verbindet, um den Lichtverlust zwischen Substraten zu reduzieren und den Anschein zu erwecken, optisch klar oder unsichtbar zu sein. Maximiert die Übersichtlichkeit der Anzeige. |
| Schutzschicht | Folien, die dazu bestimmt sind, Bildschirmkratzer oder Risse während der Herstellung, Logistik, Montage, vorübergehenden Verbrauchernutzung oder dauerhaften Langzeitschutz zu verhindern. |
| Reflektorfilme | Eine Display-Verbesserungsfolie, die Licht durch das Display reflektiert und das gesamte erzeugte Licht des Displaymoduls auf den Betrachter konzentriert. Mehr Licht, das den Benutzer erreicht, maximiert die Energieeffizienz, die Lebendigkeit der Anzeige und die Farbtreue. Darüber hinaus minimiert es durch die Reflexion des Lichts zurück zum Benutzer die Erwärmung des Lichts und die Verschlechterung der Komponenten hinter dem Display. |
| Segmentierte Rahmenanzeige Bonding Dichtung | Boyd entwickelte proprietäre High-Volume-Fertigungsprozesse, um vier Teile eines Displayrahmens separat zu schneiden und zu einem Liefergegenstand mit Null-Spalt-Fugentoleranzen für Abdichtung und Maßkontrolle zu montieren. Besteht IP67- und Push-Out-Tests. Verbesserte Dichtungsleistung bei bester Rohstoffausnutzung. |
| Lautsprecher Mesh | Akustisch transparente filter aus synthetischem oder gewebtem Metallgewebe ermöglichen eine hohe Audioqualität und dichten gleichzeitig Wasser und Verunreinigungen ab. Dichten Sie Wasser und Partikel von Geräten mit akustisch transparenten Filtern für hochwertige Lautsprecher und Mikrofone ab. |
| Polarisator-Folie | Eine Display-Verbesserungsfolie, die die Leistung steigert, indem sie eine Polarisation und das andere reflektierte Licht überträgt, wird in der Hintergrundbeleuchtung recycelt. |
| Sicherheitsfolien und Blendschutzfolien | Blendschutz- und Sicherheitsfolien sind Display-Verbesserungsfolien, die den Betrachtungswinkel von Bildschirmen mit speziellen Mikrolamellen reduzieren, die das von den Seiten eines Bildschirms oder Displays austretende Licht blockieren, aber etwa 60° Licht im mittleren Betrachtungswinkel kann den Betrachter frei erreichen. Die Reduzierung von Blendung und Reflexionen ist für Displays, die in unterschiedlichen Lichtumgebungen wie Verbrauchern oder E-Mobilität eingesetzt werden, unerlässlich |
Schließen
Boyd hat über mehr als 15 Jahre mehr als 1 Milliarden Display-Komponenten ausgeliefert. Wir haben den führenden Marken der mobilen Elektronik dabei geholfen, ihre Produkte mit Hochleistungsdisplays zu differenzieren, die das immersive Verbrauchererlebnis bereichern, Gewicht und Batterieverbrauch reduzieren und gleichzeitig die Grenzen der kreativen Fertigung erweitern, die die Kosten optimiert.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!