Kunststoffe
Kunststoffe bilden mit ihrer vielseitigen Beschaffenheit robuste Strukturen und sind leicht formbar, was sie ideal für viele Anwendungen in verschiedenen Branchen macht.Was sind Kunststoffe?
Kunststoffe sind technische Materialien, die geformt oder geformt werden, um verschiedene Produkte herzustellen. Sie sind flexibel, langlebig und leicht, wodurch sie in verschiedenen Branchen weit verbreitet sind. Kunststoffe, die aus Quellen wie Erdöl, Erdgas oder erneuerbaren Materialien wie Pflanzen gewonnen werden, entwickeln sich ständig weiter, wobei sich neue Technologien auf biobasierte Alternativen für Nachhaltigkeit konzentrieren. Kunststoffe bieten Designern und Ingenieuren eine Fülle von Optionen, um Produkte auf spezifische Anwendungsanforderungen zuzuschneiden.
Kunststoffmaterialwissenschaft bei Boyd
Boyds umfassende Expertise in der Kunststoffmaterialwissenschaft, die über drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, bildet den Eckpfeiler unseres Engagements, Anwendungsinnovationen bei Kunststoffen voranzutreiben. Wir treiben Fortschritte mit unserem Wissen über eine breite Palette von Kunststoffmaterialien voran, darunter Thermoplaste, duroplastische Polymere, kristalline oder teilkristalline Varianten, amorphe Kunststoffe und die zunehmende Verwendung von biologisch abbaubaren und Biokunststoffen.
Mit seiner Kompetenz in Compoundier-, Formgebungs- und Extrusionstechniken ermöglicht Boyd unseren Kunden, ihre Kunststoffprodukte zu optimieren. Die Innovation von Boyd im Bereich der Kunststoffmaterialwissenschaft trägt dazu bei, das Produktgewicht zu reduzieren, die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit zu verbessern und das allgemeine Verbrauchererlebnis zu verbessern. Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen, die die Anforderungen der Branche erfüllen und übertreffen.
Unsere Kunststoffinnovationen, die für die Steigerung der Produktleistung und -funktionalität von entscheidender Bedeutung sind, reichen von Transportkomponenten über medizinische Geräte bis hin zu Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Montageprozesse und Endbenutzeranforderungen zu verstehen und sicherzustellen, dass unsere Kunststofflösungen technisch hervorragend, aber auch für eine effiziente Integration und Benutzerzufriedenheit optimiert sind.
Kunststoffmaterialvielfalt: Branchenübergreifende maßgeschneiderte Lösungen
Innerhalb der Kunststoffkategorie dienen verschiedene Arten von Materialien branchenübergreifend unterschiedlichen Zwecken.
Thermoplast
Thermoplaste sind vielseitig einsetzbar, da sie mehrfach geschmolzen und umgeformt werden können, was sie ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und einfache Verarbeitung erfordern. In der Industrie werden häufig gängige Beispiele wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC) in der Verpackungs-, Bau- und Automobilindustrie verwendet.
Duroplastische Kunststoffe
Duroplastische Kunststoffe unterliegen beim Erhitzen irreversiblen chemischen Veränderungen, was zu einer hohen Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit führt. In der Industrie werden Paradebeispiele wie Epoxidharze und Phenolharze in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik und in der Automobilindustrie eingesetzt, wo Festigkeit und Stabilität von größter Bedeutung sind.Biokunststoffe
Biokunststoffe, die aus erneuerbaren Biomassequellen gewonnen werden, bieten umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen. Sie können biologisch abbaubar oder nicht biologisch abbaubar sein, aber dennoch aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Die Industrie verwendet diese Materialien in Verpackungen, Konsumgütern, Landwirtschaft und Textilien und trägt so zu den Bemühungen bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die Umweltbelastung zu minimieren.
Stoffe
| Material | Definition | Gründe für die Verwendung | Produkte & Branchen |
|---|---|---|---|
| Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Dieses vielseitige thermoplastische Polymer besteht aus Acrylnitril-, Butadien- und Styrolmonomeren. | Bekannt für seine Langlebigkeit, Schlagfestigkeit und Vielseitigkeit. Es hält rauen Bedingungen stand und behält die strukturelle Integrität. | Weit verbreitet in Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronik und der Konsumgüterindustrie für Anwendungen wie Automobilteile, Elektronikgehäuse und Spielzeug. |
| Acetal, Polyoxymethylen (POM) | Dieses thermoplastische Hochleistungspolymer besteht aus sich wiederholenden Einheiten, die von Formaldehyd abgeleitet sind, und existiert in zwei Hauptformen: Homopolymer und Copolymer. | Es wird für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften und seine Dimensionsstabilität geschätzt und ist damit die ideale Wahl für Anwendungen, die präzise und langlebige Komponenten erfordern. | Findet Anwendung in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und der Konsumgüterindustrie für Produkte wie Zahnräder, Lager und mechanische Komponenten. |
| Acryl | Ein transparenter Thermoplast mit glasähnlichen Eigenschaften, der aus Methylmethacrylat-Monomereinheiten besteht. | Ausgewählt aufgrund seiner Klarheit, Wetterbeständigkeit und Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen. | Eingesetzt in Branchen wie Beschilderung, Architektur und Einzelhandel für Produkte wie Ausstellungsständer, Fenster und dekorative Elemente. |
| Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA) | Ein thermoplastisches Material, das aus Ethylen- und Vinylacetatmonomeren besteht. | Beliebt für seine Flexibilität, Dämpfungseigenschaften und Beständigkeit gegen UV-Strahlung. | Wird in Branchen wie Schuhen, Verpackungen und Sportgeräten für Produkte wie Schuhe, Schaumstoffeinlagen und flexible Verpackungen verwendet |
| Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | Ein thermoplastisches Polymer aus Ethylenmonomeren. | Bekannt für seine außergewöhnliche Festigkeit, chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. | Wird in Branchen wie Verpackung, Bauwesen und Landwirtschaft für Produkte wie Flaschen, Rohre und landwirtschaftliche Folien verwendet. |
| Nylon | Ein synthetisches thermoplastisches Polymer, das aus langen Ketten von Polyamiden besteht. Nylon entsteht durch die Kondensationsreaktion von Diaminen und Dicarbonsäuren oder durch die Polymerisation von Lactamen. | Ausgewählt wegen seiner hohen Festigkeit, Abriebfestigkeit und Flexibilität. | Weit verbreitet in Branchen wie der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie für Produkte wie Zahnräder, Kleidung und elektrische Komponenten |
| Polybutylenterephthalat (PBT) | Ein thermoplastischer Polyester, der aus sich wiederholenden Einheiten besteht, die von Terephthalsäure und 1,4-Butandiol abgeleitet sind. | Geschätzt für seine hervorragenden elektrischen Isoliereigenschaften, mechanische Festigkeit und Dimensionsstabilität. | Weit verbreitet in Branchen wie der Automobil-, Elektro- und Konsumgüterindustrie für Produkte wie Schalter und Gehäuse. |
| Polybutylenterephthalat, Polyethylenterephthalat (PBT/PET) | Eine Mischung aus Polybutylenterephthalat (PBT) und Polyethylenterephthalat (PET), die die wünschenswerten Eigenschaften beider Polymere kombiniert. | Anerkannt für hervorragende mechanische Eigenschaften, chemische Beständigkeit und Recyclingfähigkeit. | Eingesetzt in Branchen wie der Automobil-, Elektro- und Konsumgüterindustrie für Produkte wie Steckverbinder und Schalter. |
| Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC/ABS) | Eine thermoplastische Mischung, die die Eigenschaften von Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) kombiniert. | Kombiniert die Schlagfestigkeit von ABS mit der Hitzebeständigkeit und Klarheit von Polycarbonat. | Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronik und Haushaltsgeräten für Produkte wie Armaturenbretter, Gehäuse und Gehäuse verwendet. |
| Polycarbonat/Polybutylenterephthalat (PC/PBT) | Eine thermoplastische Mischung, die die Eigenschaften von Polycarbonat (PC) und Polybutylenterephthalat (PBT) kombiniert. | Bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Schlagfestigkeit, Hitzebeständigkeit und chemischer Beständigkeit. | Findet Anwendungen in Branchen wie der Automobil-, Elektro- und Konsumgüterindustrie für Produkte wie elektrische Steckverbinder, Automobilteile und Gehäuse. |
| Polycarbonat/Polyethylenterephthalat (PC/PET) | Eine thermoplastische Mischung, die die Schlagfestigkeit, optische Klarheit und Hochtemperaturstabilität von PC mit der chemischen Beständigkeit, Dimensionsstabilität und Transparenz von PET kombiniert. | Bietet eine Kombination aus hoher Schlagfestigkeit, chemischer Beständigkeit und Dimensionsstabilität. | Geeignet für Anwendungen wie Elektronikgehäuse, Automobilkomponenten und medizinische Geräte. |
| Polyetheretherketon (PEEK) | Ein thermoplastisches Hochleistungspolymer, das aus Bisphenol A und Difluorbenzophenonmonomeren gewonnen wird. | Geschätzt für seine außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften, chemische Beständigkeit und hohe Temperaturstabilität. | Ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtkomponenten, medizinische Implantate und Automobilteile. |
| Polyetherimid (PEI) | Thermoplastisches Hochleistungspolymer, das aus sich wiederholenden Einheiten von Bisphenol A und 4,4'-Methylendianilinmonomeren gebildet wird. | Bietet eine einzigartige Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, mechanischer Festigkeit und Flammschutz | Eingesetzt in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Elektronik für Produkte wie Flugzeuginnenräume, Automobilkomponenten und elektrische Steckverbinder. |
| Polyethersulfon (PES) | Ein amorpher Hochleistungsthermoplast mit relativ hoher Wasseraufnahme, der jedoch mit geeigneten Lösungsmitteln und Polymermischungen gemildert werden kann. | Bietet hervorragende Hitzebeständigkeit, chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit | Weit verbreitet in Branchen wie Medizin, Automobil und Elektronik für Produkte wie medizinische Geräte, Filtrationsmembranen und elektrische Komponenten. |
| Polysulfon (PSU) | Eine Familie von thermoplastischen Hochleistungspolymeren. | Bietet eine einzigartige Kombination aus hoher Temperaturbeständigkeit, chemischer Beständigkeit und Dimensionsstabilität, | Wird in Branchen wie Medizin, Luft- und Raumfahrt und Automobil für Produkte wie medizinische Geräte, Flugzeugkomponenten und Automobilteile verwendet. |
| Polycarbonat (PC) | Transparenter und langlebiger Thermoplast aus Bisphenol A und Phosgen. | Geschätzt für seine außergewöhnliche Schlagfestigkeit, optische Klarheit und hohe Temperaturbeständigkeit. | Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Bauwesen und der Elektronik für Produkte wie Schutzbrillen, Gewächshauspaneele und LED-Lichtabdeckungen verwendet. |
| Polyäthylen | Ein thermoplastisches Polymer, das aus sich wiederholenden Einheiten besteht, die von Terephthalsäure und Ethylenglykol abgeleitet sind. | Beliebt für seine Haltbarkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit. | Eingesetzt in Branchen wie Verpackung, Bauwesen und Landwirtschaft für Produkte wie Flaschen, Rohre und Agrarfolien. |
| Polypropylen | Ein thermoplastisches Polymer, das aus sich wiederholenden Propylenmonomereinheiten besteht. | Geschätzt für sein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, chemische Beständigkeit und Recyclingfähigkeit. | Weit verbreitet in Branchen wie Verpackung, Automobil und Textilien für Produkte wie Behälter, Autoteile und gewebte Taschen. |
| Styropor | Ein thermoplastisches Polymer aus sich wiederholenden Styrolmonomereinheiten, das in zwei Hauptformen erhältlich ist: kristallklares, starres Polystyrol (PS) und expandiertes Polystyrol (EPS). | Ausgewählt aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hervorragenden Isolationseigenschaften und seiner Kosteneffizienz. | Wird in Branchen wie Verpackung, Elektronik und Bauwesen für Produkte wie Schaumstoffverpackungen, elektronische Gehäuse und Dämmplatten verwendet. |
| Polyphenylenether (PPE) | Thermoplastisches Hochleistungspolymer aus sich wiederholenden Monomereinheiten aus Phenol und 2,6-Dimethylphenol. | Geschätzt für seine hervorragende Hitzebeständigkeit, Dimensionsstabilität und elektrische Isolationseigenschaften. | Eingesetzt in Branchen wie Automobil, Elektrik und Telekommunikation für Produkte wie Automobilteile, elektrische Steckverbinder und Elektronikgehäuse. |
| Polyphenylensulfid (PPS) | Thermoplastisches Hochleistungspolymer, das aus sich wiederholenden Monomereinheiten besteht, die von Paradichlorbenzol und Natriumsulfid abgeleitet sind. | Geschätzt für seine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, hohe Temperaturstabilität und mechanische Festigkeit. | Eingesetzt in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Elektronik für Produkte wie Automobilkomponenten, elektrische Steckverbinder und elektronische Teile. |
| Polyvinylchlorid (PVC) | Weit verbreitetes thermoplastisches Polymer, das aus sich wiederholenden Vinylchlorid-Monomereinheiten besteht. | Geschätzt für seine Langlebigkeit, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz. | Eingesetzt in Branchen wie Bauwesen, Gesundheitswesen und Automobil für Produkte wie Rohre, medizinische Schläuche und Automobilinnenräume. |
| Radel | Thermoplastisches Hochleistungsmaterial aus sich wiederholenden Einheiten aus Bisphenol S und 4,4'-Dichlordiphenylsulfonen. | Bekannt für seine hervorragende chemische Beständigkeit, hohe Wärmeformbeständigkeit und Sterilisierbarkeit. | Weit verbreitet in Branchen wie Medizin, Luft- und Raumfahrt und Industrie für Produkte wie medizinische Geräte, Flugzeuginnenräume und Industriekomponenten. |
| Styrol | Ein thermoplastisches Polymer, das aus sich wiederholenden Styrolmonomereinheiten besteht. | Bekannt für seine Steifigkeit, Klarheit und Wärmedämmeigenschaften. | Wird in Branchen wie der Verpackungs-, Bau- und Automobilindustrie für Produkte wie Kunststoffbecher, Isoliermaterialien und Automobilkomponenten verwendet. |
| Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon) | Thermoplastisches Hochleistungspolymer aus sich wiederholenden Tetrafluorethylen-Monomereinheiten. | Geschätzt für seine außergewöhnliche chemische Beständigkeit, seinen niedrigen Reibungskoeffizienten und seine hohe Hitzebeständigkeit. | Weit verbreitet in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Lebensmittelverarbeitung für Produkte wie Dichtungen, Dichtungen und antihaftbeschichtetes Kochgeschirr. |
| Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Stellt eine Klasse vielseitiger Polymere dar, die aus verschiedenen Materialien bestehen, in der Regel eine Mischung aus Polymeren wie Polyethylen, Polypropylen und einer gummiartigen Komponente. | Kombiniert die Eigenschaften von Gummi mit der einfachen Verarbeitung von Thermoplasten und bietet Flexibilität, Elastizität und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. | Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, Schuhen und Konsumgütern für Produkte wie Dichtungen, Griffe und flexible Komponenten verwendet. |
| Thermoplastisches Olefin (TPO), Thermoplastisches Vulkanisat (TPV), Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Thermoplastischer Gummi (TPR) | Dies sind Arten von thermoplastischen Elastomeren (TPEs). | Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Gummi- und Kunststoffeigenschaften und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen, bei denen Flexibilität, Belastbarkeit und Verarbeitbarkeit unerlässlich sind. | Wird in verschiedenen Branchen verwendet, darunter Automobil, Bauwesen und Konsumgüter für Produkte wie Automobilteile, Dachmembranen, Schuhe und Dichtungen. |
| Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Ein vielseitiges Polymer mit abwechselnd weichen und harten Segmenten, die aus Polyolen und Diisocyanaten gewonnen werden. | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) wird für seine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit geschätzt. | Eingesetzt in Branchen wie Schuhen, Sportgeräten und Elektronik für Produkte wie Schuhsohlen, Telefonhüllen und aufblasbare Strukturen. |
Die Herausforderungen unserer Kunden meistern
Boyd steht seit über drei Jahrzehnten an der Spitze der Kunststoffinnovation und leistet Pionierarbeit bei der Materialauswahl, -verarbeitung und -anwendung. Mit phänomenalem Fachwissen sind wir auf die Entwicklung, Handhabung und Verarbeitung von Kunststoffmaterialien spezialisiert, um die einzigartigen Anforderungen jeder Anwendung zu erfüllen. Unsere Spitzentechnologien sind darauf zugeschnitten, die Herausforderungen unserer Kunden zu meistern und innovative Lösungen zu liefern und gleichzeitig die höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards einzuhalten.Optimale Kunststoffe für Ihre Anwendung
Boyd versteht die wissenschaftlichen Prinzipien, die die Anwendung dieser innovativen Kunststoffformulierungen für Ihre maßgeschneiderten Anwendungen vorantreiben. Wir führen Sie durch die Auswahl der idealen Kunststoffformulierung, die auf Ihre Leistungsanforderungen und die beabsichtigten Umgebungen zugeschnitten ist. Durch den Einsatz von Industriedesign für Fertigungsmethoden garantieren wir, dass Ihre Komponenten Ihren Designspezifikationen entsprechen, und liefern sie in einem kundenspezifisch konfigurierten Format, das für eine nahtlose Integration in Ihre Anwendung optimiert ist, egal ob automatisiert oder manuell montiert.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!