Kommerzielle Luft- und Raumfahrt
Der kommerzielle Flugverkehr, wissenschaftliche Weltraumforschungsfahrzeuge und globale Kommunikationssatelliten arbeiten unter den dynamischsten Bedingungen, die der Menschheit bekannt sind. Diese Anwendungen erfordern vollständig optimierte Systeme, die wenig bis gar keine Wartung erfordern und leicht sind, um maximale Kraftstoffeffizienz und Nutzlastkapazität zu gewährleisten. Die fortschrittlichen Wärmemanagement- und technischen Materialtechnologien von Boyd werden eingesetzt, um Passagiere sowie empfindliche Instrumente, die für einen sicheren und effektiven Betrieb von entscheidender Bedeutung sind, abzudichten, zu kühlen, abzuschirmen und zu schützen.

Innovation zur Differenzierung der Leistung
Nutzen Sie engagierte, erfahrene Thermo- und Dichtungsingenieure mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt, um erreichbare Leistungsgrenzen kontinuierlich zu überschreiten. Laufende Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit den weltweit anspruchsvollsten Organisationen und Universitäten in der Luft- und Raumfahrt fördern langfristige Innovationen und neue Technologien, die Ihnen helfen, eine marktfähige Differenzierung und Präferenz zwischen Flugzeugbetreibern zu schaffen.

Robuste, leichte Lösungen
Leichte und robuste Avionik-, Motor- und Elektronikkühllösungen in elektrischen senkrecht startenden und landenden Flugzeugen (eVTOL), elektronischer Wärmetransport zu verstauten Kühlerverkleidungen während des Satellitenstarts.

Advance Aircraft Elektrifizierung mit Flüssigkeits- und Luftkühlsystemen und Chassis
Hohe Zuverlässigkeit, leichte, geringe Masse, Low-Profile-Kühlsysteme ermöglichen Fortschritte in der Flugzeugelektronik, ohne Gewicht oder Masse zu Flugzeugkonstruktionen hinzuzufügen. Flüssigkeitsgekühlte elektronische Gehäuse leiten die Wärme effizient von kritischer Elektronik durch das Gehäusegehäuse ab und ermöglichen so eine höhere Leistungs- und Rechendichte auf gleichem Raum, ohne die Masse zu erhöhen. Vakuumgelötete Kühlplatten für Flüssigkeiten Effiziente und zuverlässige Übertragung von Wärme aus elektronischen Systemen, die hohe Wärmelasten erzeugen, auf bestehende Kühlmittelkreisläufe. Vakuumgelötet luftgekühlte Kühlkörper Wärme aus der Elektronik mit mittlerer und niedriger Leistung mit hoher Zuverlässigkeit abziehen. Heatpipe-Baugruppen transportieren oder verteilen Wärme von einer Wärmequelle in einen abgelegeneren Bereich, in dem die Wärme sicher abgeführt werden kann und der Zugang zur Luftkühlung besser ist.
SOLIMIDE® Schaum Nachhaltige Isolierung verbessert die Sicherheit beim Leichtbau
SOLIMIDE® ist ein umweltfreundlicher, ungiftiger, geringer Dichte, leichtes Polyimidschaum, der als Hochleistungs-Wärme- und Akustikisolator mit einem einzigartig breiten Dauertemperaturbereich von unter -325°F (-200°C) bis +572°F (+300°C) entwickelt wurde. Wenn SOLIMIDE der Flamme ausgesetzt ist, verbrennt SOLIMIDE®, anstatt Verbrennungen, wodurch eine Brandbarriere entsteht, die Flamme nicht verbreitet und sehr wenig Rauch und keine giftigen Dämpfe aussendet. Es ist weder hydrophob noch hydrophil, so dass es keine Flüssigkeit ableitet und auf ruhendem Wasser schwimmt. SOLIMID-Schaum® ist im Grunde inert und gast nicht aus, ist beständig gegen die meisten Erdölchemikalien, unterstützt kein mikrobielles Wachstum, ist ungiftig und ändert seine Größe nicht wesentlich, wenn er von extremer Kälte zu extremer Hitze wechselt. SolIMIDE® zur Isolierung von Flugzeugrumpf, Flugzeugstrukturen, Cockpit, Kabine und Frachtraum verbessert die Sicherheit von Passagieren und Besatzungunden und verbessert das Flugzeug, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Reduzieren Sie das Gewicht, um die Kraftstoffeffizienz für nachhaltigere Flugzeuge zu verbessern
Weisen Sie Gewichtseinsparungen einer größeren Kraftstoffaufbewahrung an Bord zu, um eine verbesserte Reichweite zu erzielen, oder übersetzen Sie Gewichtseinsparungen zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und Einsparungen beim Bediener. Boyds leichte, massenarme, leistungsstarke Flüssigkeitskühl- und Isolationssysteme verfügen über innovative Materialien mit hoher Eigenfestigkeit bei reduziertem Gewicht, die für eine zuverlässige Langzeitleistung hergestellt werden.

Erstellen Sie sicherere, leisere und komfortablere Flugzeuge
Motorgeräusche und Temperaturextreme sind zwei Hauptfaktoren, die sich auf den Passagierkomfort auswirken. Die selbsttragende, ultraleichte Wärme- und Schalldämmung SOLIMIDE® Foam wirkt als selbstverlöschender Flammenblocker, übertrifft die Entflammbarkeitsanforderungen von FAR 25,86 und gibt nur sehr wenig Rauch ab, wenn er Flammen ausgesetzt wird. Das bedeutet, dass Sie Motorgeräusche sicher minimieren und extreme Temperaturbelastungen in der Kabine kontrollieren können, ohne übermäßiges Gewicht, Feuer oder giftiges Rauchrisiko hinzuzufügen.
SOLIMIDE® Schaum vs. Anderer offenzelliger Schaumstoff: Feuerwiderstandstest
(Transkript ansehen)
Was steckt hinter der Herstellung fortschrittlicher Display-Lösungen?
(Transkript ansehen)
Erhöhen Sie Komfort und Sicherheit mit Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen
Markierungen, gedruckte Schaltungen, elektromechanische Baugruppen und Formlösungen
Zwischen Boyds Kunststoffspritzguss, Display-Integration, Montage, gedruckten elektronischen Schaltungen und Spezialdruck erfüllt Boyd die Fähigkeiten mehrerer Lieferanten. Von Warn- und Sicherheitsetiketten bis hin zu Sitzmarkierungen verfügt Boyd über das Know-how und die Fähigkeiten, um ein breites Spektrum an Innen- und Außengrafiken für die Luft- und Raumfahrtindustrie zu produzieren. Boyd bietet Full-Service-Kunststoffdienstleistungen an, einschließlich Spritzguss, Dekoration und Montage mit unserem engagierten Team. Nutzen Sie unsere breite Erfahrung in der Entwicklung von Baugruppen und kompletten Funktionsgeräten, um Kunden die beste Frontplattenlösung zu bieten, die sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis erfüllt.
Geringere Gesamtbetriebskosten
Minimieren oder entfernen Sie Abfälle in der Fertigung mit optimierter Rohstoffnutzung und während des Flugzeugbetriebs mit integrierten Lösungen, die kühlung, abdichten und schützen, die für den Kraftstoff- und Energieverbrauch mit höchster Effizienz ausgelegt sind. Zuverlässige Komponenten optimieren die Leistung und verhindern unerwartete Ausfallzeiten und Gebühren für die Flotte. Die Produkte wurden entwickelt, um Serviceprozesse und Geschwindigkeit bei geplanten Wartungs- und Reparaturarbeiten zu optimieren, um Ausfallzeiten und MRO-Kosten zu minimieren. Boyds vielfältiges, sich überschneidendes Technologieportfolio ermöglicht es vielen konkurrierenden Technologien, nebeneinander zu existieren, und Boyd, optimale Lösungen für jede Anwendung zu empfehlen. All diese Werttreiber bieten Ihnen die beste Gesamtwertlösung für Ihre individuellen Anforderungen

Luft- und Raumfahrt-Qualität Fertigung
Die AS9100C-zertifizierten Produktionsanlagen von Boyd in der Luft- und Raumfahrt verfügen über Qualitätsmanagementsysteme mit höchster Qualitätssicherung in der Luft- und Raumfahrt in Design, Prototyping und Massenproduktion. Boyd-Luft- und Raumfahrtprodukte durchlaufen strenge Umweltprüfungen, um jedes Design in Anwendung mit streng kontrollierten Fertigungsprozessen zu qualifizieren, die die Produktkonsistenz gewährleisten, was bedeutet, dass alle hergestellten Komponenten dem Charakter qualifizierter Designs entsprechen. Hochzuverlässige Komponenten stammen aus replizierten regionalen Konstruktions- und Produktionsabläufen. Viele AS9100C-zertifizierte Standorte sind in Nordamerika und Europa für redundante Fertigungsprozesse und eine robuste Notfallplanung verfügbar.
Kommerzielle Satelliten
Satelliten sind ein integraler Bestandteil unserer Kommunikations- und Navigationsinfrastruktur und ermöglichen Verbrauchern, Unternehmen und Dienstleistern weltweit genaue Informationen. Um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen, benötigen Satelliten wartungsfreie Wärmemanagementlösungen, um optimale Betriebstemperaturen für die Bordelektronik zu erhalten. Die axial gerillten Ammoniak-Aluminium-Heatpipes, gekapselten Graphit-Thermobänder, Kühlerverkleidungen und Heatspreader sowie Long-Distance-Loop-Heatpipes von Boyd sind passive Komponenten, die Wärme zuverlässig transportieren und abstrahlen, um eine lange Lebensdauer des Satellitensystems zu gewährleisten.
Ermöglichen Sie radikale Änderungen im Flugzeugmotordesign mit Hochleistungs-Wärmetauschern
Aluminium- und Hochtemperatur-Plattenlamellenwärmetauscher sind eine kompakte Kühloption für Anwendungen mit engen Volumen- oder Gewichtsanforderungen. Die Konstruktion ermöglicht wärmetauschern, hohen Drücken und anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtumgebungen für die Innovation von Flugzeugtriebwerksmaschinen standzuhalten.
Verwandte Produkte und Ressourcen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!