Isolierung und Abschirmung

Verbessern Sie die Benutzersicherheit, Produktleistung und Zuverlässigkeit mit den Isolations- und Abschirmlösungen von Boyd, die Lärm, Hitze, Stößen oder EMI/RFI standhalten. Die SOLIMIDE-Schäume® von Boyd isolieren Geräusche, Vibrationen und Temperaturen mit hervorragender Umgebungsstabilität.

Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Transkript ansehen)

Robuste Batterien, um Umwelteinflüssen standzuhalten

(Transkript ansehen)

Schützen Sie empfindliche Komponenten mit Isolierung und Abschirmung

Isolations- und Abschirmlösungen schützen empfindliche Bauteile und Anwender vor extremen Temperaturen, übermäßiger akustischer Energie, unkontrollierter Elektrizität, elektromagnetischen Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Isolations- und Abschirmlösungen tragen dazu bei, die Benutzersicherheit, die Implementierung sowie die Zuverlässigkeit und Effizienz komplexer Systeme zu verbessern. Boyd bietet Lösungen zum Schutz und Management von Akustik, extremer Hitze und Kälte, Elektrizität und EMI/RFI in einer Vielzahl von Formaten und Materialien.

Sie haben eine Frage?

Präzisionsfertigung: Fortschrittliche HMI-, Versiegelungs- und Isolierungslösungen

(Transkript ansehen)

Versorgung von KI-Rechenzentren: BoydHigh-Performance-Materiallösungen

(Transkript ansehen)

Serverraum

Cloud

Verbessern Sie die thermische Leistung durch Isolierung, reduzieren Sie das Übersprechen zwischen den Komponenten für eine verbesserte Zuverlässigkeit und schützen Sie die Benutzer vor Stößen.

Aufladen von Elektroautos an der Ladestation

eMobility

Verbessern Sie den Fahrgastkomfort durch Schall- und Wärmedämmung sowie Hitzeabschirmung. Erhöhen Sie die Sicherheit von EV-Batterien durch elektrische Isolierung.

Automatisierung in der Fertigung

Industrie

Isolieren und verbessern Sie Prozesse bei extremen Temperaturen oder Produkttests, die Laser, Öfen oder schnelle Temperaturzyklen umfassen.

verschiedene Smartphones und Tablets

Heimelektronik

Verwalten Sie EMI und RFI und verbessern Sie den Stoßschutz für tragbare und tragbare Elektronikgeräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks und Gaming-Systeme.

Schalldämmung und Dämpfung

Verbraucher möchten leise Geräte verwenden, die keine unerwünschten oder unbeabsichtigten Geräusche erzeugen. Motor- oder Motorgeräusche, Quietschen oder Rasseln von vibrierenden Komponenten, Stromerzeugung, Kompressoren, austretender Luft und anderen Umweltfaktoren erzeugen unbeabsichtigtes Rauschen, das die Wahrnehmung von Qualität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Gesamtzufriedenheit mit einem Gerät verringert. Boyd verfügt über erfahrene akustische Dämpfungs- und Behandlungsingenieure mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von Geräusch-, Vibrations- und Rauheitslösungen für die anspruchsvollsten, empfindlichsten Endgeräteanwendungen, die in hohem Maße auf eine leise, stabile und kontrollierte Leistung angewiesen sind.

Wir können auch bestehende oder spätzyklische Designs analysieren, um unerwünschte Lärmprobleme mit Fix-it-Teilen zu lösen, oft durch Hinzufügen einer akustischen Isolierung zu einem Produkt, um die Übertragung von Schallwellen zu absorbieren oder zu blockieren. Fix-it-Akustik-Isolierlösungen können als Barriere für Geräusche fungieren, Vibrationen dämpfen, um übermäßiges Resonanzverhalten zu reduzieren, Rauschen zu absorbieren, bevor es den Benutzer erreicht, oder die Quelle unerwünschten Rauschens isolieren, bevor es sich auf andere Bereiche eines Geräts ausbreiten kann.

Schalldämmung an einer Autotür
Dekoratives Symbol

Verbesserte Sicherheit

Reduzieren Sie die Lärmbelästigung und sorgen Sie für sicherere Betriebsakustikpegel.

Dekoratives Symbol

Mehr Komfort und Bequemlichkeit

Verbraucher suchen nach speziell gestalteten Audioerlebnissen mit minimalen Hintergrundgeräuschen.

Dekoratives Symbol

Dämpfen, absorbieren, blockieren

Sound Management beginnt bei der Prävention während des Designs bis hin zur Triage während der Prüfung.

SOLIMIDE Isolierschäume 566x300 1

SOLIMIDE®-Isolierschaumstoffe

Boyd SOLIMIDE® Foams, ein hochleistungsfähiger, offenzelliger Polyimidschaum, ist leicht, langlebig, ungiftig, übertrifft die Feuerwiderstandsanforderungen von FAR25,86 und verfügt über hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften.

EMI RFI Abschirmung 566x300 1

EMI-/RFI-Abschirmung

Minimieren Sie interne Interferenzen und Übersprechen mit EMI-Abschirmungen oder Absorbern, um sich vor fehlerhaften elektromagnetischen Wellen zu schützen.

elektrische Isolierung 566x300 1

Elektrische Isolation

Elektrische Isolatoren fungieren als elektrische Barriere oder Abschirmung und sind je nach Anwendungsanforderung in einer Vielzahl an Materialien und Formfaktoren erhältlich.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!