Medizin

Medizin

Imaging

Wearables

Schutz

In-Vitro-Diagnostik

Minimalinvasive Behandlung

Ressourcen

Medizin
SpielenPause

Medizin

Tragbare Geräte

Medizinische Biosensoren wie Glukose-, Insulinpumpen- und Herzmonitore oder medizinische Pflaster, wie sie zur Schlafüberwachung verwendet werden, verbessern die Patientenergebnisse sowie den Komfort, die Effizienz, die Kosten und die Anpassung der Gesundheitsversorgung. Die Überwachung von Patienten aus der Ferne über das klinische Umfeld hinaus und die kontinuierliche Erfassung individueller Gesundheitsstatistiken ermöglicht es Anbietern, Wellness- und Behandlungspläne vollständig auf die individuelle Diagnose zu personalisieren. Medizinische Wearables müssen bequem und sicher für Patientenverschleiß, digital verbunden, mit Strom versorgt, einfach zu bedienen und erschwinglich sein, mit äußerst zuverlässigen Sensoren, die vorgeschriebene Aktivitäten, Vital- und Gesundheitsereignisse überwachen.

dekoratives Symbol

Beschleunigen Sie die Markteinführungszeit

Nutzen Sie marktführende Iterationsgeschwindigkeit und schnelle Prototyping-Dienstleistungen, die auf jahrzehntelange Erfahrung im Design von Ingenieurmaterialien basieren, um schnelle regulatorische Überarbeitungen und Iterationen während der Design-, Entwicklungs- und Prototypenzyklen zu beseitigen, um Entwicklungshindernisse zu beseitigen, die die Einführung neuer Produkte behindern, und die Markteinführungszeit zu beschleunigen.

dekoratives Symbol

Design für Exzellenz

Design for Excellence (DFx)-Services gewährleisten ein optimiertes Produktdesign, optimiert für hocheffiziente Fertigung, maximale Materialnutzung, Zuverlässigkeit, Automatisierung, innovative Leistung und minimierten CO2-Fußabdruck mit Nachhaltigkeit vom Konzept über die Massenproduktion bis hin zur End-of-Life. Unser Team ist darauf ausgerichtet, dort einzuspringen, wo Sie uns brauchen. Boyd kann ein Berater sein, eine Erweiterung Deseigenen Teams sein oder als eine ganze Abteilung agieren.

Medizinische Geräte: Wesentliche Komponenten für medizinische Wearables

(Transkript ansehen)

Medizinische Klebebänder und andere tragbare Lösungen

(Transkript ansehen)

Das Wearable-Know-how von Boyd

Nutzen Sie das Know-how von Boyd bei der Herstellung und Montage medizinischer Wearables mit optimiertem Fertigungs-Know-how und strategischen Materialpartnerschaften, um Sie von der Produkteinführung bis zur Markteinführung mit Unterstützung bei Design und Materialauswahl effizient zu unterstützen. Jede einzelne Komponente wird ausgewählt, um Leistung und Kosten zu optimieren. Deckschichten können die Atmungsaktivität oder Wasserdichtigkeit verbessern, um interne elektrische Komponenten zu schützen. Polsterschichten schützen die elektrischen Verbindungen im Inneren des Geräts; Batterien, individuell bedruckte flexible Leiterplatten, Biosensoren und Sensorelektronik lassen sich in flexible Lösungen für erweiterte Funktionalität, Konnektivität und Leistung integrieren. Hydrogele mit Hautkontakt verbessern die zuverlässige Signalleitfähigkeit; und strategisch ausgewählte Hautkontaktmaterialien verbessern die Tragezeit, die einfache Entfernung, die Nähe zur Wundstelle, den Komfort und die Flexibilität. Patches werden in einem optimierten Lieferbestandteil montiert, der im Bewerbungsprozess unterstützt. Die Ergebnisse sind FDA-konforme tragbare Geräte, die für Patientenkomfort und -sicherheit, Effizienz des Gesundheitsdienstleisters, hohe Zuverlässigkeit und Gesamtkostenmanagement entwickelt wurden.

Prototyping und Projektmanagement

Prototypen und Konstruktionsdesign vor Ort, die gemeinsam mit der Produktion angesiedelt sind, gewährleisten einen wiederholbaren, ausführbaren neuen Produkteinführungsprozess, der von erfahrenen Projektmanagement-Experten verwaltet wird. Medizinische Supply-Chain-Experten sind in das Projektteam integriert, um Beschaffungsgeschwindigkeit und Agilität auszurichten.

Vomaris Innovations | Kundenreferenz

(Transkript ansehen)

Medizinische Displays

Intuitive medizinische Displays, die es Technikern ermöglichen, diese Geräte zu bedienen, wirken sich auf die Servicegenauigkeit und -geschwindigkeit aus. Nutzen Sie Boyds jahrzehntelange Erfahrung mit Smartphone-Displays und die kontinuierliche Forschung und Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), um die sich entwickelnde Display-Technologie zu antizipieren, die eine marktfähige Differenzierung schafft. Display-Innovation mit Smart-Touch-integrierten Frontplatten und gestochen scharfer Klarheit in großen, dünnen, leichten, reichhaltigen Display-Grafiken von -Bildschirmen optimiert umgebungen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Quellen, die wiederholten Hygieneprozessen ausgesetzt sind, verbessern das technische Erlebnis und die Genauigkeit der Bildgebung, ohne einen signifikanten Stromverbrauch zu erhöhen.

Medizinische Bildgebung 580x400 1
dekoratives Symbol

Sicherstellen von vertrauenswürdiger Business Continuity und globaler Agilität

Boydglobale Präsenz umfasst ISO 13485:2016-zertifizierte und von der FDA registrierte Produktionsstätten auf drei Kontinenten, mit redundanten Prozessen, die eine starke Geschäftskontinuität und Notfallplanung unterstützen. Mit hochentwickelten, umsetzbaren Plänen und der schnellen Reaktion auf geopolitische Herausforderungen, Near-Shoring- und kostengünstige Strategien für die Beschaffung von Regionen.

Mehr erfahren über unsere globale Präsenz.

Integrierte medizinische Baugruppen für fortschrittliche Medizinprodukte

(Transkript ansehen)

Schnittstellen, Gehäuse und Veredelung von Medizinprodukten

Schaffen Sie Mehrwert für Ihre medizinischen Geräte durch das Portfolio von Boyd an Schaltern, Touchscreen-Schnittstellen und dekorativen Kunststoffgehäusen. Integrieren Sie hochwertige, kundenspezifische gedruckte Membranschaltertechnologie, umfassende Lösungen für die Integration und Verklebung von Frontplattendisplays oder langlebige grafische Overlays und Etiketten für langlebige, einfach zu reinigende Benutzeroberflächen. Nutzen Sie unsere geformten Kunststoffgehäuse, um Ihr medizinisches Gerät zu schützen und einzuhüllen, und informieren Sie die Nutzer mit dauerhaften Sicherheitsetiketten und Anleitungen, die leicht mit Kleberückten montiert werden können.

Lösungen für In-Mold-Dekoration (IMD) und In-Mold-Labeling (IML)

(Transkript ansehen)

Was sind Lichtleiterfolien? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Medizinischer Schutz

Schutzlösungen sind sterile Produkte, die dazu beitragen, Infektionen zu reduzieren und die Gesundheit und Sicherheit sowohl von Patienten als auch von medizinischem Fachpersonal zu gewährleisten, einschließlich Impfstoffaufbewahrung, persönlicher Schutzausrüstung (PSA), chirurgischer Abdecktücher und Abdeckungen, Hygienehüllen, antimikrobieller Lösungen und Fortschrittliche Wundversorgung. Verringern Sie die Übertragung übertragbarer Infektionen, Krankheiten, Viren und Bakterien mit Schutzprodukten, die für den Komfort und die Sicherheit von medizinischen Dienstleistern und Patienten entwickelt wurden und optimiert sind, um Gewicht, Größe, Langlebigkeit des Tragens, Anwendungs- oder Nutzungseffizienz und Kosten in Einklang zu bringen. Alle Schutzlösungen verfügen über medizinische Materialien, die hautkontaktgeprüft und in kontrollierten Umgebungen verarbeitet werden. Innovative integrierte Systeme optimieren Design, Prototyping, Fertigung, Montage, Sterilisation, Kitting und behördliche Genehmigungsunterstützung, um die Komplexität der Kunden zu entfernen und die Effizienz zu verbessern.

Wearables
dekoratives Symbol

Nutzung einer agilen, stabilen und robusten medizinischen Lieferkette

Boyd bietet das gesamtverwaltete Management der Lieferkette für medizinische Komponenten, Produkte und Systeme, vom Material über das Kitting bis hin zur Sterilisation, Reparatur und Sanierung, sodass Sie sich auf andere Prioritäten konzentrieren können.

Die globale medizinische Lieferkette von Boydzeichnet sich durch Lieferanten mit verwurzelter medizinischer Kultur, ISO 13485:2016-Qualitätsmanagementsystemen und FDA-Registrierung aus, die sicherstellen, dass Materialien mit medizinisch konformen Prozessen und Rückverfolgbarkeit hergestellt werden.

Unsere globalen Supply-Chain-Experten treiben eine Supply-Chain-Strategie voran, die zwei Materialquellen für ein niedrigstes Gesamtkostenmanagement bietet, ausgewogen mit der Sicherheit von Kontinuität und globaler Agilität. Boyd ist seit Jahrzehnten ein bevorzugter Konverter für die innovativsten Hersteller medizinischer Materialien der Welt mit etablierten und erfahrenen globalen Versorgungskanälen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Mehr erfahren darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Lieferkette zu vereinfachen und gleichzeitig den höchsten Standard an Qualität und Kontinuität aufrechtzuerhalten.

In-vitro-Diagnostik

In-Vitro-Diagnostik

In-vitro-Diagnostik (IVD)-Geräte, Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Mikrofluidik sowie diagnostische und Labor-Einwegartikel, die diesen Geräten beiliegen, erhöhen die Geschwindigkeit und den Komfort, mit dem medizinische Anbieter Patienten diagnostizieren und mit der Behandlung beginnen können. Unabhängig davon, ob die Diagnose in einer Laborumgebung oder in Echtzeit mit Lab-on-a-Chip-Technologie durchgeführt wird, ermöglicht die IVD-Innovation schnellere, zugänglichere und erschwingliche Diagnose- und Behandlungsentscheidungen. Mikrofluidische Diagnose und PCR-Tests optimieren die Probensammlung, -speicherung und -konservierung in einem kompakten, miniaturisierten Format, wodurch die Handhabung durch Labortechniker sowie die Zeit und die Kosten für die Verwaltung von Hunderten von Tests reduziert werden. Die schadstofffreie Probenentnahme und -handhabung sowie die höchsteffiziente Nutzung des minimalen Probenvolumens sind entscheidend für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit von Patienten und Gesundheitsdienstleistern.

dekoratives Symbol

Qualität als höchster Standard

Die Qualität medizinischer Komponenten, die die Sicherheit von Patienten und Gesundheitsdienstleistern unterstützt, hat Boydoberste Priorität. Gewährleisten Sie zuverlässige Leistung, Sauberkeit und Patientensicherheit mit Boyd medizinischen Komponenten, die in einer kontrollierten Umgebung unter einem ISO 13485:2016-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt werden, unterstützt durch definierte Dokumentations-, Inspektions- und Rückverfolgbarkeitsprozesse. Boyd medizinische Einrichtungen halten strenge Prozesskontrolle, kontinuierliche Qualitätsüberwachung und Reinraumumgebungen aufrecht, um Kunden- und regulatorische Anforderungen während der Beschaffung, Fertigung, Montage und Kitting zu erfüllen.

ISO 13485:2016-Zertifikate ansehen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!