Die SOLIMIDE® Schäumer von Boyd sind für einen verbesserten Brandschutz ausgelegt und verfügen über eine breite Palette idealer Sicherheitsmerkmale. SOLIMIDE® Schaum übertrifft die Brandschutzspezifikationen von FAR 25.856, brennt nicht und emittiert sehr wenig Rauch, wenn er der Flamme ausgesetzt ist. SOLIMIDE® Schäume sind flexibel und stabil bei kryogenen Temperaturen und Formulierungen mit höheren Temperaturen können einem Dauereinsatz bis zu 300°C standhalten, ideal für Anwendungen wie 3D/Additive Fertigungsisolierung. Empfindliche Systeme wie Halbleiterfertigung und Testgeräte sowie Verbraucherumgebungen profitieren von der geringen Ausgasung und formaldehydfreien Zusammensetzung von SOLIMIDSCHÄUMEN®. Diese isolierenden Schäume sind ungiftig, besitzen eine hohe hydrolytische Stabilität und unterstützen kein mikrobielles Wachstum, was SOLIMIDSCHÄUME® zu einer dauerhaften, langfristigen Option für die rauesten Umgebungen macht.
Boyd produziert nicht nur SOLIMID-Schäume®, sondern wir nutzen auch unser Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft, Design und Präzisionsverarbeitung, um effektive, laminierte, zugeschnittene Lösungen zu schaffen, die nach Ihren Spezifikationen entworfen und für die Installation bereit sind. Boyd bietet sieben Varianten von SOLIMIDE® Schaumstoff, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Integrationstechnologien ermöglichen es uns, SOLIMIDE® Schaumstoffe mit anderen technischen Materialien zu kombinieren, um eine multifunktionale umfassende Lösung für Ihre Isolations-, Akustik-, Hitzeschutz- und Sicherheitsanforderungen zu schaffen. SOLIMIDE® Foam wird regelmäßig mit zusätzlichen Spezialmaterialien kombiniert, um seine inhärenten Leistungsstärken zu verbessern. Es ist auch wärme- und druckformbar, was Schimmel und Komprimierung der besten SOLIMIDE® Schaumformulierung ermöglicht, um hochgradig kundenspezifische, hochleistungsfähige Isolierkomponenten zu erstellen, die auf Ihr System zugeschnitten sind.