Startseite » Blog » Arten von EV-Batteriemodulen

Arten von EV-Batteriemodulen

Die Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV) treibt transformative Veränderungen in der Automobilindustrie voran. Die Weiterentwicklung von EV-Batterien ermöglicht kleinere, energiedichtere Batterien mit verbesserter Effizienz, Leistung und Sicherheit, was die Einführung von Elektrofahrzeugen als umweltfreundliches und nachhaltiges Transportmittel beschleunigt.

Arten von EV-Batteriemodulen

Zu den Batteriemodultypen für Elektrofahrzeuge gehören Pouch-Zellen, zylindrische Zellen und prismatische Zellen, die jeweils unterschiedliche Merkmale aufweisen, um unterschiedlichen Fahrzeugdesigns, Leistungskriterien und Kostenüberlegungen gerecht zu werden.
Pouch-Zellen

Pouch-Zellen

Pouch-Zellen sind flache, rechteckige Batterien, die in einer flexiblen, beutelartigen Verpackung untergebracht sind und für die nahtlose Integration in unregelmäßige oder beengte Räume innerhalb eines Fahrzeugdesigns entwickelt wurden. Ihre gleichmäßige Verteilung im gesamten Fahrzeug gleicht das Gewicht effektiv aus und erhöht die Stabilität, was sie zu einer idealen Wahl für maßgeschneiderte Elektrofahrzeuge macht.

Zylindrische Zellen

Bei zylindrischen Zellen werden Batteriematerialien gestapelt und dann in einen zylinderförmigen Behälter gerollt, der herkömmlichen AA-Batterien ähnelt. Ihre hohe Energiedichte und ihr zylindrisches Design ermöglichen eine effiziente Kühlung, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für den Antrieb von Elektrofahrzeugen (EVs) mit großer Reichweite macht.
Zylindrische Zellen
Prismatische Zellen

Prismatische Zellen

Prismatische Zellenbatterien sind eine Variante der wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, die sich durch ihre flache, rechteckige oder quadratische Form auszeichnen. Diese Zellen können mit integrierten Wärmemanagementsystemen und Schutzschichten innerhalb des Moduls ausgestattet werden, wodurch Risiken wie Überhitzung und Kurzschluss effektiv gemindert werden. Prismatische Zellen zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte aus und zeichnen sich durch Anwendungen aus, bei denen die Optimierung des Platzes von größter Bedeutung ist, was sie zu einer idealen Wahl für kompakte Fahrzeuge macht.

EV-Batteriemodule: Herausforderungen

Mit dem Fortschritt der Batterietechnologien für Elektrofahrzeuge muss die Batteriemodullandschaft für Elektrofahrzeuge Herausforderungen wie Kosten, Energiedichte, Gewicht, Ladegeschwindigkeit, Ladereichweite und Batteriedegradation bewältigen. Trotz Verbesserungen bei den Schnellladetechnologien bleibt die Verkürzung der Ladezeiten ohne Beeinträchtigung der Batteriegesundheit eine Herausforderung, um effektiv auf dem Markt zu konkurrieren. Daher sind die Entwicklung kompakter Batteriepackdesigns, eines effektiven Wärmemanagements, einer verbesserten Energiedichte und robuster Batteriemanagementsysteme entscheidend für die Verlängerung der Batterielebensdauer.

Robuste Batterien, um Umwelteinflüssen standzuhalten

(Transkript ansehen)

Innovative Lösungen von Boyd für EV-Batteriemodule

Isolieren und abschirmen

Boyd zeichnet sich durch die Spezifizierung und Herstellung integrierter Flammschutzmaterialien aus, die Flammen in einer Batterie einschließen. Flammensperren sind unerlässlich, um katastrophale Ereignisse zu isolieren und die Ausbreitung von thermischem Durchgehen zu verhindern. Die Kompressions-Pad-Technologien von Boyd schützen die Zellen vor mechanischen Stößen oder Stößen, minimieren Funken- oder Kurzschlussprobleme, halten den thermischen Kontakt zur Kühlung aufrecht und begrenzen die wärmeerzeugende Reibung.
SOLIMIDE-Batterie-Schutz
Umweltabdichtung und -schutz

Versiegeln und schützen

Effektive Dichtungen und Dichtungen sind von größter Bedeutung, um Schutz vor Eindringen, Schlagfestigkeit und ein optimales Wärmemanagement in EV-Batteriebaugruppen zu erreichen. Boyd unterstützt Kunden bei der Auswahl idealer Materialien, einschließlich Haftklebstoffen (PSAs), Hochleistungsschäumen und langlebigen Elastomeren, um Batteriemoduldichtungen und Anschlussdichtungen herzustellen, die kritische Anforderungen erfüllen. Unsere kundenspezifisch angefertigten PSAs, wie VHB-Klebeband, Transferklebeband und verschiedene doppelseitige PSA-Bänder, werden gekonnt eingesetzt, um Umweltdichtungen und Dichtungen an Batteriemodulen oder -anschlüssen zu befestigen.

Innovation mit Boyd

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Erfahrung in der Bereitstellung von Dämmung und Abschirmung sowie Abdichtungs- und Schutzlösungen für die eMobility-Branche . Wir haben über eine Milliarde eMobility-Komponenten ausgeliefert und unsere Technologien in über 2 Millionen eMobility-Fahrzeugen installiert. Nutzen Sie unsere 60+ Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie für bewährte Zuverlässigkeit und Qualität. Das Rapid Prototyping und die Design-Iterationen von Boyd beschleunigen die Markteinführung.

Unsere fortschrittliche Materialwissenschaftsexpertise ermöglicht es uns, mehrere Fähigkeiten in vertikal integrierte eMobility-Lösungen zu integrieren. Um mehr über unsere EV-Batterielösungen zu erfahren oder Ihre Projektanforderungen zu besprechen, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!