Künstliche Intelligenz und autonomes Rechnen

Was ist Autonomous Computing und warum ist es wichtig?

Autonomes Computing ermöglicht es Computersystemen, Software oder Netzwerken, unabhängig voneinander zu arbeiten und Entscheidungen anhand vordefinierter Regeln, Algorithmen oder künstlicher Intelligenz (KI) zu treffen, ohne dass ständig menschliches Eingreifen erforderlich ist. KI-gestützte Tools und Technologien bieten wertvolle Erkenntnisse und Optimierungen, die autonome Rechenanwendungen nutzen. Fortschritte in der KI-Technologie und im Bereich des maschinellen Lernens beschleunigen die Einführung autonomer Computing-Lösungen in Sektoren wie Transport, Gesundheitswesen, Cloud-Rechenzentren und vielem mehr. Autonomes Computing verändert Branchen mit erhöhter Effizienz, verbesserter Sicherheit und komfortableren Lösungen für Unternehmen und Verbraucher.

Autonomes Rechnen
Maschinelles Lernen

Was ist künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und warum ist das wichtig?

Künstliche Intelligenz umfasst das breitere Konzept der Schaffung intelligenter Systeme zur Simulation menschlicher Intelligenz.

Maschinelles Lernen (ML) ist eine Teilmenge der KI, die sich auf die Entwicklung von Algorithmen konzentriert, die es Computern ermöglichen, zu lernen und ihre Leistung zu verbessern, ohne explizit für eine bestimmte Aufgabe programmiert zu sein. Maschinelles Lernen ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das dazu beiträgt, das Potenzial von KI anwendungs- und branchenübergreifend weiterzuentwickeln und auszuschöpfen.

Warum Boyd für Lösungen mit künstlicher Intelligenz?

Enable-Level-4-5-Autonomie
Accelerate advanced driving assistance systems (ADAS) with solutions that unlock high-performance autonomous compute possibilities to enable level 4 and 5 autonomies.
Global-FDA

Boyd bewegt sich mit unseren Kunden, wenn sich ihre regionalen Bedürfnisse als Reaktion auf geopolitische Veränderungen, Strategieänderungen in der regionalen Beschaffung, Nearshoring oder globale Produktionsverlagerungen weiterentwickeln.

Verlängern Sie die Produktlebensdauer
Boyd’s speed and responsiveness combined with decades of design expertise and robust, proprietary modeling tools enable quick design iterations and accelerated speed to market.
Verbesserte Funktionalität und Leistung

Boyd kühlt, versiegelt und schützt die anspruchsvollsten Prozessoren der Welt mit Lösungen, die die Leistungseffizienz steigern, die Ressourcennutzung optimieren, die Rechengeschwindigkeit maximieren und die Zuverlässigkeit erhöhen.

Beispiele für autonomes Computing, KI und maschinelles Lernen (ML)

Unternehmen, die KI wie maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache integrieren, verbessern ihre Geschäftsabläufe, automatisieren Prozesse und verbessern die Entscheidungsfindung. Selbstfahrende Autos nutzen KI in Fahrerassistenzsystemen (ADAS), um Daten von Sensoren zu analysieren und Objekte wie andere Fahrzeuge, Fußgänger und Hindernisse zu identifizieren und zu verfolgen. KI-Algorithmen verarbeiten und analysieren medizinische Bilder wie Röntgen-, CT- und MRT-Scans mit beeindruckender Präzision und Geschwindigkeit und helfen Ärzten, genaue und zeitnahe Diagnosen zu stellen.

Autonome Computing-Ressourcen

Autonome Rechenversiegelung, -isolierung und -abschirmung

Unser ingenieurwissenschaftliches und materialwissenschaftliches Know-how ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anwendungen zu entwickeln. Wir versiegeln, isolieren und schirmen Hochleistungsprozessoren ab, um sie langlebiger und zuverlässiger zu machen, die Energieeffizienz besser zu optimieren und sie vor rauen Umgebungen und extremen Temperaturen zu schützen. Nutzen Sie unser materialwissenschaftliches Erbe, um innovative KI-basierte Lösungen zu entwickeln, die auf Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz optimiert sind.

Autonomous-Compute-Abdichtung-Isolierung-und-Abschirmung
Versiegelung-und-Schutz-Cloud-Rechenzentren

Verwalten des Luftstroms

Versiegeln, isolieren und schirmen Sie anspruchsvolle KI- und Machine-Learning-Rechenzentren mit Lösungen ab, die die Leistungseffizienz steigern, die Ressourcennutzung optimieren, die Energierückgewinnung maximieren und die Zuverlässigkeit auf allen Systemebenen erhöhen. Boyd leckdichtenden Schäume und Dichtungen verhindern Luftleckagen und optimieren den Luftstrom, so dass das Kühlsystem mit maximaler Leistung arbeiten kann.

Lösungen für Lärmschwingungshärte und Schock

Geräusche und Vibrationen stammen aus vielen Quellen in einer Anwendung und wirken sich negativ auf die Zuverlässigkeit, die Netzwerk- und Konnektivitätssystemleistung aus. Das Know-how von Boyd im Bereich der akustischen und schwingungsdämpfenden Dämpfung ermöglicht es uns, fortschrittliche NVH-Lösungen zu entwickeln und Stöße für die anspruchsvollsten, empfindlichsten KI- und Computer-Endgeräteanwendungen zu absorbieren, die stark auf leise, stabile und kontrollierte Leistung angewiesen sind.

Lärm-Vibration-Härte-und-Schock

Übertreffen Sie die Leistungsanforderungen mit der Abschirmung gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)

Die EMI-Abschirmung ist entscheidend, um zu verhindern, dass elektromagnetische Strahlung die Funktion der KI und des autonomen Rechensystems stört. Gleichen Sie die elektrische Leitfähigkeit, die dielektrische Permittivität, die magnetische Permittivität und die physikalische Geometrie aus, um die Übertragung von EMI mit fortschrittlichen EMI-Abschirmlösungen zu verhindern. Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und -sicherheit, verbessern Sie die Integrität elektronischer Signale, stellen Sie die behördliche Zulassung sicher und reduzieren Sie Garantieansprüche mit den EMI- und RFI-Abschirmlösungen von Boyd.

Elektrische Isolierung

Elektrische Isolation

Schützen Sie kritische Systeme und Wartungstechniker mit hochdielektrischen Isolatoren vor Stromschlägen. Das Blockieren der Funkenspannung mit Boyd dioelektrischen V-0-Isolatoren mit Flammenfestigkeit erhält die Integrität komplexer Rechenprozesse.

Ermöglichen Sie eine angepasste und effiziente Benutzeroberfläche mit KI

Künstliche Intelligenz ermöglicht fortschrittlichere Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI). KI hat das Potenzial, das Nutzererlebnis zu revolutionieren, insbesondere in Fahrzeugen. Das Wachstum der KI erhöht die Integration von Fahrzeugschnittstellen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen und Telematik und sorgt für ein sicheres, angenehmes und effizientes Fahrerlebnis.

Ermöglichen-Anpassen-und-Effiziente-Benutzeroberfläche-mit-KI
Konnektivität-Display-Telematik-Hero

Fortschrittliche Display-Lösungen von Boyd

Innovative Technologien wie Heads-up-Displays, Navigations- und Infotainmentsysteme sowie intelligente Spiegel erfordern fortschrittliche Displaylösungen damit die Verbraucher von diesen zusätzlichen Funktionen profitieren können. Optimieren Sie Display-Baugruppen und wandeln Sie Rohstoffe in integrierte Display-Dichtungen und Bildschirmverbesserungsbaugruppen mit Boyd um. Wir vereinfachen Display-Lösungen und reduzieren die Gesamtmontagezeit, die Materialkosten und die Komplexität der Lieferkette.

Verbessern Sie die Effizienz, Genauigkeit und Anpassungsmöglichkeiten von Etiketten für Anwendungen der künstlichen Intelligenz

Boyd entwickelt unzählige UL-, cUL- und CSA-zugelassene kundenspezifische Etiketten, um die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, von leichten, robusten ADAS-Anwendungen für die eMobilität bis hin zu leistungsstarken KI- und ML-Installationen für Unternehmen. Wir kombinieren Branding, wichtige Informationen, elektrische Isolierung und andere Funktionen in einer einzigen, hochwertigen und zuverlässigen Lösung. Multifunktionale Etiketten verbessern das Markenmanagement und die Verbrauchersicherheit durch eine geringere Komplexität der Lieferkette und die niedrigsten Gesamtanschaffungskosten.

Etiketten-und-Indikatoren

Human Machine Interface (HMI) Lösungen für die Elektromobilität

(Transkript anzeigen)

Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

(Transkript anzeigen)

Globales-Netzwerk-und-lokaler-Support

Globales Netzwerk & lokaler Support

Die 40+ ISO 9001- und neun IATF 16949-zertifizierten Produktionsbetriebe von Boyd auf drei Kontinenten erfüllen hohe Standards und übertreffen die Kundenerwartungen, indem sie sich an den anspruchsvollsten Qualitätsmanagementsystemen (QMS-Prozessen) orientieren. Wir legen Wert auf Prozessoptimierung, organisatorische Effizienz und effektive Management- und Montageprozesse, um Abläufe zu rationalisieren, Kosten zu senken und die Produktivität zu maximieren.

Lösung von Nachhaltigkeitsvorschriften der Zukunft

Die globale Präsenz von Boyd und die ISO 14001-Zertifizierungen in der Region ermöglichen Umweltpraktiken, die auf regionale Vorschriften und Standards zugeschnitten sind und die Einhaltung von Vorschriften und nachhaltigen Abläufen gewährleisten. Unsere langjährigen Partnerschaften mit KI-, Computer- und E-Mobilitätsbranchen ermöglichen es uns, an der Spitze des technologischen Fortschritts zu bleiben und die sich entwickelnden Verbraucherbedürfnisse zu antizipieren, um Nachhaltigkeitsvorschriften für die Zukunft zu erfüllen.

Vorteile von AC/ADAS, AI & ML

Reduzieren Sie den Energieverbrauch und verbessern Sie die Kraftstoffeffizienz in Elektrofahrzeugen, indem Sie die Batterienutzung, Routen, das vorausschauende Energiemanagement und vieles mehr mithilfe von ADAS optimieren.

Erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie Fahrer auf potenzielle Gefahren aufmerksam machen und in einigen Fällen Korrekturmaßnahmen in ihrem Namen ergreifen.

Verhindern Sie Pannen und kostspielige Reparaturen, indem Sie den Fahrzeugzustand überwachen und die Fahrer mit ADAS auf möglichen Wartungsbedarf aufmerksam machen.

Automatisieren Sie sich wiederholende und arbeitsintensive Aufgaben und verbessern Sie die Effizienz und Produktivität mithilfe von KI und ML.

Verarbeiten Sie riesige Datenmengen und extrahieren Sie schnell wertvolle Erkenntnisse, Muster und Trends, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Geschäftsstrategien und -abläufe verbessern.

Personalisieren Sie Empfehlungen, Dienstleistungen und Erfahrungen, was mithilfe von KI-gestützten Algorithmen zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -bindung führt.

Antizipieren Sie Trends, Kundenverhalten und Marktveränderungen durch prädiktive Analysen auf der Grundlage historischer Daten mithilfe von KI.

Generative-KI-und-EV-Batterien

Boyd für KI und Autonomous Computing

Quiet solutions reduce environmental noise pollution for safer compute operations.

60+ years of field-proven performance and over 1 billion units shipped in transportation, aerospace, and defense applications for trusted reliability in markets where safety is a key concern.

Flüssigkühlplattenlösungen für E-Mobilität und Transport

(Transkript anzeigen)

Wie kühlt man ein Rechenzentrum? Lösungen für Flüssigkeitskühlsysteme

(Transkript anzeigen)

Glühende, flüssigkeitsgekühlte, futuristische, hyperschnelle Computer-CPU.

Der Boyd Unterschied für AC/ADAS, AI & ML

Boyd bietet ein ganzes Spektrum an Kühltechnologien, von extremer Luftkühlung über Flüssigkeitskühlsysteme bis hin zu hochmoderner gepumpter Zweiphasenkühlung für Prozessoren der nächsten Generation. Unsere fortschrittlichen thermischen Rechensysteme sind kompakt, leicht und äußerst zuverlässig, um eine konsistente Rechenleistung, eine effiziente Energienutzung und sichere Betriebstemperaturen unabhängig von den Rechenanforderungen zu gewährleisten.

500K+ liquid cold plates installed in the field with zero leaks for safe direct liquid cooling interfaces.

30 billion + field hours with zero leaks in liquid cooling systems to reliably maximize performance.

20+ years of thermal design expertise and robust, proprietary modeling tools to iterate designs quickly and accelerate speed to market.

Integrierte Kühllösung für Silizium und Prozessoren

Das sich überschneidende Technologieportfolio von Boyd ermöglicht die Koexistenz von Innovationen in den Bereichen Flüssigkeit, Immersion, Zweiphasen und Luftkühlung. Ermöglichen Sie die effizienteste thermische Schnittstelle zwischen Luft- oder Flüssigkeitssystemen und den Prozessoren mit unseren hochdichten, ferngesteuerten Heatpipe-Kühlkörperbaugruppen, Flüssigkeitskühlkreisläufen und hochgradig kundenspezifischen Flüssigkeitskühlplatten. Unsere Silizium-, CPU- und GPU-Wärmelösungen sind so angepasst, dass sie die thermische Effizienz für jede einzelne Systeminstallation maximieren, die gesamten Systemfunktionen maximieren und eine Leistungsdifferenzierung schaffen.

Integrierte Silizium-Prozessor-Kühlung
Elektronik-Fahrzeug-Wechselrichter

Energieeffiziente und sichere Betriebstemperaturen für kritische Elektroniksysteme

ADAS-Kühlsysteme (Advanced Driver Assist System) sorgen für sichere Betriebstemperaturen für kritische Elektroniksysteme, die zur Automatisierung des Fahrens und der Fahrzeugsicherheit beitragen. Ein erhöhter Grad an Fahrerautomatisierung erfordert mehr Kühlung, um die Datenerfassung, -verarbeitung und -übertragung zu bewältigen. Die ADAS-Wärmemanagementlösungen von Boyd helfen Ihnen, eine konsistente Sensor- und Rechenleistung sowie eine effiziente Energienutzung unabhängig vom Rechenaufwand zu gewährleisten.

Unternehmenslösungen

Tauchen Sie ein in die Breite des Lösungsportfolios von Boyd für Rechenzentren, Hyperscale-Computing und andere rackbasierte Lösungen in unserem interaktiven 3D-Tool.

Unternehmenslösungen 3D

AC/ADAS-, AI- und ML-Herausforderungen

Erhöhter Kühlbedarf: Die höheren Verarbeitungskapazitäten, die von KI-gestützten Systemen, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und anderer Anwendungen, gefordert werden, führen zu einer erhöhten Wärmeentwicklung, die eine effizientere Kühlung erfordert. Die Komponenten werden kompakter und es steht weniger Platz für Kühllösungen zur Verfügung. KI-Anwendungen erfordern innovative Kühlstrategien, die auf begrenztem Raum Platz finden.

Erhöhter Energieverbrauch: Das exponentielle Wachstum von KI-Anwendungen und die steigende Nachfrage nach höheren Verarbeitungskapazitäten werfen erhebliche Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs in Rechenzentren auf. Viele KI-Algorithmen benötigen enorme Mengen an Rechenleistung, um große Datensätze zu verarbeiten und zu analysieren, was zu einem hohen Energieverbrauch beim Modelltraining und bei der Inferenz führt.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!