ADAS und Advanced Compute
Warum ADAS-Kühlsysteme (Advanced Driver Assist System) verwenden?
Advanced Driver Assist System (ADAS) Kühlsysteme halten sichere Betriebstemperaturen für kritische Elektroniksysteme aufrecht, die zur Automatisierung des Fahrens und der Fahrzeugsicherheit beitragen. Zu viel Wärmeeinwirkung kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit kritischer Sicherheitsfunktionen verringern, die Lebensdauer der empfindlichen Komponenten begrenzen und die Gesamtzuverlässigkeit des Systems verringern. Ohne ADAS-Kühlsysteme sind autonome Fahrfunktionen unpraktisch und unsicher.
Was machen ADAS-Kühlsysteme?
Durch den Einsatz von ADAS-Kühlsystemen können Hersteller die Anzahl der Sensoren, die an die Datenverarbeitung und Telematik an Bord gebunden sind, sicher erhöhen, um ihre Systeme auf ein höheres Niveau des autonomen Fahrens zu bringen. Fahrzeugentwickler können mehr elektronische Steuergeräte (ECUs) von ADAS-Subsystemen integrieren und zentralisieren, um die Vorteile eines effektiveren Thermomanagements zu nutzen. Mit dem am besten geeigneten ADAS-Kühlsystem können Systementwickler die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit erhöhen, um zuverlässigere Systeme zu erhalten, die schnell reagieren.
Was sind ADAS-Kühlsysteme (Advanced Driver Assist System)?
Ein erhöhter Grad an Treiberautomatisierung treibt die Gesamtverlustleistung für Bordelektronik und Telematiklösungen an. Die Technologie und Konstruktion des ADAS-Wärmemanagements hängt vom umgebenden System ab, wie der Verfügbarkeit von Flüssigkeitsleitungen sowie dem Automatisierungsgrad. Wenig Automatisierung hat weniger Rechenlast, so dass Luftkühlsysteme wie Druckgussgehäuse oder verbesserte Druckgussbaugruppen die Anforderungen des Wärmemanagements erfüllen können. Eine bedeutendere Fahrerautonomie erfordert mehr Kühlung, um eine schwerere Datenerfassung, -verarbeitung und -übertragung zu verwalten, so dass höhere ADAS-Implementierungsstufen mehr Kühlung erfordern, die zweiphasige und flüssige Lösungen umfassen kann.Warum sollten Sie Boyd für Ihr ADAS-Kühlsystem verwenden?
Das Technologieportfolio von Boyd ermöglicht es uns, kompakte, leichte und äußerst zuverlässige ADAS-Kühlsysteme zu entwickeln und herzustellen. Die ADAS-Wärmemanagementlösungen von Boyd helfen Ihnen, eine konsistente Sensor- und Rechenleistung, eine effiziente Energienutzung und die Aufrechterhaltung sicherer Betriebstemperaturen unabhängig von den Rechenanforderungen sicherzustellen. Da wir mit einer breiten Palette von Technologien konstruieren und fertigen, können wir Ihnen die am besten geeignete Lösung für Ihre spezifische Anwendung empfehlen. Die Sensorkühllösungen von Boyd sind so reliable that they’re used on the Perseverance Mars Rover.
Was ist ADAS (Advanced Driver Assist Systems)?
Advanced Driver Assist Systems (ADAS) sind aktive Systeme, die dem Fahrer helfen, Fahrzeuge sicherer zu bedienen. Jedes dieser fortschrittlichen Systeme sammelt Daten mithilfe einer Vielzahl von Sensoren, die um das Fahrzeug herum positioniert sind, verarbeitet diese Informationen mit Bordelektronik und kommuniziert mit anderen Systemen über Telematik. ADAS ermöglicht eine breite Palette von Funktionen, von einer intuitiveren Fahrzeugbedienung bis hin zu vollständig autonomen Fahrzeugen mit Level-5-Automatisierung. Diese Systeme wurden entwickelt, um Fahrerfehler zu minimieren und Leben zu retten.Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Sie Boyd für Ihre ADAS-Lösungen verwenden möchten?
Boyds Erbe und Know-how liegt nicht nur im Wärmemanagement, sondern auch in der Abdichtung und dem Schutz kritischer Systeme wie ADAS. Unsere technischen Materiallösungen können dazu beitragen, Sensoren und Elektronik vor Umweltgefahren zu schützen und Stöße und Vibrationen zu mindern, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieser Systeme zu beeinträchtigen. Ein Teil unserer anerkannten Expertise liegt im Umgang mit den anspruchsvollsten Materialien, einschließlich optisch klarer Klebstoffe. Von fortschrittlichen Klebelösungen bis hin zu kundenspezifischen Elastomerdichtungen und Schaumstofflösungen kann Boyd Ihnen helfen, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des ADAS-Systems, das Sie sorgfältig entwickelt haben, zu schützen und zu verlängern.Häufig gestellte Fragen zum ADAS-Wärmemanagement
Was ist Thermomanagement im Auto?
Das Wärmemanagement in Autos steuert die Temperatur kritischer Komponenten wie Batterien, Sensoren und Leistungselektronik, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu verhindern.
Was ist das Thermosystem in einem Auto?
Das Thermosystem in einem Auto verwaltet die Wärme in verschiedenen Komponenten, einschließlich Motor, Getriebe und Batterie. Es verwendet Kühler, Kühlmittelpumpen, Wärmetauscher und Wärmedämmung, um die Temperaturen zu regulieren, eine effiziente Leistung zu gewährleisten und eine Überhitzung zu verhindern, um die Sicherheit zu erhöhen.Welche Bedeutung hat das Wärmemanagement bei Elektrofahrzeugen?
Das Wärmemanagement in Elektrofahrzeugen (EVs) optimiert die Batterieleistung, verlängert die Lebensdauer und sorgt für Sicherheit. Durch die Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen erhöht es die Energieeffizienz und unterstützt den zuverlässigen Betrieb von Leistungselektronik und Motoren, was letztendlich die Gesamtleistung und Reichweite des Fahrzeugs verbessert.Was ist ADAS und wie funktioniert es?
Fahrerassistenzsysteme (ADAS) verwenden Sensoren, Kameras, LiDAR und Radar, um die Umgebung zu überwachen und Aufgaben wie Bremsen, Lenken und Spurhalten zu unterstützen. Es verarbeitet Echtzeitdaten, um Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden.Wie viele Arten von ADAS gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von ADAS, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurverlassenswarnung, automatische Notbremsung, Totwinkelerkennung und Einparkhilfe. Jedes System unterstützt unterschiedliche Aspekte der Fahrsicherheit und des Fahrkomforts.Welche Sensoren werden in ADAS verwendet?
ADAS verwendet Radar, Kameras, Ultraschallsensoren und LiDAR, um die Umgebung des Fahrzeugs zu überwachen und Aufgaben wie Objekterkennung, Abstandsmessung und Spurverfolgung zu unterstützen.Welche Hardware wird in ADAS verwendet?
ADAS stützt sich auf Sensoren, Kameras, Radar, LiDAR sowie Central Processing Units (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs), um Daten für die Entscheidungsfindung in Echtzeit und ein sichereres Fahren zu sammeln und zu verarbeiten.
Welcher Prozessor wird in ADAS verwendet?
ADAS verwendet Hochleistungsprozessoren, häufig in Form von System-on-Chip-Lösungen (SoC), Central Processing Units (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs), um Daten von Sensoren zu verwalten und Echtzeitentscheidungen für Objekterkennung, Pfadplanung und Fahrzeugsteuerung zu treffen.Wer stellt ADAS her?
Große Automobilhersteller, Technologieunternehmen und spezialisierte Zulieferer stellen ADAS her und entwickeln und produzieren die Hard- und Software, die für die Integration fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeuge erforderlich ist.
Was sind die Schlüsselkomponenten von ADAS?
Zu den Schlüsselkomponenten von ADAS gehören Sensoren (z. B. Radar, Kameras und LiDAR), Steuergeräte, Softwarealgorithmen und Kommunikationssysteme. Diese Elemente arbeiten zusammen, um die Umgebung zu erkennen, Daten zu verarbeiten und Fahraufgaben auszuführen, die die Sicherheit und den Komfort erhöhen.Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!