Kühlmittelverteileinheiten (CDU) für die Kühlung von Rechenzentren

Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) kühlen, verteilen und regulieren Flüssigkeiten innerhalb eines Flüssigkeitskühlsystems. Durch die Optimierung sowohl der einzelnen Komponenten als auch ihrer Zusammenarbeit baut Boyd effiziente CDUs mit hoher Kapazität in dichten Volumen.

Was ist eine Coolant Distribution Unit (CDU)?

Kühlmittelverteilungseinheiten, auch Kühlverteilungseinheiten genannt, sind Geräte, die in Kühlsystemen verwendet werden, um Kühlmittel, wie Wasser oder andere Flüssigkeiten, an verschiedene Teile einer Maschine oder eines Prozesses zu verteilen, die gekühlt werden müssen. Sie sind typischerweise in großen Kühlsystemen zu finden, die die Temperatur in einer Vielzahl verschiedener Komponenten regulieren müssen.

Was macht eine Kühlmittelverteileinheit?

Kühlmittelverteilungseinheiten sind wesentliche Komponenten, die sicherstellen, dass flüssigkeitsgekühlte Systeme die Erwartungen an die Lebensdauer erfüllen oder übertreffen. Die in intelligente Steuerungen integrierte Betriebslogik in Kombination mit intelligenten Steuerungen verwaltet die Leistung des Kühlsystems von Servern und Rechenzentren. Intelligente Steuerungen reagieren auf Bedarfsspitzen, bleiben aber auch außerhalb der Spitzenzeiten wirtschaftlich und effizient und verhindern Probleme, bevor sie auftreten. Blindsteck-Schnellkupplungen mit 360 Schwenkanschlüssen machen die Wartung von Kühlsystemen für Rechenzentren schnell und minimieren Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten.
Leistungssteigerung

Erfüllen Sie anspruchsvolle Rampen und Skalen

Redundante Fertigung auf drei Kontinenten und reichlich Kapazität erfüllen anspruchsvolle Zeitpläne mit Agilität.

 

Verlängern Sie die Batterielebensdauer

Vertrauenswürdige Zuverlässigkeit

Handwerkskunst, Know-how und Qualität aus der Produktion von CDUs über vier Jahrzehnte

Dekoratives Symbol

Push-Systemleistung

Außergewöhnliche CDU-Funktionen und -Funktionen maximieren die Kühl- und Rechensystemleistung.

 

Funktionalität und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau

Redundanzen, Sicherheitssysteme, Warnungen und eine einfache Integration in Facility-Systeme verbessern die Effizienz von Installation, Verwaltung, Service und Wartung.

Boyd Enterprise Kühlmittelverteilungseinheiten

ROL1100 48U32 1 300x300 1

ROL1100-48U32

Der ROL1100 von Boyd bietet eine effektive Kühlfunktion für Rechenzentren, indem er Anlagenwasser in einer In-Row-Konfiguration verwendet. Er hat einen Kühlleistungsbereich von 550 kW bis 1100 kW mit typischen Annäherungstemperaturen von
Unterstützt mehrere Server-Racks.

RAL110 04U19 300x300 1

RAL110-04U19

Die 4U-Flüssigkeits-zu-Flüssig-Kühleinheit von Boyd ist ein hochmodernes Kühlsystem, das die Kühlleistung in seinem gegebenen Volumen maximiert. Die 4U CDU von Boyd hat eine Leistung von bis zu 110 kW, abhängig von der Wärmelast und den Anforderungen an die Annäherungstemperatur.
RAA32 10U21 300x300 1

RAA32-10U21

Die 10U Liquid-to-Air CDU von Boyd ist ein effektives System zur Flüssigkeitskühlung von High-Power-Computing in einem Rechenzentrum oder Edge-Servern, in denen kein Wasser verfügbar ist. Je nach Wärmelast und Temperaturanforderungen hat die 10U CDU von Boyd eine Leistung von bis zu 32 kW.
RAA15 10U19 300x300 1

RAA15-10U19

Die 10U-Flüssigkeits-Luft-Kühlverteilungseinheit von Boyd ist ein fortschrittliches Kühlsystem, das die Kühlleistung in seinem gegebenen Volumen maximiert. Die 10U CDU von Boyd hat eine Leistung von bis zu 15 kW, abhängig von der Wärmelast und den Anforderungen an die Annäherungstemperatur.

Lebenslanger CDU-Support

Dekoratives Symbol

Installation und Inbetriebnahme

Von der Überwachung der Standortvorbereitung und Systemintegration bis hin zur Inbetriebnahme und Unterstützung von Funktionstests trägt das CDU-Serviceteam von Boyd dazu bei, eine reibungslose CDU-Einrichtung zu gewährleisten.

Dekoratives Symbol

Vorbeugende Wartung

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kühlmittelverteilungseinheit mit einem regelmäßigen Wartungsplan mit optimaler Leistung läuft

Dekoratives Symbol

Break/Fix und Notfall

Nutzen Sie unseren technischen 24/7-Support und unser globales Support-Netzwerk durch Garantieoptionen, um die Betriebszeit zu maximieren.

Erfahren Sie mehr über die CDU-Services und Garantieoptionen von Boyd.

Warum die Kühlmittelverteiler von Boyd verwenden?

Die CDUs von Boyd senken die Gesamtbetriebskosten und den Energiebedarf von Rechenzentren. Richtig dimensionierte und benutzerdefinierte CDUs für bestimmte Anwendungen bedeuten, dass Hyperscale-Rechensysteme genau die optimale Kühlleistung erhalten, die das System benötigt, wenn es sie in Rechenzentren benötigt, die umweltfreundlicher sind.

Sie haben eine Frage?

Boyd CDU 566x300 1

Wie funktioniert eine Kühlmittelverteilungseinheit?

Eine Kühlmittelverteilungseinheit enthält eine Pumpe, die Kühlmittel durch ein Netzwerk von Rohren oder Kanälen zirkulieren lässt und es an verschiedene Komponenten wie Server, Prozessoren oder andere Komponenten mit hoher Hitze in großen, leistungsstarken Geräten verteilt, die gekühlt werden müssen. CDUs können auch Ventile, Filter und andere Komponenten enthalten, um den Kühlmittelfluss zu steuern und zu überwachen.

Warum eine Kühlmittel-Verteilereinheit verwenden?

Mit zunehmender Leistung von Rechenchips wird die Flüssigkeitskühlung zur notwendigen Kühltechnologie, um die herkömmliche Luftkühlung zu ersetzen. Die CDUs von Boyd sind fortschrittliche Kühlsysteme, die die Kühlleistung mit größerer Leistung und Rechendichte bei gegebenem Volumen bei höherer Energieeffizienz maximieren. Ein flüssigkeitsgekühlter Server macht sperrige Kühlkörper und laute Lüftereinschübe in Kühlsystemen von Rechenzentren überflüssig, die eine erhebliche Lärmbelästigung verursachen und mehr Energie verbrauchen, sodass CDUs übermäßige Geräusche und Vibrationen aus Rechenzentren entfernen, um die Datenintegrität und die Sicherheit am Arbeitsplatz im Rechenzentrum zu verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. CDUs erhöhen die sichere Verpackungsdichte von IT-Geräten in einem Rack.

Eine Kühlmittelverteilungseinheit im Rack
Boyd In Rack CDU 566x300 1

Herausforderungen bei der Kühlmittelverteilung

Die Flüssigkeitskühlung bietet eine reaktionsschnelle Kühlung mit hoher Kapazität, bringt aber zusätzliche Design- und Projektherausforderungen mit sich. Von der Leckagesicherheit über zusätzliche Investitionskosten bis hin zu Installations- und Schulungskosten müssen Systemarchitekten Leistungs- und Nachhaltigkeitsvorteile gegen diese Projektanforderungen gegenüber der Luftkühlung abwägen. Die Kühlmittelverteilungseinheiten von Boyd sind so konzipiert und hergestellt, dass sie potenzielle Risiken mindern, um den größtmöglichen Nutzen aus der Flüssigkeitskühlung zu ziehen.

Vollständige Flüssigkeitskühlungssysteme: Integration von CDUs mit anderen thermischen Technologien

Integrieren Sie CDUs in Server-Rack-Kühlsysteme mit Kühlplatten, die speziell entwickelt wurden, um die Schnittstelle zu CPUs und GPUs durch maschinell bearbeitete benutzerdefinierte Geometrien und Skylines für maximale Wärmeübertragung an das Flüssigkeitskühlsystem zu maximieren. Nutzen Sie hochzuverlässige Verteiler, um Flüssigkeiten sicher durch ein Server-Rack zu leiten.

CDU-Front
CDU-1

Dichtere Verarbeitung oder kleinere Geräte mit zuverlässigen Boyd CDUs

Flexibilität und platzsparende Vorteile können es den Designern von Rechenzentren und Server-Racks ermöglichen, die Möglichkeiten der Footprint-Konfiguration völlig neu zu überdenken, um die Leistungsdichte zu maximieren. Boyd-CDUs wurden entwickelt, um IEC62368-1 zu erfüllen und wurden getestet, um dem maximalen Arbeitsdruck des 3-fachen zu widerstehen. Alle neuen Komponentendesigns werden harten Maximaldrucktests bis zur Zerstörung unterzogen, um zuverlässige Daten- und Serverkühlsysteme zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeitsprüfung umfasst Temperaturwechsel, Min/Max-Lagerung und Verpackungstests.

Boyd's Kühlmittelverteilungseinheit: Flexibilität und platzsparende Vorteile

In einem Serverkühlsystem ermöglichen integrierte CDUs eine höhere Verarbeitungsleistungsdichte, was bedeutet, dass mehr Server in jedes Rechenzentrums-Rack passen. Integrieren Sie CDUs direkt in Wasser- oder Kühlsysteme auf Anlagenebene für die direkte Kühlung von Rack-Servern oder entwerfen Sie eine in sich geschlossene Kühlung, die die nächste Stufe der Flexibilität für flüssigkeitsgekühlte Server bietet. Nutzen Sie die CDU-Kühlkapazität, um das Rack, das Gehäuse, das Blade oder sogar den Prozessor oder das Silizium zu kühlen. CDUs können so konzipiert werden, dass sie sich in bestehende Rechenzentrums- oder Chassis-Konfigurationen und -Infrastrukturen integrieren lassen.

Unternehmenslösungen 3D

Unternehmenslösungen

Tauchen Sie ein in die Breite des Lösungsportfolios von Boyd für Rechenzentren, Hyperscale-Computing und andere rackbasierte Lösungen in unserem interaktiven 3D-Tool.

So kühlen Sie ein Rechenzentrum mit einem Flüssigkeitskühlsystem im Rack

(Transkript ansehen)

Wie kühlt man ein Rechenzentrum? Lösungen für Flüssigkeitskühlsysteme

(Transkript ansehen)

Zuverlässige Boyd CDU-Feldleistung

Jahrzehntelange zuverlässige Feldleistung hat es Boyd ermöglicht, das Systemdesign in flüssigkeitsgekühlten Servern mit validierter thermischer Zuverlässigkeit und leckagefreier Leistung für eine optimale Kühlung des Rechenzentrums zu optimieren. CDUs zeichnen sich durch ein Redundanzpumpendesign, eine dynamische, kondensationsfreie Regelung, eine automatische Kühlmittelnachfüllung, eine Bypass-Schleife für den Stand-by-Betrieb und eine automatische Lecksuche aus.

Dichtere Verarbeitung oder kleinere Geräte mit zuverlässigen Boyd CDUs

Flexibilität und platzsparende Vorteile können es den Designern von Rechenzentren und Server-Racks ermöglichen, die Möglichkeiten der Footprint-Konfiguration völlig neu zu überdenken, um die Leistungsdichte zu maximieren. Boyd-CDUs wurden entwickelt, um IEC62368-1 zu erfüllen und wurden getestet, um dem maximalen Arbeitsdruck des 3-fachen zu widerstehen. Alle neuen Komponentendesigns werden harten Maximaldrucktests bis zur Zerstörung unterzogen, um zuverlässige Daten- und Serverkühlsysteme zu gewährleisten. Zu den Zuverlässigkeitstests gehören Temperaturwechsel, Min./Max.-Lagerung und Verpackungstests.

Boyd Enterprise Kühlverteilungseinheiten

KonfigurationModellnummerKühlleistung @ ATDKühlleistung @ ATDDurchflussAbmessungen BxLxHMehr Info
Reihe - L2LROL1100-48U321100 kW @ 8°C550kW @ 4°C125 GPM @ 30 psi
473 l/min @ 2,1 bar
800 mm x 1205 mm x 2147 mm
(31,5 Zoll x 47,4 Zoll x 84,5 Zoll)
Kontakt
Gepäckträger - L2LRAL110-04U19110 kW @ 12°C50 kW @ 6°C24 GPM @ 10 psi
90 l/min @ 0,7 bar
450 mm x 966 mm x 175 mm
(17,7 Zoll x 38,0 Zoll x 6,9 Zoll)
Kontakt
Zahnstange - L2ARAA32-10U2132 kW @ 24°C16 kW @ 12°C16 GPM @ 12 psi
60 l/min @ 0,8 bar
538 mm x 982 mm x 440 mm
(21,2 Zoll x 38,7 Zoll x 17,3 Zoll)
Kontakt
Zahnstange - L2ARAA15-10U1915 kW @ 24°C6,5 kW @ 12°C12 GPM @ 10 psi
45 l/min @ 0,7 bar
445 mm x 850 mm x 443 mm
(17,5 Zoll x 33,5 Zoll x 17,4 Zoll)
Kontakt

Boyd Industrielle Kühlverteiler

System Art Nennkühlleistung Standardprozess-Temp. Temperaturstabilität Umgebungstemperaturbereich Abmessungen (L x B x H) Datenblatt
MCS20 - Eigenständig Flüssigkeit zu Luft 1,3 kW  55°C
(131 °F)max
  15,5°C bis 27°C
(60°F bis 80°F)
439 x 384 x 338mm
(17,3 x 15,1 x 13,3 Zoll)
MCS20 Datenblatt
MCS30 - Eigenständig Flüssigkeit zu Luft 2,1 kW  55°C
(131 °F)max
  15,5°C bis 27°C
(60°F bis 80°F)
 439 x 384 x 338mm 
(17,3 x 15,1 x 13,3 Zoll)
MCS30 Datenblatt
MCS40 - Eigenständig Flüssigkeit zu Luft 2,4 kW  55°C
(131 °F)max
  5°C bis 40°C
(41 °F bis 104 °F)
381 x 381 x 610mm 
(15 x 15 x 24 Zoll)
MCS40 Datenblatt
MCS50 - Eigenständig Flüssigkeit zu Luft 3,5 kW  55°C
(131 °F)max
5°C bis 40°C
(41 °F bis 104 °F)
381 x 381 x 610mm
(15 x 15 x 24 Zoll)
MCS50 Datenblatt
LCS20 Flüssigkeit zu Flüssigkeit 20 kW 10°C bis 60°C +/- 0,5 °C 5°C bis 40°C
(41°F bis 104°F)
543 x 705 x 810mm 
(21,4 x 27,8 x 31,9 Zoll)

Flüssigkeits-zu-Flüssigkeitskühlungs-Verteilereinheiten (L2L CDU)

Hochwirksame Kühlung mit Anlagenwasser

Flüssig-zu-Flüssig-CDUs benötigen Anlagenwasser, um Wärme von Rack- und Reihengeräten zu entfernen, bieten jedoch eine Reihe von Vorteilen, um die zusätzliche Systemkomplexität auszugleichen. Vollständig flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren maximieren die Energieeffizienz durch die höhere Wärmekapazität von Flüssigkeiten im gesamten Rechenzentrum. Diese Flüssigkeitskühlsysteme ermöglichen einen geringeren Platzbedarf und niedrigere Gesamtbetriebskosten, ideal für künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen, Blockchain und Kryptowährung, Mainframe- und Gaming-Server sowie Supercomputer-Anwendungen.

Boyd Server Kühlung 740x400 1

Flüssigkeits-Luft-Kühlverteiler (L2A CDU)

Autarke Flüssigkeitskühlungssysteme

Viele Anlagen sind nicht für eine systemweite Flüssigkeitskühlung ausgelegt, daher bieten Flüssigkeits-Luft-Kühlmittel-Verteilungseinheiten die Vorteile der Flüssigkeitskühlung ohne die vollständige Implementierung von Anlagenwasser. L2A-CDUs nutzen die Klimatisierung des Rechenzentrums, um die Wärme vom Server-Rack oder der Serverreihe abzuleiten und so eine lokale Flüssigkeitskühlung für Hochleistungs-IT-Geräte zu ermöglichen. Liquid-to-Air-CDUs maximieren die mögliche Kühlung in etablierten luftgekühlten Rechenzentren, minimieren die Kosten für Wärmemanagementgeräte und -installationen und kühlen mit einer höheren Kapazität, als Luft allein bieten würde.

Ingenieure-Leitfaden-zur-Hyperscale-Netzwerk-Material-Anwendungen
Cdu

Kühlmittelverteiler im Rack

Optimiert für eine effiziente und nahtlose Integration in ein Hochleistungsgerät

In-Rack-CDUs sind so optimiert, dass sie sich effizient und nahtlos in ein großes, leistungsstarkes Gerät wie ein Servergehäuse in einem Rechenzentrum oder medizinische Bildgebungsgeräte integrieren lassen. In-Rack-CDUs werden in standardmäßigen 2U- und 4U-Cloud-Rechenzentrums-Serverkonfigurationen oder in gängigen Abmessungen für medizinische und industrielle Standardmodelle konfiguriert.

Entwickelt für maximale Leistung und effiziente Installation oder Wartung

Die Server-Rack-Kühlung ist einfach zu bedienen, da die CDU-Installationsanweisungen so einfach sind wie das Schließen des Flüssigkeitskreislaufs, das Befüllen des Flüssigkeitsbehältertanks und das Umlegen des Schalters. Diese Systeme bieten eine schnelle Option zur Aufrüstung auf Flüssigkeitskühlung in einem kostengünstigen und zuverlässigen Paket und können vollständig in sich geschlossen oder in verfügbare Kühlsysteme integriert werden.

In-Row-Kühlung für mehr Leistung und Rechendichte

In-Row-CDUs sind kühle Verteilungseinheiten in Rack-Größe, die neben einer Reihe von Server-Racks installiert sind, um eine effiziente Kühlung im Rechenzentrum zu gewährleisten. In-Row-CDUs zirkulieren das Kühlmittel in einem geschlossenen Kreislaufsystem auf der sekundären Kühlseite und nutzen das Anlagenwasser auf der primären Wärmeabfuhrseite. Die CDU-Kühlleistung in der Reihe liegt in der Größenordnung von 600-800 kW, genug Wärmeableitung, um 5-6 Hochleistungs-Server-Racks zu kühlen.

Eine freistehende Kühlmittel-Verteilereinheit in der Reihe

Häufig gestellte Fragen zur Kühlmittelverteilungseinheit

Was ist eine Kühlmittelverteilungseinheit?

Eine Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) regelt und verteilt flüssiges Kühlmittel an Systeme oder Komponenten, die ein Wärmemanagement erfordern. Es kühlt effizient, indem es den Durchfluss, den Druck und die Temperatur des Kühlmittels steuert, was häufig in Rechenzentren, in der Leistungselektronik und in der industriellen Kühlung verwendet wird.

Was ist eine CDU auf einem Server?

Eine CDU in einem Server steuert und verteilt flüssiges Kühlmittel, um die thermische Belastung von Hochleistungsprozessoren und Speicherkarten zu bewältigen. Es sorgt für eine effiziente Kühlung, hält optimale Temperaturen aufrecht und verhindert eine Überhitzung in Rechenzentren und High-Density-Computing-Umgebungen.

Wie funktioniert eine CDU?

Eine CDU zirkuliert flüssiges Kühlmittel durch Systeme, die gekühlt werden müssen, und überwacht und passt Durchfluss, Druck und Temperatur kontinuierlich an, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Er sammelt erhitztes Kühlmittel, kühlt es und zirkuliert es, um optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Was ist CDU in HLK?

Die Kühlmittelverteilungseinheit in der HLK regelt und verteilt flüssiges Kühlmittel, um die Temperaturregelung zu steuern. Er steuert den Kühlmittelfluss und -druck effizient und sorgt so für eine effektive Wärmeübertragung für ein optimales Klimamanagement in Gebäuden oder Industrieumgebungen.

Was ist FCU und CDU?

Eine FCU (Fan Coil Unit) verwendet einen Lüfter, um Luft über eine mit heißer oder kalter Flüssigkeit gefüllte Spule zu zirkulieren, um die Temperatur in bestimmten Bereichen zu steuern. Eine CDU (Coolant Distribution Unit) regelt und verteilt flüssiges Kühlmittel und steuert Durchfluss, Druck und Temperatur, um Systeme effizient zu kühlen.

Wie funktioniert ein Kühlverteiler?

Eine Kühlverteilereinheit (CDU) zirkuliert flüssiges Kühlmittel durch Systeme, die gekühlt werden müssen. Es überwacht und passt kontinuierlich den Durchfluss, den Druck und die Temperatur des Kühlmittels an, um die Wärmeübertragung zu optimieren. Die CDU sammelt erhitztes Kühlmittel, kühlt es über einen Wärmetauscher oder eine Kältemaschine ab und führt es dann wieder um, um optimale Betriebstemperaturen für die von ihm versorgten Komponenten aufrechtzuerhalten.

Was ist die Kühlmittelverteilungseinheit in einem Rechenzentrum?

In einem Rechenzentrum regelt und verteilt eine Kühlmittelverteilungseinheit (CDU) flüssiges Kühlmittel an kritische Komponenten, die Wärme erzeugen, wie z. B. Server und Netzwerkgeräte. Es verwaltet den Kühlmittelfluss, den Druck und die Temperatur, um ein effizientes Wärmemanagement zu gewährleisten, optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und eine Überhitzung in Computerumgebungen mit hoher Dichte zu verhindern.

Was ist die Direktkühlung des Chips?

Direct-to-Chip-Kühlung ist eine Wärmemanagementtechnik, bei der Kühlmittel direkt auf die wärmeerzeugenden Oberflächen elektronischer Komponenten wie CPUs und GPUs aufgetragen wird. Diese Methode leitet die Wärme effizient ab, minimiert den Wärmewiderstand und verbessert die Wärmeableitung für eine verbesserte Leistung.

Was ist eine Flüssigkeitskühlung in einem Rechenzentrum?

Bei der Flüssigkeitskühlung in einem Rechenzentrum zirkuliert Kühlmittel, um die Wärme von Servern und anderen Geräten zu absorbieren und abzuführen. Diese Methode verwaltet die Wärme effizient, hält optimale Betriebstemperaturen aufrecht und steigert die Energieeffizienz in Computing-Umgebungen mit hoher Dichte.

Wie hoch ist die Temperatur bei der Direktkühlung des Chips?

Die Direct-to-Chip-Kühlung arbeitet in der Regel zwischen 45 °C und 70 °C, abhängig von den Systemanforderungen und der Art des Kühlmittels. Ingenieure regulieren die Kühlmitteltemperatur, um die Wärmeübertragung zu optimieren und eine zuverlässige Leistung in Computerumgebungen mit hoher Dichte zu gewährleisten.

Wie lautet die Formel für die Kühlung von Rechenzentren?

Die Formel für die Kühlung von Rechenzentren lautet:
Q=m⋅c⋅ΔT
Dabei gilt:
  • Q steht für die abgeführte Wärme in Watt.
  • m ist der Massenstrom des Kühlmittels.
  • c ist die spezifische Wärmekapazität des Kühlmittels.
  • ΔT ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Ein- und Auslass des Kühlmittels.
Diese Formel hilft bei der Berechnung der Kühlleistung, die erforderlich ist, um optimale Temperaturen in Rechenzentren aufrechtzuerhalten.

Wie funktioniert die direkte Flüssigkeitskühlung?

Bei der direkten Flüssigkeitskühlung zirkuliert das Kühlmittel direkt zu wärmeerzeugenden Komponenten wie CPUs und GPUs. Das Kühlmittel nimmt Wärme auf und leitet sie über einen geschlossenen Kreislauf an einen Wärmetauscher weiter, wo es die Wärme abführt. Diese Methode reduziert effizient den Wärmewiderstand und verbessert die Systemleistung.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!