Durchflussmanagement und Abdichtung

Unter Strömungsmanagement versteht man das Leiten, Abschirmen und Filtern von heißer und kalter Luft oder Flüssigkeit in komplexen Systemen. Die Ansaugluft in elektronischen Gehäusen wird gefiltert und durch interne Luftleitbleche geleitet, um kühle Luft in Wärmemanagementsystemen so effizient wie möglich zu leiten. Fahrzeuge benötigen eine ordnungsgemäße Entwässerung und Flüssigkeitsumlenkung, um Öl und Kühlmittel in ein Auto zu leiten oder Wasser aus dem Innenraum eines Autos umzuleiten.

Optimierung der Energieeffizienz

Nutzen Sie intelligente Lösungen, die die Nutzung von gekühlter oder erwärmter Luft maximieren.

Leichtbau-Lösungen

Maximieren Sie die Luftstromeffizienz, ohne Gewicht oder Volumen hinzuzufügen.

Maximieren Sie die Aerodynamik und verbessern Sie die Kraftstoffeffizienz

Reduzieren Sie den Luftwiderstand oder die Umwälzung von Fahrzeugen mit einem Luftstrommanagement, das die Kraftstoffeffizienz und die Reichweite des Fahrzeugs steigert.

Elektromobilität und Transport

Erhöhen Sie die Reichweite von EV-Batterien mit leichten Dichtungs- und Durchflussmanagementlösungen

Verlängern Sie die Produktlebensdauer, reduzieren Sie den Wartungsaufwand und schützen Sie komplexe Systeme

Produkte sind auf Dichtungen angewiesen, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten korrodieren oder Staub in ein System tragen und die Funktionalität, Zuverlässigkeit oder Produktlebensdauer beeinträchtigen könnten. Luftstromregelungssysteme optimieren den Durchfluss, um entweder den Luftwiderstand zu verringern und die Kraftstoffeffizienz zu verbessern, oder um kritische Komponenten wie Motoren, Kühlkörper, Wärmetauscher oder Antriebe mit Luft zu versorgen, um eine angemessene Temperatur aufrechtzuerhalten. Schläuche verhalten sich ähnlich wie bei Flüssigkeiten und erfordern zusätzliche leckagefreie Leistung, um mögliche Schäden an Komponenten in der Nähe zu vermeiden. Filtrationssysteme in Luft- oder Flüssigkeitssystemen ermöglichen eine langanhaltende Leistung im Inneren des Systems und reduzieren Dieverschmutzung und die Anhäufung von Schmutz.

Sie haben eine Frage?

Was ist Flow Management?

Das Strömungsmanagement lenkt, schirmt und filtert sowohl heiße als auch kalte Luft oder Flüssigkeit in komplexen Systemen. Die Ansaugluft in elektronischen Gehäusen wird gefiltert und durch interne Luftleitbleche geleitet, um kühle Luft in Wärmemanagementsystemen so effizient wie möglich zu leiten. Fahrzeuge benötigen eine ordnungsgemäße Entwässerung und Flüssigkeitsumlenkung, um Öl und Kühlmittel in ein Auto zu leiten oder Wasser aus dem Innenraum eines Autos umzuleiten.

Warum Fluid Management verwenden?

Liquid Flow and Containment lenkt und steuert den Flüssigkeitsfluss innerhalb einer größeren Anwendung. Maßgeschneiderte geformte, Dorngeformte und extrudierte Schlauchbaugruppen leiten Flüssigkeit zwischen Komponenten wie Heizkörpern, Wärmetauschern, flüssigen Kälteplatten und hydraulischen Geräten. Für Wohnmobil-spezifische Anwendungen sind Bodenwannen so konzipiert, dass sie überschüssiges Wasser und Feuchtigkeit aus den ausziehbaren Räumen von Wohnmobilen entfernen, um einen besseren Leckageschutz und geringere Qualitätsansprüche bei OEMs zu gewährleisten. Blasgeformte Tanks enthalten und versiegeln Flüssigkeiten, die für die spätere Verwendung geschützt sind, wie z. B. Waschflüssigkeits-Fäkalientanks für eine Hochleistungsanwendung.

Luftstrom-Management
Filter-Schutzvorrichtungen

Was ist Versiegelung: Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten (IP)

Der Schutz vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten ist eine primäre Dichtungsfunktion und für die Anwendungsanforderungen in fast allen Branchen von entscheidender Bedeutung, da die Verbraucher widerstandsfähigere Produkte verlangen. Ein wasserdichtes Smartphone ist heute eines der bekanntesten Beispiele für das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten. Verbraucher und unser globales Umfeld sind unberechenbar und bringen gut konzipierte Technologien in höchst variable und unvorhersehbare Nutzungsumgebungen. Das Smartphone auf den staubigen Boden fallen zu lassen oder das Auto im Sturm zu parken, sind reale Szenarien, in denen schädliche Verunreinigungen in eine robust konstruierte Technologie eindringen können. Schützen Sie Produkte vor Staub, Schmutz, Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen mit gut durchdachten Schutzdichtungen.

Warum Partikel- und Flüssigkeitsschutz verwenden?

Oberflächen, die nicht gegen Fremdpartikel geschützt sind, verschleißen schneller und müssen häufiger ausgetauscht werden. Elektronik, die Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt ist, kann kurz und fehlschlagen, was die Garantieansprüche drastisch erhöht. Bildschirme, Kameras, Sensoren, Lautsprecher, Mikrofone sowie Eingangs- und Ladeanschlüsse sind allesamt potenzielle Eindringstellen in der Elektronik, die einen angemessenen Schutz für eine längere Produktlebensdauer und eine robustere Funktionalität erfordern.

Flüssigkeits-Durchfluss-und-Containment-2
Form-Schläuche

Meistern Sie schwierige Umgebungen mit den IP- und Flow-Management-Lösungen von Boyd

Flow-Management- und Ingress-Protection-Technologien sind oft stark schwankenden Nutzungsumgebungen und Leistungsanforderungen ausgesetzt. Die Lösungen von Boyd werden auf eine Vielzahl von Mindest- und Höchsttemperaturen, Chemikalien- und UV-Belastungen, Berst- und Vakuumdruckniveaus und anderen Zuverlässigkeits- und Qualitätsparametern getestet, um sicherzustellen, dass Ihre OEM- oder Industriestandards übertroffen werden.

Flow-Management-Technologien

Strömungsmanagement: Heiß- und Kaltluft leiten, abschirmen und filtern

Das Luftstrommanagement leitet und schirmt sowohl heiße als auch kalte Luft für eine Vielzahl von Zwecken in komplexen Systemen ab, um die Effizienz zu verbessern, den Luftwiderstand zu reduzieren und den Luftstrom einzudämmen. Filtern Sie die Ansaugluft, um sie rein zu halten, leiten Sie kalte Luft effizient zu Kühlkörpern, beseitigen Sie Lufteinschlüsse unter einem Fahrzeug oder leiten Sie kühle Luft in ein Kühlersystem oder lassen Sie heiße Luft aus einem Turbolader ab.

Flüssigkeitsdurchfluss und -eindämmung

Schlauchbaugruppen

Die Schläuche und Schlauchleitungen von Boyd werden speziell für eine Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Leistung im Temperaturbereich, die Beständigkeit gegen chemische Exposition, Berst- und Vakuumdrücke und andere Metriken entwickelt. Zu den Anwendungen gehören kundenspezifische Kühlerschläuche, verschiedene Hochdruckschläuche, Turboladerschläuche, Luftansaugschläuche und Hochtemperatur-Silikonkühlerschläuche.

IMG_20190816_122917
CE-zertifizierte-Silikon-Schläuche

Silikon-Schlauch

Die hochwertigen Silikonschläuche von Boyd zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, Biokompatibilität, Kontaminationsbeständigkeit und Sterilisierbarkeit aus, um die Langlebigkeit von Medizinprodukten zu erhöhen. Silikonschläuche dienen als Saug-, Spül- und Drainageschläuche für den Transport von Blut (bis zu 29 Tagen), Körperflüssigkeiten und körperverträglichen Flüssigkeiten in den und aus dem menschlichen Körper, mit optionalem Anschluss an Absaug- und Spülgeräte. Rohre können mit integrierten Anschlüssen für Saug- und Spülvorrichtungen hergestellt werden. Typische Anwendungen sind Operationssäle, Anästhesie, Intensivmedizin und die Behandlung medizinischer Notfälle.

Lüfter- und Kühlerabdeckungen

Kühler und Lüfterverkleidungen ermöglichen eine ordnungsgemäße Verteilung der Ansaugluft über die gesamte Kühlfläche für ein maximales Wärmemanagement.

LectroShield-Elektroisolierung-3
Blasgeformte Tanks

Blow Geformte Tanks

Sicheres Lagern, Versiegeln und Schützen von Flüssigkeiten für die Verwendung in nachgeschalteten oder ergänzenden Funktionen innerhalb eines Geräts. Häufig in Anwendungen wie der Speicherung von Fensterscheibenflüssigkeit in Automobilanwendungen verwendet.

Stopfen und Kappen

Schützen Sie Öffnungen und Anschlüsse vor unerwünschter Feuchtigkeit oder Flüssigkeit, wenn sie nicht aktiv verwendet werden, mit speziell entwickelten Stopfen und Kappen. Geformte Gummistopfen, Kappen und Stopper dichten Löcher, Öffnungen und Behälter. Boyd bietet eine Reihe von kundenspezifischen Lösungen für Ihre Stopfen-, Kappen- oder Stoppergeometrien aus unserem umfangreichen Portfolio an Gummi- und Kunststoffmischungen, um anspruchsvolle Temperaturbereiche und chemische Beständigkeitsanforderungen für praktisch jede Umgebung zu erfüllen.

Kappen-Stopfen-2
Luftleitblech 566x300 1

Luftleitbleche

Kostengünstige Baugruppen sind so konzipiert, dass sie den Luftstrom innerhalb einer Baugruppe effizient lenken. Sie bestehen in der Regel aus Polypropylen- oder Polycarbonat-Dünnschichtkunststoffen, die zu einem Luftleitblech zusammengebaut werden, wenn sie in Elektronikgehäusen verwendet werden, oder aus zerkauten Gummileitblechen, die an Metallrahmen für den Einbau in Fahrzeuge montiert werden, um die Luftzirkulation unter der Motorhaube um Kühlerbaugruppen herum zu steuern.

Versorgung von KI-Rechenzentren: BoydHigh-Performance-Materiallösungen

(Transkript ansehen)

Luftkanäle

Langlebige Luftkanäle leiten einströmende kalte Luft oder abgehende heiße Abluft ab, um die Systemtemperaturen effizient zu steuern.

Luftkanäle
Verkleidungs-Verbreiterungen

Verkleidungserweiterungen

Füllen Sie effizient den leeren Raum zwischen LKW-Traktoren der Klasse 8 und Anhängern und entfernen Sie eine Quelle aerodynamischer Ineffizienz, um die Kraftstoffeffizienz in Nutzfahrzeugen zu maximieren.

Kundenspezifische Extrusions- und Türdichtungen

Dichten Sie Türen und Abteile umfassend ab, um saubere und trockene Innenräume für den Komfort von Benutzern und Passagieren und die Haltbarkeit der Ausrüstung zu schaffen.

D-Glühlampen-Dichtungen-2

Dichtungs- und Schutztechnologien

Umweltschutz-Dichtungs-Schutz

Schutz von Komponenten vor rauen Umgebungsbedingungen

Bewegliche Komponenten sind anfällig für Verschleiß durch Sand, Staub und Schmutz. Der Schutz von Komponenten wie Griffen, Schalthebeln und elektronischen Schnittstellen mit Tasten und Tastaturen reduziert Verschleiß und Schäden an einem Gerät und verlängert die Lebensdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit kompletter Systeme.

Fluidsysteme können durch Fremdpartikel beeinträchtigt werden, daher ist der Schutz von Eintrittsstellen entscheidend für ihre Langlebigkeit. Filter, IP-Dichtungen, Partikelschutzvorrichtungen, Stopfen und Kappen verhindern das Eindringen von Schmutz in diese Flüssigkeitssysteme, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Integrierte Displaydichtungen

Beide verkleben LED- und LCD-Bildschirmbaugruppen miteinander und dichten Feuchtigkeit und Schmutz in den rauesten Benutzerumgebungen mit integrierten Displaydichtungen ab.

Integrierte Display-Dichtungen-3
Eingangs-Ausgangskabel-Ladeanschlüsse

Eingangs-/Ausgangskabel und Dichtung der Ladeanschlüsse

Dichten Sie Eingangs- und Ausgangsdurchführungen an Produkten und Gehäusen mit kundenspezifischen Dichtungen und Abdichtungen, die speziell für Ihr Portlayout entwickelt wurden.

Tasten- und Tastaturabdeckungen

Verlängern Sie die Lebensdauer von Tasten- und Tastatur-Eingabegeräten, indem Sie Flüssigkeit und Staub ausschließen.

Tasten-Tastatur-Abdeckungen-1
Mesh-Siebe

Gewebe und Siebe

Verwenden Sie halbdurchlässige synthetische oder metallische Schirme und Netze, die mit speziellen Öffnungen ausgestattet sind, um das Eindringen von Partikeln und Feuchtigkeit zu verhindern und gleichzeitig die Übertragung akustischer Signale für Mikrofone und Lautsprecher zu ermöglichen. Halten Sie die Sauberkeit von Flüssigkeitssystemen mit Filtern aufrecht oder verhindern Sie das Eindringen von Partikeln mit Schutzvorrichtungen.

Luftfilter

Die einströmende Ansaugluft muss vor der Verwendung gereinigt werden, um empfindliche interne Systeme zu kühlen. Luftfilter aus Gewebegewebe oder Netzschaum entfernen Verunreinigungen aus der Ansaugluft.

Luftfilter
Wetter-Stripping

Wetter Stripping

Verwenden Sie komprimierbare Gummischäume für Dichtungsstreifen, um Innenumgebungen für den Benutzerkomfort oder zum Schutz empfindlicher Geräte zu schützen.

Schmutzfänger-Kotflügel

Schmutzfänger und Kotflügel

Reduzieren Sie den Verschleiß des Fahrwerks und der Kabine mit Schmutzfängern und Schutzvorrichtungen, die Schmutz und Ablagerungen von teuren Komponenten wegleiten.

Faltenbälge, Schaltmanschetten und Griffmanschetten

Schützen Sie die mechanischen Gelenke von Schalthebeln und Griffen vor zusätzlichem Verschleiß, indem Sie Feuchtigkeit, Staub und andere Ablagerungen mit Faltenbälgen und Manschetten abdichten.

Balg-Schalthebel-Stiefel-Griff-Stiefel

Gängige Materialien für Durchflussmanagement und Eindringschutz

Gummi

  • • Naturkautschuk/Polyisopren (NR)
    • Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
    • Styrol-Buitadien-Kautschuk (Buna S/SBR/GR-S)
    • Synthetisches Polyisopren (IR)
    • Chlorsulfoniertes Polyethylen, Hypalon (CSM)
    • Acrylnitril-Butadien, Nitril, Buna N (NBR)
    • Chloropren, Neopren (CR)
    • Silikon (Si)
    • Epichlorohydrin (ECO)
    • Fluorelastomer
Luftstrom-Management-2

Plastik

  • Thermoplastische Kunststoffe (TPE, TPO, TPU, TPV, TPR)
  • PVC
  • Nylon
  • Acryl
  • Acetal
  • Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Polyethylen (HDPE, LDPE, LLDPE)
  • Polystyrol (HIPS, PS)
  • Polyurethan (PU)
  • Polypropylen (PP)
  • Polycarbonat (PC)
  • Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Epichlorohydrin (ECO)
  • Teflon und glasfasergefülltes Material

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!