Etiketten und Indikatoren
Informieren Sie Benutzer über wichtige Produktinformationen, Gebrauchsanweisungen und mehr mit belastbaren Kennzeichnungen und Indikatoren.
Verbessern Sie das Image Ihrer Marke
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der präzisen und multifunktionalen Etikettenherstellung kann Boyd Ihnen helfen, Etiketten zu erstellen, die dem Image und der Ästhetik Ihrer Marke entsprechen.
Identifizieren Sie Ihr Produkt und informieren Sie schnell
Mit den Kennzeichnungsmethoden von Boyd für alle Formen, Größen und Komplexitäten identifizieren Sie Kunststoff- und Silikonkomponenten mit kritischen Informationen wie Markenname, Teilenummern und Chargennummern.
Erfüllen Sie die Anforderungen der Branche
Ob für die Medizin-, Automobil- oder andere Branchen, die sachkundigen Experten von Boyd können Ihnen helfen, Ratschläge zur optimalen Teilekennzeichnung zu geben, damit Ihr Produkt die visuellen und branchenspezifischen Anforderungen erfüllt.
Erfüllen Sie die höchsten Qualitäts- und Konformitätsstandards
Boyd kann Ihnen helfen, die richtigen Materialien, Tinten und Konstruktionen zu finden, um Ihr gewünschtes Maß an Haltbarkeit und Produktspezifikation zu erfüllen.
Alles aus einer Hand
Kombinieren Sie die Markierungs- und Etikettierlösungen von Boyd mit unseren umfangreichen Form- und Verarbeitungsfunktionen, um maßgeschneiderte, vollständig montierte Lösungen zu erstellen, die Kosten senken und Ihre Lieferkette vereinfachen.
Minimierung der Garantiekosten
Schützen und verteidigen Sie sich vor Garantien für Endverbraucherprodukte mit manipulationssicheren Etiketten und Indikatoren.
Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Transkript ansehen)
Instruieren Sie Benutzer mit wichtigen Produktinformationen
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer über die ordnungsgemäße Verwendung, Sicherheitsinformationen, den Zustand und die Serviceanweisungen Ihrer Produkte mit benutzerdefinierten Etiketten, Overlays, Indikatoren, Markierungen und Diffusoren informiert sind. Weisen Sie Ihre Verbraucher über die Gerätefunktionalität, den Ein-/Ausgabeort, mit Kunststoffmarkierungen oder elektrisch isolierenden gedruckten Overlays auf. Stellen Sie Systeminformationen mit vollständigen grafischen Klebeetiketten zur Verfügung. Schützen Sie Benutzer und minimieren Sie Garantieansprüche mit manipulationssicheren Etiketten und Feuchtigkeitsindikatoren.
Sie haben eine Frage?
Warum Boyd für Etikettenindikatoren verwenden?
Boyd ist auf dekorative und funktionale Etiketten spezialisiert und ist zugelassener UL-, CUL- und CSA-Etikettenhersteller. Wir produzieren auch langlebige Etiketten, die rauen Umgebungen wie Abrieb, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Hitze standhalten. Unser Team kann Sie durch den Prozess führen und Ihnen helfen, die beste Etikettenlösung für Ihr Produkt zu finden. Reduzieren Sie Garantieansprüche und schützen Sie Ihre Verbraucher mit manipulationssicheren Etiketten und Feuchtigkeitsindikatoren.
Lassen Sie Etiketten mit Boyd mehr für Sie tun
Etiketten werden häufig in Bereichen entwickelt, die eine dielektrische Isolierung erfordern, um UL und andere branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Boyds Fertigungsspezialität ist die Integration von Pantone-Farbabstimmung auf Dünnschichten für langlebige und zuverlässige Langzeit-Etikettengrafiken mit Hochleistungsklebstoffen, elektrischer Isolierung und UL 94-Flammlösungen in einer einzigen Komponente. Wir tragen dazu bei, die Komplexität von Komponenten zu reduzieren, indem wir Branding, Kommunikation von Schlüsselinformationen und elektrische Isolierung zu einer einzigen, qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Lösung kombinieren. Durch die Integration mehrerer Funktionen in ein einziges Etikett trägt Boyd dazu bei, Ihr Markenmanagement und die Verbrauchersicherheit mit reduzierter Komplexität der Lieferkette und niedrigsten Anschaffungskosten zu verbessern.
Erfüllen Sie Kommunikationsanforderungen mit der richtigen Technologie
Das Technologieportfolio für Mensch-Maschine-Schnittstellen von Boyd demonstriert unser Know-how und unsere Tradition, die Sie nutzen können, um die zuverlässige Leistung in jeder Anwendung zu maximieren.
Teilekennzeichnung und Etikettierung
Das Markieren von Kunststoff- und Silikonkomponenten kann dazu beitragen, Ihre Marke zu stärken und Ihre Produkte mit Schlüsselinformationen zu identifizieren. Boyd bietet verschiedene Verfahren zum Markieren von Silikon- und Kunststoffprodukten an, einschließlich Lasermarkierung, Inline-Druck und Tampondruck. Diese Prozesse können verwendet werden, um feste Markierungen wie Datumsuhren oder Produktbeschriftungen oder komplexere Markierungen wie UDI-Marken (Unique Device Identification) zu erstellen, um die Rückverfolgbarkeit von Silikon- oder Kunststoffprodukten in regulierten Branchen sicherzustellen. Je nach Anwendung können wir sogar bestimmte Silikon- und Kunststoffprodukte mit RFID-Chips kennzeichnen.
Laserbeschriftung
Bei der Lasermarkierung werden Markierungen mit einem Laser direkt in das Material eingeprägt. Der Laser strahlt das Material aus, was eine lokale chemische Reaktion auslöst, die dazu führt, dass das Material seine Farben ändert. Die Lasermarkierung erzeugt eine Markierung, die nicht durch Reinigung oder Verwendung abgewischt oder entfernt werden kann, da sie im Material selbst und nicht nur auf der Oberfläche entsteht. Die Lasermarkierung funktioniert mit transluzenten Silikon- oder Kunststoffprodukten und ist ideal, wenn Markierungen für die Lebensdauer des Produkts dauerhaft sein müssen.
Inline-Druck
Inline-Druck oder das Drucken direkt auf das Teil während der Produktionslinie trägt zur Kosteneinsparung bei und verbessert die Prozesseffizienz, indem eine kontinuierliche Produktion ermöglicht wird. Der Inkjet-Druck wird in der Regel verwendet und direkt in den Produktionsprozess integriert. Produkte können in Abständen von ca. 25cm markiert werden.
Tampondruck
Tampondruck ist ein Offsetdruckverfahren, bei dem die Tinte über ein Tampon von einer Druckplatte auf das gewünschte Bauteil übertragen wird. Pad Printing erfordert keine flache Oberfläche und eignet sich daher ideal für die Dekoration von gebogenen, strukturierten oder unregelmäßig geformten Kunststoff- oder Silikonprodukten. Pad Printing kann mit Farben stark angepasst werden und ist perfekt für einzigartige Einzelteilmarkierungen.
Optische Encoder
Von Druckern bis hin zu Roboterarmen sagen optische Encoder den Geräten, wann, wie und wo sie sich bei der Ausführung einer Funktion bewegen müssen. Encoder werden im Allgemeinen verwendet, wenn ein Motor oder Kraftaktuator ein bewegliches Teil hat, das rückmeldungen zur Position des Teils gibt. Magnetische und optische Encoderräder erfassen die Position durch Lichtquellen oder durch magnetische Pole an der Außenkante der Scheiben.
Boyd ist ein ausgezeichneter Anbieter von Lang-, Scheiben- und Streifen-Encodern. Über die unten aufgeführten Standardlösungen hinaus kann Boyd auch mit Ihnen zusammenarbeiten, um einzigartige benutzerdefinierte optische Encoder zu entwickeln. Wir wissen, wie wichtig hochwertige Komponenten sind, und haben uns auf die Herstellung kundenspezifischer optischer Encoder-Medien konzentriert, um eine überlegene inkrementelle Bewegungsgenauigkeit und Haltbarkeit der Komponenten für führende globale Marken zu erreichen. Encoder-Spezifikationen definieren den Encoder, den Mechanismus und die Steuerungssystembeziehung. Boyd produziert optische Encoder in einer Vielzahl von Materialien und Formaten, um die hohen Standards unserer Kunden zu erfüllen.
Telekommunikation
Begrenzen Sie verschwendete Rohstoffe und Montagekosten, indem Sie die Produktionsausbeute mit erhöhter Genauigkeit der Fertigungsprozesse verbessern.
Ansteuerung mit Präzision und Genauigkeit
Nutzen Sie optische Encoder, um wiederholbare Maschinenprozesse mit präzisen und genauen Bewegungen zu gewährleisten.
Hochgradig anpassbar
Unmontierte Motor-, Sensor- und Encoder-Komponenten für kundenspezifische Bewegungssteuerungen.
Regulatorische Etiketten
Beseitigen Sie die Verwirrung und das Rätselraten aus dem regulatorischen Kennzeichnungsprozess - Boyd bietet eine Vielzahl von zugelassenen Etiketten- und Overlay-Konstruktionen, die die strengen Richtlinien von UL, cUL und CSA erfüllen. Von der Auswahl der geeigneten Konstruktion bis hin zur Erstellung von Materialien, Verpackungen und Dokumentationen kann Boyd effizient benutzerdefinierte Konformitätsetiketten für Ihr Produkt erstellen, die alle erforderlichen Zertifizierungsinformationen enthalten.
Sequenzielle Serialisierung und Barcode-Etiketten
QR-Codes, serialisierte Etiketten sowie 2D- und Standard-Barcodes sind gemeinsame Merkmale, die Boyd in benutzerdefinierte Rollen- oder Bogenetiketten integrieren kann. Unsere fortschrittliche Drucktechnologie ermöglicht es uns, schnell und präzise einzigartige Barcodes und serialisierte Etiketten zu drucken. Darüber hinaus kann Boyd kundenspezifische Etikettenlösungen anbieten, die mit Ihren bereits vorhandenen Geräten und Geräten kompatibel sind. Von kleinen Aufträgen bis hin zur Großserienproduktion kann Boyd mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Endprodukt Ihren Etikettenanforderungen entspricht.
Garantiemanagement-Etiketten
Sie entwerfen und garantieren Ihre Geräte mit spezifischen Funktionen und Umweltexpositionsspezifikationen. Endverbraucher verschieben ständig die Grenzen der Art und Weise, wie sie Ihre Produkte verwenden und erwarten, dass sie funktionieren, was nicht immer mit den angebotenen Garantieprogrammen im Einklang steht. Boyd s Tamper Evident Labels and Moisture Indicators helfen Ihnen bei der Verwaltung und Verteidigung der Einhaltung von Garantieansprüchen, wodurch letztendlich zulässige Garantieansprüche und -gebühren reduziert werden. Manipulationsnachweise und Sicherheitsetiketten können Verbraucher auch vor kompromittierten oder unsicheren Waren schützen. Schutz und Schutz von Endverbraucherproduktgarantien mit manipulationsweisen den Etiketten und Indikatoren.
Systemdatenetiketten
Unterweisen und informieren Benutzer mit groß gedruckten Klebegrafiken über kritische Sicherheits- und Wartungsinformationen. Boyd bietet eine umfangreiche Palette von Druck- und Veredelungsfunktionen, einschließlich benutzerdefinierter Tinten und spezieller Texturen für eine nahtlose Integration in Ihre Anwendung.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!