Mensch-Maschine-Schnittstellen

Mensch-Maschine-Schnittstellen sind kritische Aspekte Ihres Produktdesigns und seiner Benutzererfahrung. Von mechanischen Elastomertasten und Folienschaltern bis hin zu fortschrittlicheren kapazitiven Schaltern und Touchscreens verfügt Boyd über die Technologie- und Designerfahrung, um Ihre Schnittstellenanforderungen zu erfüllen. Nutzen Sie unsere Switch- und Schnittstellentechnologien, um eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Machen Sie Ihr Produkt intuitiv und zufriedenstellend mit einer Benutzeroberfläche, die speziell für Ihre Anwendung entwickelt wurde.

Vielseitigkeit und Designflexibilität

Fügen Sie unvergleichlichen Stil und Funktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen hinzu, einschließlich Benutzeroberflächen, integrierten Displays und Produkt-Branding.

Kosteneffizienz steigern

Integrieren Sie Switches und Benutzeroberflächen mit einem einzigen Anbieter, um Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit visuellem Feedback und lenken Sie die Benutzer auf die richtige Gerätenutzung.

Erweitern der Produktlebensdauer

Mit der richtigen Technologie kann Ihre Schnittstelle und Ihr Produkt den Strapazen Ihrer Anwendung standhalten und Ihre Konkurrenz überdauern.

YouTube-Video

Was sind diskrete LEDs? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

YouTube-Video

Was sind Lichtwellenleitern? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Vollständige Unterstützung des Interface Design Cycle mit Boyd

Die umfangreiche Erfahrung von Boyd mit einer breiten Palette von Schnittstellen- und Schalterstilen und unser Fertigungs-Know-how machen uns zu einem idealen Partner bei der Entwicklung Ihrer Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)-Lösung. Vom ersten Prototyping bis zur Serienproduktion heben wir Ihr Produkt von funktional zu elegant.

Neues On-Demand-Webinar:

Integration von Materialien und Technologien für Mensch-Maschine-Schnittstellen der nächsten Generation.

Sehen Sie sich jetzt das neueste Webinar von Boyd zu HMI-Lösungen an, das von unseren Boyd-Experten und GlobalSpec veranstaltet wird, oder setzen Sie ein Lesezeichen. Wird in neuem Fenster geöffnet.

Kupfer-Heatpipes im Schnee
YouTube-Video

Was sind Lichtleiterfolien? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

YouTube-Video

Was sind Elektrolumineszenzlampen (EL)? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Mensch-Maschine-Schnittstellen-Technologien

Erfüllen Sie Anwendungsanforderungen mit der richtigen Switch- und Schnittstellentechnologie

Ermöglichen Sie eine optimierte Benutzererfahrung mit benutzerdefinierten, verfeinerten Schnittstellen. Von Elastomertastaturen, Folienschaltern und kraftempfindlichen Widerständen bis hin zu Hintergrundbeleuchtung und fortschrittlichen kapazitiven Touchscreens bietet Boyd ein breites Spektrum an Schnittstellentechnologien, um Ihre Anwendungsanforderungen optimal zu erfüllen.

Frontpanel-Integration - HMI-Komplettlösungen

Steigern Sie die Effizienz und die Konsolidierung von Anbietern mit dem One-Stop-Shop von Boyd für alle Ihre HMI-Anforderungen mit vielen Integrationsoptionen, einem nahtlosen Entwicklungsprozess und einem leistungsfähigen Lieferantennetzwerk, wodurch Sie Zeit und Ressourcen sparen. Durch das Angebot von Spritzgussgehäusen, einer Vielzahl von Schaltertechnologien, Hintergrundbeleuchtungsoptionen und Display-Integration kann Boyd dazu beitragen, Verzögerungen zu reduzieren und mit einer kompletten HMI-Lösung erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen. Unsere HMI-Funktionen umfassen:

  • Display-Bonding, -Erweiterung und -Integration
  • Membran-, Elastomer- und kapazitive Schalter
  • Optionen für die Hintergrundbeleuchtung
  • Spritzgegossene Gehäuse
  • Dichtung und Abdichtung
  • Schnelle Prototypenerstellung
  • Leistungstests für Schalter und Displays

Schnellere Time-to-Market

Optimieren Sie Ihre Display-Integration für mehr Kontrolle, weniger Verzögerungen und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen.

Konsolidierung von Supply Chain & Bonding Operations

Steigern Sie effizienz und Anbieterkonsolidierung mit Boyds One-Stop-Shop für alle Ihre Display- und Klebeanforderungen

Elastomer-Tastaturen

Elastomertastaturen bieten ein hochwertiges, taktiles Gefühl mit einer darunter liegenden Schalterschicht. Die Elastomer-Tastaturen von Boyd zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit in rauen Umgebungen, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +80 °C aus. Die Tastaturschnittstellen bieten dem Benutzer eine außergewöhnliche taktile Reaktion und ein anpassbares taktiles Feedback, das auf eine Kraft von 100 g bis 300 g zugeschnitten ist. Elastomer-Tastaturen sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn dreidimensionale Tasten in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit benötigt werden, wie z. B. in der Schifffahrt oder im Verteidigungsbereich.

Designflexibilität

Erhältlich in einer Vielzahl von Designmöglichkeiten mit kundenspezifischen Farben, Oberflächen und Hintergrundbeleuchtungsoptionen

Längere Produktlebensdauer

Elastomer-Tastaturen mit langlebiger Boyd-Konstruktion bieten eine hervorragende Witterungsbeständigkeit in rauen Umgebungen und sind beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien und können Temperaturen zwischen -30 °C und +80 °C standhalten.

Verbesserte Benutzerinteraktion

Bieten Sie Benutzern eine außergewöhnliche taktile Reaktion mit anpassbarem taktilem Feedback mit Elastomertastaturen, die zwischen 100 g und 300 g Kraft angepasst werden können.

Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung ist ein Industriestandard, um die Funktionalität und Ästhetik eines Geräts zu verbessern. Das Hinzufügen einer Hintergrundbeleuchtung zu Ihrem Produkt verbessert die visuelle Attraktivität und definiert den unverwechselbaren Stil Ihrer Marke. Die Hintergrundbeleuchtung führt den Benutzer und gibt Feedback während des Gerätebetriebs, insbesondere in dunkleren Umgebungen. Von Benutzeroberflächenbaugruppen bis hin zu Markentypenschildern hilft Boyd bei Designüberlegungen und bietet die richtige integrierte Hintergrundbeleuchtungslösung für Ihr Programm.

eMobilität und Transport

Bedienelemente in der Mittelkonsole, Ambientebeleuchtung, PRNDL-Schaltanzeigen, Infotainmentsysteme, Armaturenbrettanzeigen, Startknöpfe und mehr profitieren von der Hintergrundbeleuchtung

Medizin

Schnittstellen für medizinische Geräte für Gesundheitsdienstleister oder für Patienten

Haushaltsgeräte und industrielle Steuerungen

Interface-Panels für größere Geräte oder responsive Beleuchtung für industrielle Steuerungssysteme.

Folientastaturen und Tastaturen

Ein Membranschalter ist eine flexible Schaltung mit Mikrobewegung, Tastkontakt und einer gedruckten grafischen Überlagerung, die sich ideal für Branchen wie medizinische und industrielle Geräte eignet. Membranschalter sind leicht zu reinigen und beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb. Mit benutzerdefinierten Farben, Texturen, Hintergrundbeleuchtung und taktilen Reaktionsoptionen bietet Boyd eine vollständige Anpassung vom Design über die Fertigung bis hin zur Montageunterstützung.

Überlegene Haltbarkeit

Die Membranschalter bieten eine einfache Reinigbarkeit und sind resistent gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.

Design-Flexibilität

Mit benutzerdefinierten Farben, Texturen, Hintergrundbeleuchtung und taktilen Reaktionsoptionen bieten Membranschalter eine breite Palette von Designkonfigurationen.

Kapazitive Berührungssensoren und Schalter

Ersetzen Sie mechanische Tasten durch elegante, nicht taktile, kompakte Benutzeroberflächen mit kapazitiven Schaltern, wodurch mehrere Designebenen und Komponenten aus der herkömmlichen Schalterschaltung eliminiert werden. Kapazitive Schalter sind dünne, nicht-mechanische Konstruktionen, die auf gekrümmten Oberflächen angebracht und hinter Glas oder dekoriertem Kunststoff montiert werden. Abhängig von Ihren Anwendungsanforderungen können diese Sensoren auch hintergrundbeleuchtet werden, um ein kostengünstiges modernes Design zu ermöglichen. Boyd bietet eine Vielzahl von gedruckten kapazitiven Sensoren, die in gängige Mikrocontroller integriert werden können, um kapazitive Berührungssensoren zu ermöglichen.

Schlanke und moderne Designs

Ersetzen Sie mechanische Tasten durch eine elegante, nicht taktile, kompakte Benutzeroberfläche

Überlegene Haltbarkeit

Verlängern Sie die Lebensdauer von Schaltern und Geräten mit versiegelten, glatten und leicht zu reinigenden kapazitiven Schaltern, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindern.

Designflexibilität und verbesserte Benutzererfahrung

Integrieren Sie verschiedene Eingabemethoden und Feedback-Mechanismen, fügen Sie eine weitere Ebene der Kommunikation mit dem Endbenutzer hinzu und verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit.

Benutzeroberfläche Leiterplatten (PCBs)

Leiterplatten (PCBs) bieten eine einfache Möglichkeit, Materialien und Verbindungen zu reduzieren, indem sie die Notwendigkeit einer starren Unterplatine eliminieren. Boyd kann Ihnen helfen, Leiterplatten mit anderen Switch-Lösungen wie Tastaturen, Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmen zu kombinieren, um die ideale Benutzeroberfläche für Ihre Anwendung zu erstellen. Wir bieten komplette Dienstleistungen für die Herstellung von Leiterplatten für Benutzeroberflächen an, einschließlich Leiterplattenaufbau, Designunterstützung, Prototyping und Fertigung.

Minimieren von Komponenten und Baugruppen

Integrieren Sie mehrere Funktionen wie Switches, Displays und Hintergrundbeleuchtung in eine einzige Schnittstellenkomponente, wodurch Komplexität und Kosten reduziert werden.

Benutzerfreundliche Oberflächen aktivieren

Passen Sie Ihre Benutzererfahrung mit einer Leiterplatte an, die die Schnittstellenanforderungen Ihres Produkts widerspiegelt.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!