Folienverklebung für modernste Displays
Verbessern Sie die Robustheit des Displays und minimieren Sie die Dicke, während Sie gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Haftfestigkeit beibehalten.
Lebendigere Displays
Passen Sie den Brechungsindex des Display-Stacks an und maximieren Sie die Farbtreue und -fülle mit OCAs.
Präzise Display-Laminierung
Laminieren Sie zuverlässig Präzisionsanzeigeschichten mit engen Toleranzen.
Lang anhaltend
Ermöglichen Sie robuste, langlebige Verbindungen in komplexen, optisch klaren Laminierungen.
Weniger Batterieverbrauch
Optimieren Sie die Leistungsumwandlung des Displays mit effizienterer visueller Qualität, um das Benutzererlebnis zu verbessern und den Batteriebedarf zu senken.
Individualisierbar
Kombinieren Sie es mit EMI/RFI-Absorbern, Displayschutz und Dichtungen für fortschrittliche integrierte Display-Lösungen.
Verbessern Sie die Anzeigeleistung
Verbessern Sie das Kontrastverhältnis und die optische Klarheit und reduzieren Sie gleichzeitig die Menge des reflektierten Lichts.
Was steckt hinter der Herstellung fortschrittlicher Display-Lösungen?
(Transkript ansehen)
Industrielle Antriebe und Steuerungssysteme
(Transkript ansehen)
Display und OCAs: Klarklebstoffe für hohe ästhetische Ansprüche und Ansprüche
Optisch klare Klebstoffe (OCAs) sind hochtransparente Klebstoffe, die visuell klare Komponenten in optisch klaren Laminierungen verkleben und eine starke, zuverlässige und langlebige Verbindung bieten, während die visuelle Klarheit der Komponenten erhalten bleibt.
OCAs lassen durch optimale Lichtbrechung so viel Licht wie möglich durch und verbessern das Kontrastverhältnis und die optische Klarheit von LCD-, LED- und OLED-Bildschirmen, während sie gleichzeitig die Menge des reflektierten Lichts reduzieren. Das Ergebnis sind satte Farben, scharfe Kontraste und lebendige Bilder.
Optisch klare Klebstoffe zeichnen sich durch hervorragende optische und mechanische Befestigungseigenschaften, hohe Dimensionsstabilität, geringe Schrumpfung und Aufhellungsbeständigkeit aus, um robuste, dauerhafte Verbindungen in komplexen optisch klaren Laminierungen zu ermöglichen.
Sie haben eine Frage?
Was sind optisch klare Klebstoffe?
Optisch klare Klebstoffe sind spezielle Materialien, die entwickelt wurden, um Oberflächen mit einem passenden Brechungsindex mechanisch zu verbinden. Die Verklebung von Substraten mit einem OCA reduziert den Lichtverlust zwischen den Schichten und erweckt den Anschein, optisch klar oder unsichtbar zu sein, während die Klarheit des Displays maximiert wird.Warum optisch klare Klebstoffe verwenden?
Optisch klare Klebstoffe verkleben zuverlässig optisch klare Baugruppen wie fortschrittliche Displays. Präzise aufgetragen, verbinden OCAs Schichten ohne visuelle Verzerrungen oder Lufteinschlüsse und reduzieren intern reflektiertes Licht, um den Kontrast und die Lesbarkeit zu verbessern. Verbessern Sie die Sichtbarkeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und verhindern Sie das Aufhellen oder Vergilben von Displays über die gesamte Produktlebensdauer mithilfe von OCAs in Ihrem Display.
OCAs mit Boyd
Optisch klare Klebstoffe und andere Komponenten, die Displaytechnologien unterstützen, sind aufgrund hoher ästhetischer Ansprüche und Anforderungen die am schwierigsten zu handhabenden, herzustellenden und zu montierenden Rohstoffe.
Display-Technologien mit OCAs erfordern eine Reihe von Materialfunktionalitäten und unterstützenden Komponenten, um die Bildschirmleistung zu verbessern, den Batteriebedarf zu senken und die Interaktion des Endverbrauchers mit dem elektronischen Anzeigegerät zu optimieren.
Materialien
- Acryl
- Polyvinylacetat (PVA)
- Polyurethan (PU)
- Silikon
- Epoxid
Gängige Substrate
- Polyethylen-Terephthalat (PET)
- Acryl Polymethyl Methacrylat (PMMA)
- Indium Zinnoxid (ITOs)
- Glas
Eigenschaften
- Optisch klar
- Hohe Haftung und Schälfestigkeit
- Hohe Dimensionsstabilität
- Geringe Schrumpfung
- Beständigkeit gegen Aufhellung oder Vergilbung
Optionen
- Dicke
- Einseitig oder doppelseitig
- Bänder oder Blätter
- UV-Beständigkeit
- Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Blendschutz-Behandlungen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!