Startseite » Blog » Materialauswahl für medizinische Wearables

Materialauswahl für medizinische Wearables

Der Materialvorteil von Wearable Tech

Tragbare Medizintechnik, die von Diagnose- und Überwachungsgeräten bis hin zu Pflastern zur Medikamentenverabreichung reicht, verändert das Gesundheitswesen und treibt Innovationen in der medizinischen Versorgung voran. Die Auswahl der richtigen Materialien ist unerlässlich, um eine optimale Leistung und Haltbarkeit dieser Geräte zu gewährleisten. Durch die Nutzung der umfangreichen Fertigungsdienstleistungen und branchenführenden Materialien von Boyd können Hersteller von Medizinprodukten die Produktqualität verbessern, Produktionsprozesse rationalisieren, die Patientensicherheit und -behandlung verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen.

Materialauswahl für optimale Leistung tragbarer Geräte

Boyd spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung verschiedener Arten von tragbaren medizinischen Geräten, darunter kontinuierliche Glukosemonitore (CGMs), Biosensoren, EKG-Monitore, Blutdruckmessgeräte, Geräte zur Medikamentenverabreichung und transdermale Pflaster. Die Auswahl der Materialien für jede Geräteschicht ist entscheidend, damit diese Geräte optimal funktionieren und den Patientenkomfort erhöhen. Angefangen von der äußersten dekorativen Schutzschicht bis zur innersten Hautkontaktschicht stellt Boyd sicher, dass jede Komponente sorgfältig entwickelt wird, um die spezifischen Anforderungen des Geräts zu erfüllen und gleichzeitig die Patientensicherheit zu maximieren.

Mehrere Druckoptionen

Dekorative Schutzschicht: Versiegelung, Ästhetik und Branding

Die dekorative Schutzschicht bietet den notwendigen Dichtschutz und hält alle Komponenten des Geräts zusammen und verbessert gleichzeitig die Ästhetik. Diese äußerste Schicht, die oft aus bedruckbaren Folien oder Formteilen besteht, sorgt für Langlebigkeit und ermöglicht eine Markenunterscheidung. Boyd verwendet Materialien wie Vliesstoffe, Schaumstoffe und Tech-Fabrics und platziert gedruckte Logos, Branding-Elemente oder Bedienungsanleitungen direkt auf diesen Oberflächen. Diese Materialien halten regelmäßiger Abnutzung, routinemäßiger Reinigung und der Einwirkung aggressiver Desinfektionschemikalien stand, ohne die Hauthaftung zu beeinträchtigen oder den Patienten zu beunruhigen.

Gehäuseschicht: Abdichtung und Komponentenschutz

Die Gehäuseschicht schützt empfindliche interne Komponenten innerhalb des Wearable-Device-Stack-ups. Boyd verwendet Materialien wie flexibles, einseitiges medizinisches Folienband, um Geräte wasserdicht zu machen. Wir wählen sorgfältig Materialien aus, die die Kompatibilität über alle Schichten hinweg gewährleisten, die Atmungsaktivität erhalten und Hautschäden verhindern, was letztendlich die Gesamtleistung und Sicherheit des Geräts verbessert.
Gehäuse Schicht 566x300 1
Dämpfungsschicht 566x300 1

Dämpfungsschicht: Aufprallschutz und Komfort

Dämpfungsmaterialien umhüllen interne elektrische Baugruppen, bieten Aufprallschutz und sorgen für Benutzerkomfort, indem sie Hautschäden verhindern. Wir verwenden Schaumstoffe und Schaumstoffbänder, die wir leicht stanzen oder thermoformen können, um komplexe 3D-Merkmale wie Taschen oder Hohlräume in Gerätedesigns abzudecken. Darüber hinaus verwenden wir leitfähige Schaumstoffe, um EMI/RFI-Schutz zu bieten und empfindliche elektrische Komponenten vor möglichen Schäden zu schützen.

Printed Flex Circuit Layer: Konnektivität und Stromversorgung

Die gedruckte Flex-Schaltungsschicht verbindet Stick-to-Skin-Elektroden mit der Elektronik des Geräts über flexible Kupferleiterbahnen oder leitfähige Tinten. Boyd bietet ein- und beidseitigen Druck, um die Designflexibilität zu maximieren und effiziente Verbindungen zwischen Hydrogelen und Leiterplatten zu ermöglichen. Wir arbeiten mit Materialherstellern zusammen, um komplette Leiterplattenbaugruppen (PCBA) zu entwickeln, die Stromverbindungen, Datenspeicherung und drahtlose Datenübertragung über Bluetooth oder andere Signale ermöglichen. Zu den gängigen Materialien, die in dieser Schicht verwendet werden, gehören doppelseitiges Schaumstoffband, Folien und leitfähige Tinten.
Bedruckte Flex Circut Schicht 566x300 1
Hautkontakt-Schicht 566x300 1

Hautkontaktschicht: Haftung, Komfort und Sicherheit

Die Hautkontaktschicht sorgt für Komfort und Sicherheit des Patienten. Boyd wählt biokompatible Klebstoffe aus, die tragbare Geräte sicher auf der Haut befestigen, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Tragezeit, Entfernbarkeit, Hautempfindlichkeit und Feuchtigkeitsmanagement. Wir verwenden Schaumstoffe auf der Rückseite von Klebstoffen, die mit der Haut in Berührung kommen, um den Komfort und die Tragbarkeit zu verbessern. Boyd verwendet hydrophobe und hydrophile Schaumstoffe, um die Abdichtung und Atmungsaktivität zu verbessern und dem Patienten ein angenehmes und sicheres Erlebnis zu gewährleisten. Zu den gängigen Materialien, die in dieser Schicht verwendet werden, gehören Acrylatklebstoffe mit kurzfristigem Verschleiß, Acrylklebstoffe mit mittlerem Verschleiß und Acrylklebstoffe mit langfristigem Verschleiß.

Einlagefolie: einfache Entnahme und Anwendung

Boyd entwickelt leicht zu entfernende Einführeinlagen, um die Anwendungseffizienz zu optimieren und den Patientenkomfort zu erhöhen. Wir stanzen Liner-Materialien in komplexe Formen, um sie genau an das Gerätedesign anzupassen und Materialverschwendung zu minimieren. Unsere Einführeinlagen verfügen über Zuglaschen, geteilte Einlagen und gefaltete Einlagen für eine einfache und effiziente Entnahme der Einlagen und die Anwendung durch den Patienten. Zu den gängigen Materialien, die für Liner verwendet werden, gehören polybeschichtetes Papier, superkalandriertes Kraftpapier und Polymerfolien (PET, HDPE, BOPP), mit Optionen für einseitig silikonisierte, doppelseitig silikonisierte und kundenspezifische Liner.
Lieferschicht 566x300 1

Verbesserte Patientenergebnisse mit den Materiallösungen von Boyd

Mit dem kombinierten Know-how der Ingenieure und Materialspezialisten von Boyd unterstützen wir fachmännisch die Auswahl medizinischer Materialien und optimieren das Design tragbarer Geräte. Unsere umfassenden Lösungen decken jeden Aspekt tragbarer medizinischer Geräte ab, von Gehäuseschichten, die interne Komponenten schützen, bis hin zu Dämpfungsschichten, die Aufprallschutz und Benutzerkomfort bieten, gedruckten Flex-Schaltungsschichten für die elektronische Konnektivität, Hautkontaktschichten für die Patientensicherheit und Einführfolien für eine effiziente Anwendung. Diese Innovationen sorgen für eine zuverlässige Geräteleistung, eine verbesserte Patientenbehandlung und -sicherheit sowie eine schnellere Markteinführung. Wählen Sie Boyd für Ihre Materialauswahl in medizinischen Wearables, um von unserer Expertise zu profitieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Projekt zu besprechen oder einen Beratungstermin mit unseren Experten zu vereinbaren.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!