PCR-Diagnostik/ Mikrofluidische diagnostische Laminate
Warum Boyd für PCR-Diagnoselösungen?
Reduzieren Sie Zeit und Kosten
Ermöglichen Sie schnellere und leichter zugängliche Diagnose- und Behandlungsentscheidungen im Gesundheitswesen.
Rapid Prototyping
Verarbeiten Sie komplexe Muster schnell und verkürzen Sie Ihre Konstruktionszykluszeit.
Kosteneffektiv
Maximierung der Materialausbeute und Minimierung des Abfalls mit effizienten Fertigungstechniken.

DNA-Cycler – Fallstudie
Mikrofluidische diagnostische Laminate
Mikrofluidische Diagnoselaminate oder Lab-on-a-Chip-Geräte sind eine optimierte Methode für medizinische Tests, die weniger Flüssigkeit und Materialien erfordern. Mikrofluidische Diagnostische Laminate verfügen über Schichten innovativer Spezialmaterialien und präzise Flüssigkeitskanäle zur Steuerung der Reaktion von Patientenproben auf chemische Reagenzien. Dies ist eine Miniaturisierung dessen, was früher ein ganzes medizinisches Labor zu vervollständigen und hat diesen medizinischen Durchbruch den Namen "Lab-on-a-Chip" verdient. Dieses mobile Diagnosetool reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für den Nachweis von Krankheitserregern oder genetischen Störungen und ermöglicht schnellere und leichter zugängliche Diagnose- und Behandlungsentscheidungen im Gesundheitswesen.
Polymerase-Kettenreaktion-Tests
Polymerase Chain Reaction (PCR) Testing ist auch ein kritischer Aspekt im Mikrofluidic Diagnostic-Prozess. PCR-Platten helfen bei der Verwaltung von Hunderten von kleinen Proben in einer Reihe von Flüssigkeitsbrunnen. PCR-Prüfplatten sind ein notwendiges Werkzeug, um diese Proben zu enthalten und zu konservieren, um genaue und zuverlässige Diagnosetests zu gewährleisten. Die Miniaturisierung des Probenspeichers mit effizienten PCR-Platten reduziert die Handhabung durch Labortechniker und die Gesamtzeit, die für die Verwaltung von Hunderten von Tests erforderlich ist.
Medizinische Laminate und Dichtungen
Der Erfolg von Microfluidic Diagnostic Laminates und PCR Plate Seals hängt von der Auswahl der richtigen medizinischen Klebstoffe und Materiallaminate ab, um den Flüssigkeitsfluss durch das Gerät zu ermöglichen. Durch die Verwendung einer Kombination von Klebstoffen mit hydrophoben oder hydrophilen Substraten und Folien bewegen oder versiegeln Mikrofluidic Diagnostic Laminat-Designer Flüssigkeit kontrolliert, um etablierte Laborpraktiken im mikroskopischen Maßstab in einer kleinen Platte oder einem Teststreifen nachzuahmen. Reflektierende Materialien wie Aluminiumfolie und optisch klare Klebstoffe unterstützen visuelle Detektionssysteme, um den Diagnoseprozess weiter zu optimieren.
Medizinische Laminate werden durch medizinische Präzisionskonvertierungsfunktionen als entscheidende Rolle bei der Herstellung zuverlässiger mikrofluidischer Diagnostischer Laminate ermöglicht. Das Lab-on-a-Chip-Gerät basiert auf einer präzisen Fluidpfadgeometrie, einer zuverlässigen Haftung zwischen Schichten sowie der Beseitigung und dem Schutz vor Verunreinigungen. PCR-Platten benötigen eine effektive Folie oder Folie, um Proben sicher zu enthalten und konsequent zu konservieren. PCR-Plattendichtungen können wiederverwendbare oder dauerhafte Klebstoffe mit starken oder durchbohrbaren Folien enthalten. Prozesskonsistenz und zertifizierte Reinräume sind eine Anforderung des Medizinkonverters, um zuverlässige mikrofluidische Diagnoselaminate herzustellen.
Boyd Reinräume und Prozesssteuerung
Boyd leverages our world class precision converting capabilities available in clean rooms certified from 100 to 100k, stringent ISO 13485:2016 certified QMS processes and procedures, and our vast medical material science expertise to enable our Medical Converting engineers to design and fabricate PCR Plate Seals and Microfluidic Diagnostic Laminates as a fully outsourced and packaged medical solution.
Medizinisches Material-Know-how bei Boyd
Boyds Materialkompetenz umfasst medizinische und Hautkontakt-zugelassene Klebstoffe, medizinische Gewebe und Vliesstoffe, Dünnschichtkunststoffe, Metallfolien, Schaumstoffe und vieles mehr. Mikrofluidische Diagnoselaminate kombinieren jetzt Technologien mit medizinischen tragbaren Geräten, Einwegsensoren und tragbaren Patches. Boyd kennt sich mit Einweganwendungen für tragbare Montage in der Medizin aus und kann Ihnen dabei helfen, diese Funktionen in ein einziges Gerät zu integrieren. Die internen Rapid Prototyping-Funktionen von Boyd helfen dabei, komplexe Proben schnell umzudrehen und Ihre Entwurfszykluszeit zu verkürzen, sodass Sie Ihr Lab-on-a-Chip- oder PCR Plate Seal-Design schneller testen und validieren können.
Das Know-how von Boyd im Bereich der medizinischen Präzisionsverarbeitung
Boyds Fähigkeit, die anspruchsvollsten medizinischen Klebstoffe und andere Laminatmaterialien in unseren mehrstationären, großvolumigen Drehstanzprozessen sauber zu handhaben, ermöglicht es uns, bis zu 10 komplexe Schichten in einem Arbeitsgang zu laminieren. Wir verlassen uns auf jahrzehntelange Prozesserfahrung und Innovation, um die Materialausbeute zu maximieren und Abfall zu minimieren, was entscheidend ist, um die Endgerätekosten bei der Herstellung teurer medizinischer Rohstoffe zu optimieren.
Boyd verfügt auch über spezialisierte Prozesse zur Integration mikroelektronischer Komponenten in fortschrittlichere Mikrofluidische Diagnoselaminate für den intelligenten Betrieb oder die Geräteverfolgung. By partnering with Boyd, we fabricate for you advanced, precise, and reliable Microfluidic Diagnostic Laminate devices and PCR Plate Seals in the most cost-effective manner possible, fully outsourced within existing ISO 13485:2016 certified operations able to quick turn sampling, prototyping and mass production to exceed your time to market goals.
Mikrofluidische diagnostische Laminatlösungen
- Verringern Sie den teuren Einsatz chemischer Reagenzien, indem Sie die erforderliche Menge für jeden Test reduzieren
- Schnellere Antworten finden, indem Sie mehrere Laborprozesse in einem einzigen Teststreifen integrieren
- Reduzierung der Personalbelastung durch Vereinfachung des Testverfahrens durch Miniaturisierung
- Verbessern Sie die Barrierefreiheit für Tests mit mobilen Laborkits
- Integration in Mikroelektronik und Near Field Communication (NFC) für intelligentere medizinische Diagnosewerkzeuge
- Nutzung optisch klarer Klebstoffe zur Optimierung visueller Erkennungsprozesse
- Kombinieren Sie mit sterilem Kitting für komplette diagnostische Testkits
- Verwenden Sie anpassungsfähige, hautkompatible Materialien für tragbare Diagnose-Patches
Mikrofluidische diagnostische Laminate Materialien
Das Engineering-Team von Boyd arbeitet eng mit Ihren Konstruktionsteams zusammen, um optimierte Materialien auszuwählen, die Ihren anspruchsvollen Anwendungsanforderungen entsprechen. Boyd nutzt enge Beziehungen zu unseren Lieferanten für medizinisches Material, um Ihnen das am besten passende Material zu geben, das die funktionalen Anforderungen und Kostenziele Ihres Projekts erfüllt. Wir konstruieren ISO1385-konforme Fertigungsprozesse, um Ihr Design für Sie zu fertigen und zu montieren – die Umwandlung von medizinischen Abdeckungen, Deckelbändern, Abstandsbändern, Klebstoffen und Substraten in funktionale mikrofluidische Diagnoselaminate.
- Klebstoffe:
- Acryl
- Silikon Acryl
- Substrate:
- Polyester
- Polyolefin
- Aluminiumfolie
- Substratbeschichtungsoptionen:
- Hydrophil - einseitig oder doppelseitig
- Hydrophob - einseitig oder doppelseitig
- Materialeigenschaften und Anforderungen zu berücksichtigen:
- Säugetierzellkompatibilität
- Nichthämolytisch
- Low Extractables
- Clouding Resistance
- Autofluoreszenz
- Ausgasung
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!