Advanced Wound Care: Kostengünstige medizinische Lösungen

Sterile, qualitativ hochwertige, fortschrittliche Wundversorgungslösungen aus den präzisen medizinischen Verarbeitungskapazitäten von Boyd in Reinraumeinrichtungen erfüllen Ihre Projektanforderungen.

Dekorative Ikone

Außergewöhnliche Qualitäts- und Sauberkeitskontrolle

Die Reinraumklassifizierung reicht von 100 bis 100 in ISO 13485:2016 zertifizierten medizinischen Qualitätsmanagementsystem-zertifizierten Einrichtungen.

Dekorative Ikone

Robuster Patientenkomfort

Widerstehen Sie unvorhersehbaren Benutzerbedingungen und erfüllen Sie die Anforderungen an den Tragekomfort.

Dekorative Ikone

Atmungsaktive und sterile Wundumgebung

Verbessern Sie die Genesungszeit des Patienten, indem Sie das Infektionsrisiko in einer idealen Heilungsumgebung für die Haut reduzieren.

Dekorative Ikone

Reduzierung der Gesamtbehandlungskosten

Überwachen Sie Patienten außerhalb klinischer Einrichtungen, um Krankenhausaufenthalte und die Arbeitsbelastung des Personals zu verringern.

Dekorative Ikone

Für empfindliche Haut

Spezielle Formulierungen gewährleisten eine sichere Patientenanwendung für alle Hauttypen, einschließlich Kinder und ältere Menschen.

Dekorative Ikone

Flexibel und langlebig

Mehr Bewegung und Freiheit für den Patienten, ausgelegt auf Komfort und einfache Entfernung.

Medizinische Klebebänder und andere tragbare Lösungen

(Transkript ansehen)

Kundenreferenz von Vomaris Innovations

(Transkript ansehen)

Reduzieren Sie das Infektionsrisiko und beschleunigen Sie die Heilungszeiten

Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen nutzen die fortschrittlichen Wundversorgungslösungen von Boyd, um Patientenaufenthalte und -kosten zu reduzieren, indem sie schnellere klinische Ausfallzeiten, eine effizientere Patientenbehandlung und ein geringeres Risiko einer Sekundärinfektion ermöglichen. Versicherungen profitieren von reduzierten Ansprüchen mit schnellerer und effektiverer Heilung.

Sie haben eine Frage?

Composite-Island-Verbände

Was ist Advanced Wound Care?

Fortschrittliche Wundversorgungslösungen sind Hautklebeprodukte, die Patienten helfen, schneller zu heilen und gleichzeitig das Infektionsrisiko zu verringern. Die fortschrittlichen Wundversorgungsprodukte von Boyd nutzen innovative Materialien, komplexe Baugruppen und ein hohes Maß an Prozess- und Sauberkeitskontrolle.

Boyd Know-how von für fortschrittliche Wundversorgungsmaterialien

Nutzen Sie das fortschrittliche materialwissenschaftliche Wissen von Boyd und die enge Zusammenarbeit mit Innovatoren für medizinische Materialien, um die optimalen Rohstoffe zu identifizieren, die Kosten und erforderliche Funktionalität in Einklang bringen. Unser Know-how über technische Materialien und unsere ausgefeilten Reinraumprozesse ermöglichen es Boyd, die Anforderungen an das Design und die Herstellung fortschrittlicher Wundversorgungsprodukte zu optimieren und zuverlässige, kontaminationsfreie Wundversorgungstechnologien zu liefern. Unser fundiertes Wissen über Klebeklebstoffe, hauttaugliche Schäume und für Hautkontakt zugelassene Folien stellt sicher, dass Wundversorgungsmaterialien für die beabsichtigten Tragezeiten sicher, komfortabel und praktisch sind.

Fortschrittliche Wundversorgung

Skalierbare Reinraumfertigung

Die medizinischen Präzisionsverarbeitungskapazitäten von Boyd in Reinraumeinrichtungen erfüllen Ihre Anwendungsanforderungen für sterile, qualitativ hochwertige, fortschrittliche Wundversorgungsfertigungen. Unsere globalen Klassifizierungsmöglichkeiten für Reinräume reichen von 100 bis 100k. Mit unserem breiten Angebot an Reinraumumgebungen können wir die Herstellung von Wundversorgung, Verbänden und Konfektionierung von einfachen Projekten bis hin zu komplexen Designs und von Prototypen bis hin zur Massenproduktion skalieren.

Multifunktionaler Inselverband aus Verbundwerkstoff

Komposit-Insel-Dressing-2

Wundstellen schützen und Heilung fördern

Composite Island Dressings oder Barrier Island Dressings kombinieren Absorption, Adhäsion und bakterielle Barriereleistung in einem einzigen Produkt. Diese sind ideal für leichte bis mäßig drainierende Wunden wie Infusionsstellen, kleinere Verbrennungen, Geschwüre, Hautrisse, Schnittwunden, Schnitte und Spenderstellen.

Kompositverbände haben eine atmungsaktive umgebende Schicht, die den Austausch von Feuchtigkeitsdampf ermöglicht und Wasser und Bakterien widersteht, indem sterile, saugfähige und nicht klebende Materialien in der Mitte oder Insel verwendet werden, um die Wundstelle abzudecken.

Inselverbände werden als primärer oder sekundärer Verband verwendet, um eine ideale Umgebung für den Heilungsprozess zu schaffen und Krankenhausaufenthalte und Gesundheitskosten zu reduzieren.

Verbundwerkstoffe für Inselverbände

Die engen Beziehungen von Boyd zu Innovatoren für medizinische Materialien helfen Ihnen, das am besten geeignete Material für die funktionalen Anforderungen und Kostenziele Ihres Projekts zu finden. Wir entwickeln innovative ISO1385-konforme Fertigungsprozesse, um Ihr Design für Sie herzustellen und zu montieren - und verwandeln medizinische Abdeckungen, Deckelbänder, Abstandsbänder, Klebstoffe und Substrate in funktionale Lösungen.

Zentrale Insel oder Wundkontaktkissen

  • Nicht haftende Kontaktschicht für die Wundstelle
    • Schützt die Wundstelle
    • Entwickelt, um nicht am Gewebe zu kleben
  • Soft Pad
    • Absorbiert die Wunddrainage

Umliegender Klebstoff

  • Vliesrücken mit Kleberahmen
    • Hält das Wundkontaktpad während des Heilungsprozesses
  • Halbokklusive Polyurethanfolie
    • Schützt vor äußeren Verunreinigungen und Bakterien
    • Bewahrt ideale Wundumgebung
Fortschrittliche Wundversorgung

Masse- und Abrichtelektroden

Angenehmer, zuverlässiger Hautkontakt

Medizinische Masse- und Verbandelektroden unterstützen einen elektrischen Kontakt mit einem anpassungsfähigen Kontaktkissen und einem hautverträglichen Klebstoff. Medizinische Elektroden sind so konzipiert, dass sie entweder elektrische Impulse an den Körper zur Diagnose und Patientenüberwachung messen oder elektrische Impulse zur Elektrotherapie an den Körper übertragen.

Ground-Dressing-Elektroden

Masse- und Abrichtelektroden Produktdetails

Masse- und Abrichtelektrodenmaterialien

  • Schaumstoff-Pads
  • Hydrokolloid-Verbände
  • Hydrogel-Pads
  • Hydrophile Verbände
  • Haftklebstoffe in medizinischer Qualität
Medizinische-Boden-Verband-Elektroden

Masse- und Abrichtelektrodenlösungen

  • Stimulierende Elektroden mit verlängertem Verschleiß
  • Elektroden für Kleidungsstücke
  • Erdungsmatten
  • Klebstoffe, die für den Hautkontakt zugelassen sind
  • Weichschaum-Stimulationselektroden
  • Stimulierende Elektroden im Tab-Stil
  • Stimulierende Elektroden mit hellbraunem Trikot
  • Tape-Patches

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!