Medizinische Klebstoffe: Auf der Haut klebend, flexibel, atmungsaktiv und steril
Erleben Sie zuverlässige Klebstofflösungen in medizinischer Qualität, sterile Einweg-Klebebandbaugruppen, die für eine sichere und sanfte Hauthaftung entwickelt wurden. Diese Klebstoffe sind ideal für fortschrittliche Wundversorgungs- und -sicherungsanwendungen.
Flexibel und langlebig
Bieten Sie Patienten mehr Bewegung und Freiheit mit Klebstoffen, die für ihren Komfort entwickelt wurden.
Atmungsaktive und sterile Wundumgebung
Verbessern Sie die Genesungszeit des Patienten, indem Sie das Infektionsrisiko in einer idealen Umgebung für die Haut reduzieren.
Für empfindliche Haut
Spezielle Formulierungen gewährleisten eine sichere Patientenanwendung für alle Hauttypen, einschließlich Kinder und ältere Menschen.
Medizinische Geräte: Wesentliche Komponenten für medizinische Wearables
(Transkript ansehen)
The Engineer’s Guide To Medical Wearables & Devices: Lessons Learned from Design Mishaps
(Transkript ansehen)
Klebstoff in medizinischer Qualität: Zuverlässige Klebelösungen
Sensible Einweg- und langlebige medizinische Anwendungen erfordern Präzisionsklebstoffsysteme, die speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurden. Klebstoffsysteme in medizinischer Qualität sind für einzigartige Funktionen konzipiert, die von medizinischen Anbietern gefordert werden, und berücksichtigen Sauberkeit, Haltbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Nutzungsumgebungen und die Auswirkungen auf die Menschen, mit denen sie verbunden sind.
Wundversorgungslösungen und Einweg-Sicherheitssysteme verbinden sich mit einer Person, bei der empfindliche Haut das Substrat ist. Klebstoff in medizinischer Qualität muss steril und sorgfältig entwickelt sein, um aggressiv genug zu haften, um für die erwartete Tragezeit am Patienten befestigt zu bleiben und gleichzeitig entfernt werden zu können, ohne die Haut des Patienten zu beschädigen. Die Haut als Substrat variiert wild je nach Gesundheit, Alter, Allergien und anderen einzigartigen Eigenschaften jedes Patienten. Sauberkeit, Atmungsaktivität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einfache Entfernung sind wichtige Eigenschaften in medizinischen Pflegeumgebungen, die bei der beschleunigten Heilung und dem reduzierten Infektionsrisiko helfen – damit die Patienten besser und schneller werden.
Sie haben eine Frage?
Klebstoff in medizinischer Qualität: Skalierbare und wiederholbare Herstellung
Boyd verfügt über eine robuste, ISO13485-zertifizierte Produktionsstätte auf drei Kontinenten, die eine zuverlässige, sterile, qualitativ hochwertige Herstellung von Klebstoffen in medizinischer Qualität ermöglicht, die skalierbar und wiederholbar über die Märkte hinweg ist, die von globalen medizinischen Kunden bedient werden. FDA-Registrierungen, Reinraumumgebungen der Klassen 100 bis 100K, Rapid Prototyping und QMS-Systeme gewährleisten hochwertige, sterile und zuverlässige Klebstofflösungen in medizinischer Klebequalität für langlebige und medizinische Einweganwendungen.
Erfüllen Sie die Anwendungsanforderungen mit der richtigen Konstruktion
Langlebige medizinische Geräte ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, Patienten mit verschiedenen Technologien und Geräten zu testen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Diese Geräte erfordern langfristige, zuverlässige Klebstofflösungen in medizinischer Qualität, die sicherstellen, dass interne und externe Komponenten während der gesamten Lebensdauer der Geräte an Ort und Stelle bleiben.
Klebstoff in medizinischer Qualität: Komposit-Inselverband
Integrieren Sie selektiv platzierte Wundversorgungsmaterialien in selektiv exponierte Klebstoffe in medizinischer Qualität für integrierte Wundauflagenlösungen, die für eine einfache Peel-and-Stick-Anwendung mit Feuchtigkeitsmanagement, Infektionsprävention und beschleunigter Heilung entwickelt wurden.
Klebstoff in medizinischer Qualität für langlebige Anwendungen
Verkleben Sie interne Komponenten oder kleben Sie externe Veredelungslösungen mit medizinischem Klebstoff für sterile, langlebige medizinische Geräte, die in Gesundheitseinrichtungen mit unterschiedlichsten Temperaturumgebungen, mehreren Sterilisationszyklen und der Einwirkung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Chemikalien zuverlässig über eine lange Lebensdauer hinweg funktionieren.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!