IT-Kühlung meistern: Die Leistungsfähigkeit von Flüssigkeitskühlungslösungen Die ständig steigenden Anforderungen an das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren (DCIM) stellen eine große Herausforderung dar: Hitze. Herkömmliche Luftkühlung hat Schwierigkeiten, Schritt zu halten, was die Leistung des Rechenzentrums und...
Navigieren in der autonomen Sicherheit: Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) verstehen In einer Zeit, in der Technologie nahtlos mit dem täglichen Leben verflochten ist, haben Fortschritte in der Automobilsicherheit die Branche revolutioniert. Zu diesen Innovationen gehört ADAS, ein Akronym...
Kühlung von Rechenzentren: Das Lebenselixier der digitalen Infrastruktur Im dynamischen Bereich der Technologie sind Rechenzentren das schlagende Herz der digitalen Infrastruktur. Rechenzentren beherbergen ein komplexes Netz von Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten, die...
Die United States Space Force (USSF) bereitet sich auf einen aufregenden Start am 2024. März vor. USSF-62, ein fortschrittlicher Satellit, steht bereit, in die Umlaufbahn zu fliegen, bewaffnet mit Boyds innovativer k-Core-Verdoppler-Technologie®. Diese Mission beinhaltet den ersten Start eines...
Die PACE-Mission der NASA soll am 8. Februar mit Boyds Loop-Heatpipes an Bord starten. Diese Mission ist der jüngste Höhepunkt in Boyds umfangreicher, jahrzehntelanger Tradition in der Luft- und Raumfahrt. Boyd ist stolz darauf, mit NASA-Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um bei den neuesten Weltraummissionen zu helfen, um...
Rechenzentrumsinstallationen: In-Rack-Kühlung oder In-Row-Kühlung? Neue Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) treiben das schnelle Wachstum von Rechenzentren voran, so dass Rechenzentrumsarchitekten schnell feststellen müssen, ob eine In-Rack-Kühlung oder eine In-Row-Kühlung für ihre Installation geeignet ist....