Startseite » Blog » In-Rack-Kühlung vs. In-Row-Kühlung

In-Rack-Kühlung vs. In-Row-Kühlung

Rechenzentrumsinstallationen: In-Rack-Kühlung oder In-Row-Kühlung?

Neue Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) treiben das schnelle Wachstum von Rechenzentren voran, so dass Rechenzentrumsarchitekten schnell feststellen müssen, ob eine In-Rack-Kühlung oder eine In-Row-Kühlung für ihre Installation geeignet ist. Die Anforderungen der Verbraucher an Komfort, Flexibilität, Geschwindigkeit, Mobilität und Reaktionsfähigkeit sind die Grundlage für eine immense Verarbeitung. Mit extremen Datenlasten und leistungsfähigeren Prozessoren geht eine zusätzliche Wärmeerzeugung einher, bei der Systementwickler auf innovative Kühllösungen wie In-Rack-Kühlung und In-Row-Kühlung angewiesen sind, um dieser Datenexplosion gerecht zu werden.

Die Erweiterung des Cloud-Rechenzentrums durch KI und Verbraucheranforderungen treibt den Bedarf an effektiven Kühllösungen voran

Haben Sie eine Serviceanfrage für die Kühlmittelverteilung?

Innovative Kühltechnologien für Rechenzentren

In-Rack-Flüssigkeitskühlung

Integrierte Flüssigkeitskühlsysteme in Server-Racks verwalten die Wärme aus mehreren Quellen gekonnt. Diese kompakten und leistungsstarken Systeme optimieren den Platz in Gehäusedesigns und ermöglichen eine höhere Rechen- und Leistungsdichte bei gleichem Platzbedarf. In-Rack-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) und Flüssigkeitskühlkreisläufe lassen sich nahtlos mit den Wasserkühlsystemen der Anlage verbinden, um die Schaufel oder den Chip durch Flüssigkeitskühlplatten effektiv zu kühlen.

Warum sollte ich eine In-Rack-Flüssigkeitskühlung für mein Rechenzentrum verwenden?

In Serverumgebungen mit hoher Dichte kühlt die In-Rack-Flüssigkeitskühlung einzelne Server-Racks effizient, was zu Kosteneinsparungen und einem geringeren Energieverbrauch führt. In Verbindung mit der Warm- und Kaltgangeinhausung isoliert die In-Rack-Kühlung Luftströme, um die Kühleffizienz zu verbessern und den Bedarf an umfangreicher Kühlinfrastruktur zu reduzieren, wodurch wertvoller Platz im Rechenzentrum gespart wird.

In-Rack-Flüssigkeitskühlung

In-Row-Flüssigkeitskühlung

Integrierte Flüssigkeitskühlsysteme für mehrere Server-Racks bewältigen effektiv hohe Wärmelasten. In-Row-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) können als in sich geschlossene Einheiten fungieren oder an bestehende Flüssigkeitssysteme in der Anlage angeschlossen werden. Diese CDUs verfügen über intelligente Instrumente zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Leckageerkennung, um eine variable Spitzenleistung und einen vorbeugenden Schutz zu gewährleisten.

Gehäuse-Flüssigkeitskühlungslösungen

Warum sollte ich eine In-Row-Flüssigkeitskühlung für mein Rechenzentrum verwenden?

Reiheninterne Flüssigkeitskühlsysteme bieten Flexibilität bei der Anpassung an Änderungen des Rechenzentrumslayouts und der Serverkonfiguration, um eine gleichmäßige und konsistente Kühlung zu gewährleisten. In-Row-Systeme können so angepasst werden, dass sie die Wärmelast des Servers genau anpassen, die Effizienz maximieren und den Energieverbrauch minimieren. Dies macht die Reihenkühlung zu einer idealen, platzsparenden Wahl für Rechenzentren mit begrenzter Stellfläche, um die verfügbare Fläche zu optimieren.

Steigern Sie die Effizienz von Server-Racks mit fortschrittlichen integrierten Flüssigkeitskühlsystemen

Innovation mit Boyd

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Kühllösungen für Rechenzentren. Nutzen Sie unser reiches Erbe in den Bereichen Flüssigkeitskühlung und Materialwissenschaft, um innovative Kühllösungen zu entwickeln, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz auf höchstem Niveau im Vordergrund stehen.

Ganz gleich, ob Sie eine In-Rack-Kühlung in einzelnen Server-Racks oder eine In-Row-Kühlung für mehrere Server-Racks benötigen, wir haben alles für Sie. Unser technisches und materialwissenschaftliches Know-how ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Kühllösungen für bestimmte Rechenzentrumstypen zu entwickeln. Um mehr über unsere Wärmemanagementlösungen zu erfahren oder Ihre Projektanforderungen zu besprechen, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!