Startseite » Blog » Boyd-Loop-Heatpipes sollen mit der PACE-Mission der NASA gestartet werden

Boyd-Loop-Heatpipes sollen mit der PACE-Mission der NASA gestartet werden

Die PACE-Mission der NASA soll am 8. Februar mit Boyds Loop-Heatpipes an Bord starten. Diese Mission ist der jüngste Höhepunkt in Boyds umfangreicher, jahrzehntelanger Tradition in der Luft- und Raumfahrt. Boyd ist stolz darauf, mit NASA-Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um bei den neuesten Weltraummissionen zu helfen und uns dabei zu helfen, mehr über die Welt zu erfahren, in der wir leben.

Mehr über die PACE-Mission

PACE steht für Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem, die allesamt Schlüsselindikatoren für die Gesundheit und den Zustand der Ozeane und des Klimas der Erde sind. PACE wird am 8. Februar 2024 an Bord der Falcon-9-Nutzlastverkleidungen von SpaceX gestartet. Die Mission von PACE ist es, die Verteilung von Phytoplankton, winzigen Pflanzen und Algen zu bewerten und zu messen, die das marine Nahrungsnetz aufrechterhalten. Es wird auch die systematische Aufzeichnung wichtiger atmosphärischer Variablen im Zusammenhang mit der Luftqualität und dem Klima der Erde fortsetzen.

Erfahren Sie mehr über die PACE-Mission der NASA (NASA.gov)

Mehr über Loop Heat Pipes (LHPs)

Loop-Heatpipes sind eine spezielle Wärmemanagementkomponente, die sich sowohl für Start- als auch für Mikrogravitationsumgebungen eignet. LHPs sind eine Methode des passiven Wärmetransports, die sich über 20 Meter erstrecken und Beschleunigungskräften von bis zu 9 g standhalten kann. Loop-Heatpipes sind außerdem bis zu Millionen von Zyklen flexibel, was bedeutet, dass sie über die gesamte Lebensdauer der LHP-Anwendung allen Vibrationen oder Betätigungen standhalten können.

Erfahren Sie mehr über unsere Heatpipe-Baugruppen.

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!