Service für Kühlmittelverteiler

Die branchenführenden CDU-Services von Boyd maximieren die Betriebszeit und gewährleisten einen effizienten und zuverlässigen Rechenzentrumsbetrieb. Unser Expertenteam optimiert Ihre CDU-Systeme durch nahtlose Inbetriebnahme, proaktive Wartung und schnelle Notfallunterstützung. Unterstützt durch ein globales Servicenetz, fortschrittliches technisches Know-how und über 40 Jahre Erfahrung im Service von Flüssigkeitskühlung bieten wir umfassende Dienstleistungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Verlassen Sie sich auf Boyd, um die Leistung zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihren Betrieb mit maximaler Effizienz zu gewährleisten.
Leistungssteigerung

Globales Support-Netzwerk

Bieten Sie globalen Support über ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Servicedepots und geschulten Technikern für einen schnellen, lokalen Service.

Verlängern Sie die Batterielebensdauer

Umfangreiche Expertise

Nutzen Sie 40+ Jahre Erfahrung im Liquid-Service, um CDU-Systeme mit Präzision und Zuverlässigkeit zu optimieren.

Rund um die Uhr Hilfesymbol 300x300 1

Unterstützung und Schulung rund um die Uhr

Unterstützen Sie Ihre Kunden mit Support rund um die Uhr und maßgeschneiderten Schulungsprogrammen.

Dekoratives Symbol

Minimierte Ausfallzeiten

Minimieren Sie Ausfallzeiten mit proaktiven Services, schnellen Reaktionszeiten auf Notfälle und effizienter Problemlösung.

Schnellreparaturen mit FRUs Symbol 300x300 1

Schnelle Reparaturen mit FRUs

Bieten Sie schnelle Reparaturen mit vor Ort austauschbaren Einheiten und leicht verfügbaren Ersatzteilen.

Symbol für proaktive Wartung 300x300 1

Proaktive Wartung

Gewährleisten Sie eine proaktive Wartung mit planmäßigen Serviceplänen, die die Leistung verbessern und die Lebensdauer der Geräte verlängern.

Flüssigkeitskühlsystem (LCS) für KI- und ML-Rechenzentren

(Transkript ansehen)

Boyd Kühlmittel-Verteilungseinheit

Unterbrechungsfreier Rechenzentrumsbetrieb

Boyd optimiert die Leistung von Rechenzentren und maximiert die Betriebszeit mit branchenführenden CDU-Services (Cooling Distribution Unit). Unser Expertenteam sorgt für einen reibungslosen Betrieb durch präzise Inbetriebnahme, maßgeschneiderte vorbeugende Wartung und schnelle Notfallunterstützung bei Pannen. Mit einem globalen Servicenetz, Außendiensttechnikern, die in Kundenrechenzentren eingebettet sind, und globalen Reparaturdepots in Taiwan, den USA und Polen bieten wir schnelle und präzise Hilfe, wo immer sie benötigt wird. Boyd verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Service von Flüssigkeitskühlsystemen und bietet einen fortschrittlichen, engagierten technischen Service, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der CDU zu maximieren.

Sie haben eine Frage?

Boyd RAA32-10U21

Kommission mit Vertrauen: Boyd

Boyd nimmt Ihre CDU-Systeme präzise in Betrieb, um eine optimale Leistung zu erzielen. Unsere Experten stellen sicher, dass Ihre CDUs in Ihren Einrichtungen korrekt angeschlossen sind, und starten sie in der richtigen Reihenfolge, wodurch das Potenzial für katastrophale Schäden ausgeschlossen wird. Wir unterstützen und überwachen Funktionstests, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Wir begleiten Sie durch jeden Schritt und liefern vom ersten Tag an eine nahtlose und zuverlässige Leistung.

Vorbeugende Wartung mit Boyd: Maximieren Sie die Betriebszeit

Vorbeugende Wartung ist der Schlüssel, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Langlebigkeit des Systems zu gewährleisten. Das Team von Boyd passt die Wartungspläne an Ihre betrieblichen Anforderungen an. Wir verwalten den Service Ihres Systems mit viel Liebe zum Detail und sorgen dafür, dass Ihre CDUs mit maximaler Effizienz laufen. Unsere vorbeugenden Wartungsdienste umfassen detaillierte Aufzeichnungen, um die Systemleistung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Boyd RAA15-10U19
Boyd RAL110-04U19

Boyd Garantien: Seelenfrieden für Ihre CDU

Die Garantieoptionen von Boyd geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre CDU-Systeme optimal und zuverlässig funktionieren. Kombinieren Sie Garantien mit unseren flexiblen Serviceverträgen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und Strategien für vor Ort austauschbare Einheiten, um schnelle Lösungen mit lokalem Bestand zu gewährleisten. Diese Services minimieren Ausfallzeiten, senken die Betriebskosten und bieten zuverlässigen, schnellen Support.

Schnell & zuverlässig: Boyds Break-Fix-Support

Wenn unerwartete Ausfälle auftreten, bieten die Break-Fix-Notdienste von Boyd schnelle Unterstützung, um Unterbrechungen zu minimieren. Wir garantieren schnelle Reaktionszeiten und bieten fachkundige Aufsicht, um Probleme schnell zu lösen. Unser Team arbeitet effizient daran, die Funktionalität wiederherzustellen, Ausfallzeiten zu minimieren und Ihren Betrieb so schnell wie möglich wieder online zu bringen.
Boyd ROL1100- 48U32

So kühlen Sie ein Rechenzentrum mit einem Flüssigkeitskühlsystem im Rack

(Transkript ansehen)

CDU-Integration mit anderen thermischen Technologien 740x461 1

Innovative Technologie für die CDU-Dienstleistungen von Boyd

Machen Sie Ihre Kühlung zukunftssicher

Boyd optimiert die Leistung von Rechenzentren und steigert die Effizienz mit seinen Cooling Distribution Unit-Services, die auf modernsten Technologien basieren. Unsere fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösungen, die auf Präzisionstechnik basieren, gewährleisten einen zuverlässigen, leistungsstarken Betrieb in verschiedenen Rechenzentrumsumgebungen. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien wie intelligenter Fluidmanagementsysteme, automatisierter Überwachung und Diagnose sowie modularer CDU-Designs bietet Boyd eine überlegene Kühlung, reduziert den Energieverbrauch und erhöht die Systemzuverlässigkeit. Diese Innovationen ermöglichen eine Echtzeit-Leistungsverfolgung, proaktive Wartungswarnungen und flexible, skalierbare Lösungen, um den sich ständig ändernden Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden. Boyd stellt sicher, dass jedes CDU-System, das wir einsetzen, mit den neuesten Fortschritten ausgestattet ist, um die Betriebszeit zu maximieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und Ihre Kühlinfrastruktur zukunftssicher zu machen.
ROL 1100 CDU Sieb 566x300 1

Intelligentes Fluidmanagementsystem

Das Smart Fluid Management System von Boyd bietet eine präzise Kontrolle über den Kühlmittelfluss und die Temperatur und optimiert die Wärmeableitung über Ihre Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs). Dieses System überwacht den Kühlmittelstand, passt die Durchflussmengen in Echtzeit an und sorgt für maximale Kühleffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs. Durch die kontinuierliche Verfolgung der Leistung des Kühlmittels verhindert das System von Boyd eine Überhitzung und stellt sicher, dass Ihre CDU auch bei hohen Lasten mit maximaler Leistung arbeitet.
Symbol "Kühleffizienz verbessern" 300x300 1

Verbessern Sie die Kühleffizienz und minimieren Sie Ausfallzeiten

Optimieren Sie die Kühleffizienz und minimieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie das Smart Fluid Management System von Boyd in Ihr CDU-Setup integrieren.

Dekoratives Symbol

Kosten senken

Senken Sie die Betriebskosten und stellen Sie eine konsistente Leistung durch Echtzeitüberwachung und präzise Flüssigkeitssteuerung sicher.

Modularer CDU-Aufbau

Das modulare CDU-Design von Boyd bietet skalierbare, anpassbare Kühllösungen, die auf die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Rechenzentrums zugeschnitten sind. Dieses flexible Design passt sich an das Wachstum Ihres Betriebs an und gewährleistet eine nahtlose Erweiterung ohne Leistungseinbußen. Die CDU-Systeme von Boyd bieten verschiedene modulare Konfigurationen, um auch bei steigenden Datenanforderungen eine optimale Kühlleistung und Betriebseffizienz zu gewährleisten. Der modulare Ansatz vereinfacht auch Upgrades und Wartung, minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Systemzuverlässigkeit.

ROL 1100 CDU
Mehr Leistung im Rechenzentrum icon 300x300 1

Verbesserung der Rechenzentrumsleistung

Ermöglichen Sie die Flexibilität und Skalierbarkeit Ihres Rechenzentrums mit dem modularen CDU-Design von Boyd.

Dekorative Ikone

Langfristige Performance

Skalieren Sie die Kühlleistung mühelos und stellen Sie die langfristige Leistung mit einer flexiblen, aufrüstbaren Kühllösung sicher.

Hochtemperatur-Heatpipes

Energieeffiziente Wärmetauschertechnik

Die energieeffiziente Wärmetauschertechnologie von Boyd steigert die Leistung Ihrer CDU-Systeme, indem sie Wärme effizient überträgt und gleichzeitig den Energieverbrauch minimiert. Unsere Wärmetauscher wurden für Rechenzentren mit hoher Dichte entwickelt und optimieren die Wärmeableitung, senken die Stromkosten und reduzieren die Umweltbelastung, sodass Ihr Rechenzentrum den anspruchsvollen Kühlbedarf nachhaltig decken kann.
Leistungssteigerung

Minimierung der Betriebskosten und des Energieverbrauchs

Reduzieren Sie die Betriebskosten und den Energieverbrauch mit der energieeffizienten Wärmetauschertechnologie von Boyd.

Dekoratives Symbol

Verbesserte Kühleffizienz

Verbessern Sie die Kühleffizienz und unterstützen Sie Nachhaltigkeitsziele mit hochmodernen Wärmetauscherlösungen, die die Kühlleistung maximieren.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!