Skalierung der Kühlung von Rechenzentren Die Optimierung des Wärmemanagements von der Chip- bis zur Anlagenebene wird immer wichtiger, da Rechenzentren skaliert werden, um die steigenden Anforderungen an KI, Cloud Computing und Hyperscale-Workloads zu unterstützen. Eine effiziente Kühlung sorgt für maximale Leistung,...
Zuverlässigkeit durch industrielle Automatisierungslösungen Die industrielle Automatisierung verändert die Fertigung durch Steigerung von Produktivität, Effizienz und Präzision. Moderne Automatisierungssysteme erzeugen mehr Wärme und halten größeren mechanischen und umweltbedingten Belastungen stand. Diese...
ROL 1100 CDU: Die Zukunft der Flüssigkeitskühlung In der heutigen datengesteuerten Landschaft benötigen Rechensysteme mit hohen Anforderungen ein zuverlässiges Wärmemanagement, um die Leistung aufrechtzuerhalten und die Langlebigkeit zu verlängern. Hyperscale-Rechenzentren und fortschrittliche Fertigungsumgebungen sind abhängig von...
Von Daten zu Entscheidungen: Die Magie des maschinellen Lernens Maschinelles Lernen verändert Branchen, definiert neu, wie Daten Entscheidungen unterstützen, und schafft intelligentere Systeme, die alles von autonomen Fahrzeugen bis hin zu personalisierten Gesundheitslösungen steuern. Maschinelles Lernen...
Die Zukunft der KI: Angetrieben von effizienter Kühlung Große Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz überschreiten mittlerweile 1 Billionen Parameter, was die Technologie der nächsten Generation unerlässlich macht. In dieser neuen Ära des KI-gesteuerten Computings stehen Energieeffizienz und Beschleunigung im Vordergrund,...