Skalierung der Kühlung von Rechenzentren
Die Optimierung des Wärmemanagements von der Chip- bis zur Anlagenebene wird immer wichtiger, da Rechenzentren skaliert werden, um die steigenden Anforderungen an KI, Cloud Computing und Hyperscale-Workloads zu unterstützen. Eine effiziente Kühlung sorgt für maximale Leistung, Betriebszeit und Langlebigkeit bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Boyd bietet umfassende Kühllösungen , die auf jede Ebene des Rechenzentrums zugeschnitten sind, von Flüssigkeitskühlplatten (LCPs) auf Mikrochip-Ebene bis hin zu Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs), die den thermischen Betrieb der gesamten Anlage optimieren.

Flüssigkeitskühlung auf Chip-Ebene: Boyds Flüssigkeitskühlplatten (LCPs)

Durch die Erhöhung der Rechenleistung wird mehr Wärme auf Chipebene erzeugt. Herkömmliche Luftkühlung kann nicht mit leistungsstarken CPUs und GPUs mithalten, was zu thermischer Drosselung und geringerer Effizienz führt. Die Liquid Cold Plates (LCPs) von Boyd bieten eine direkte Flüssigkeitskühlung für Hochleistungsprozessoren, leiten Wärme effizient ab und halten optimale Betriebstemperaturen aufrecht.
Kühlung auf Blattebene: Boyds Flüssigkeitskühlkreisläufe (LCLs)
Flüssigkeitskühlkreisläufe (LCLs) verwenden Kühlplatten, Schläuche und Verteiler, um geschlossene Kreislaufsysteme zu bilden, die die Wärme von Serverkomponenten mit hoher Dichte auf Blade-Ebene effektiv abführen. Dieses Design erhöht die Kühleffizienz und ermöglicht leistungsstärkere Server.

Boyds Rack-Level-Flüssigkeitskühlung

Die Leistungsdichte im Rack steigt, und die effiziente Kühlung ganzer Server-Racks ist unerlässlich. Die Flüssigkeitsverteiler und In-Rack-Kühlmittelverteilungseinheiten (CDUs) von Boyd verteilen die Flüssigkeit auf mehrere Server, und die In-Row-CDUs verteilen die Flüssigkeit auf mehrere Racks. Die CDUs von Boyd bieten eine zuverlässige Kühlung, um die Leistung zu erhöhen und gleichzeitig die Energieverschwendung zu reduzieren. Die Flüssigkeitskühlung auf Rack-Ebene erhöht die Energieeffizienz, um den wachsenden thermischen Anforderungen von KI und High-Performance-Computing (HPC) gerecht zu werden.
Boyds thermische Modellierung und Simulation
Die Maximierung der Kühlleistung und Energieeffizienz in einer Anlage erfordert eine umfassende Strategie. Die ausgefeilten thermischen Modellierungs- und Simulationsdienste von Boyd helfen Rechenzentrumsbetreibern bei der Entwicklung von Kühlsystemen, die die Effizienz und Skalierbarkeit für eine höhere Leistungsdichte optimieren. Durch die Untersuchung jeder Designwahl in einem flüssigen System entwickeln die Ingenieure von Boyd spezialisierte Kühllösungen , die die Betriebszeit verbessern und die Lebensdauer wichtiger Rechenzentrumsinfrastrukturen verlängern.
Boyd: Senkung der Betriebskosten von Rechenzentren
Ineffiziente Kühlung erhöht die Betriebskosten und den Energieverbrauch. Laut der Global Data Center Survey des Uptime Institute liegt die durchschnittliche Power Usage Effectiveness (PUE) für Rechenzentren bei 1,58, was bedeutet, dass Rechenzentren pro für die Datenverarbeitung verbrauchter Einheit 0,58 mehr Energie für Overhead und Kühlung verbrauchen. Fortschrittliche Flüssigkeitskühlungslösungen tragen dazu bei, den PUE-Wert auf 1,1 bis 1,2 zu senken und so die Energieeffizienz erheblich zu verbessern. Boyd entwirft und produziert ganzheitliche Flüssigkeitskühlsysteme , um die thermische Leistung zu maximieren, die Energieverschwendung zu verringern und die Gesamteffizienz zu steigern.
Die Zukunft der Kühlung von Rechenzentren

Einem Bericht von MarketsandMarkets zufolge wird der globale Markt für die Kühlung von Rechenzentren voraussichtlich von 12,7 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 29,6 Mrd. USD bis 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Mit zunehmender Leistungsdichte und KI-Workloads werden Rechenzentren integrierte Flüssigkeitskühlungslösungen als Standard für die Infrastruktur der nächsten Generation einführen.
Boyd: Ganzheitliche Kühlung von Rechenzentren
Von Mikrochips bis hin zu Megawatt – Boyd nutzt sein Know-how im Bereich der Flüssigkeitskühlung , um Rechenzentren dabei zu helfen, Spitzenleistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu erreichen. Durch die Optimierung der Kühlung auf Chip-, Rack- und Anlagenebene maximiert unser ganzheitlicher Ansatz die Betriebszeit und verlängert die Lebensdauer der Anlagen. Kontaktieren Sie uns noch heute , um Ihre Anforderungen an die Kühlung Ihres Rechenzentrums zu besprechen und zu erfahren, wie die innovativen Lösungen von Boyd die Wärmemanagementstrategien verbessern.