Startseite » Blog » ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU: Die Zukunft der Flüssigkeitskühlung

In der heutigen datengesteuerten Landschaft benötigen Computing-Systeme mit hoher Nachfrage ein zuverlässiges Wärmemanagement , um die Leistung aufrechtzuerhalten und die Langlebigkeit zu verlängern. Hyperscale-Rechenzentren und fortschrittliche Fertigungsumgebungen sind auf eine effiziente Kühlung angewiesen, um Überhitzung zu vermeiden, den Energieverbrauch zu senken und einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Boyd begegnet diesen Herausforderungen mit innovativen Lösungen , die auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten sind. Unsere In-Row-Flüssig-Kühlmittel-Verteilungseinheit (CDU) ROL 1100 bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung und Betriebseffizienz. Der ROL 1100 CDU wurde mit Präzision und Zuverlässigkeit entwickelt und unterstreicht das Engagement von Boyd für innovative Wärmemanagement-Technologie .

Haben Sie eine Serviceanfrage für die Kühlmittelverteilung?

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt: ROL 1100 CDU

Die ROL 1100 CDU bietet 1,1 Megawatt Kühlung bei einer Annäherungstemperatur von 8 °C und 550 Kilowatt bei einer Annäherungstemperatur von 4 °C. Sein robustes Design ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Der ROL 1100 CDU ist mit den Vorlauftemperaturen der Wasserversorgung von 2 °C bis 45 °C kompatibel und erfüllt die Anforderungen der ASHRAE W4-Bedingungen mit Leichtigkeit.

Flexibles Design, unendliche Möglichkeiten

Die ROL 1100 CDU steigert die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz durch innovatives Design und praktische Funktionen:

Modulare Flüssigkeitsanschlüsse:

Oben oder unten montierte Flüssigkeitsanschlüsse lassen sich mühelos ohne zusätzliche Teile umrüsten, was die Installation vereinfacht und die Flexibilität erhöht.

Hot-Swap-fähige Komponenten:

Redundante N+1-Pumpen, Filter und interne Komponenten lassen sich schnell austauschen und gewährleisten so eine ununterbrochene Betriebszeit während der Wartung.

Zugängliche Wartung:

Vordere und hintere Türen bieten vollen Zugang für Wartungsarbeiten und ermöglichen eine kompakte Platzierung in der Nähe von Server-Racks, um den Platzbedarf des Systems zu reduzieren.

Intelligente Steuerung, fundierte Entscheidungen

Die ROL 1100 CDU verfügt über eine 7-Zoll-LCD-Touchscreen-Oberfläche mit passwortgeschützten Zugriffsebenen für eine sichere, intuitive Bedienung. Es zeigt wichtige Parameter wie Temperaturen, Drücke, Durchflussmengen und Alarme an und ermöglicht so eine Echtzeitüberwachung. Für eine verbesserte Fernverwaltung unterstützt die CDU mehrere Kommunikationsprotokolle, darunter Modbus RTU, Modbus TCP/IP und BACnet, und gewährleistet so eine nahtlose Integration mit breiteren Facility-Management-Systemen.

ROL 1100 CDU Sieb 345x300 1

Energieeffizientes, umweltfreundliches, langlebiges Design

Langlebigkeit und Sicherheit sind für das Design des ROL 1100 CDU von grundlegender Bedeutung:

Konstruktion aus rostfreiem Stahl:

Die Sekundärleitungen, Pumpen, Filtergehäuse und Sensoren der CDU sind aus Edelstahl gefertigt, um die Kompatibilität mit Wasser und PG25-Kühlmitteln zu gewährleisten und eine Materialdegradation zu verhindern.

Doppelte Ausgleichsbehälter und Auslaufschutz:

Doppelte Ausgleichsbehälter, Belüftungsöffnungen, integrierte Nachschubsysteme und Lecksuchschutzmaßnahmen verbessern die Integrität und Zuverlässigkeit des Systems.

Energieeffizienz:

Mit einem Volllaststrom von unter 10 Ampere bietet die ROL 1100 CDU eine zuverlässige Kühlung und erfüllt gleichzeitig die globalen Energiestandards mit UL-, CE- und CSA-Zertifizierungen.

Boyd's ROL 1100 CDU: Mehr Leistung, Kühlung für die Zukunft

Die ROL 1100 CDU zeigt die Expertise von Boyd bei der Entwicklung innovativer Wärmemanagementlösungen , die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Boyd konzentriert sich auf Leistung, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit und bietet einen unübertroffenen Wert für geschäftskritische Kühlanwendungen. Arbeiten Sie mit Boyd zusammen, um Ihre Wärmemanagementstrategie zu verbessern und operative Exzellenz zu gewährleisten. Kontaktieren Sie Boyd , um Ihre Projektanforderungen zu besprechen und den Unterschied zu entdecken, den unsere Lösungen machen.

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!