Reinraumfertigung
Reinraumfertigung, Montage und Kitting
Die Herstellung und Montage von Komponenten für hochwertige medizinische und leistungsstarke elektronische Anwendungen erfordert eine saubere und kontrollierte Umgebung. Empfindliche Komponenten, die Verunreinigungen ausgesetzt sind, können katastrophale Probleme verursachen. Foreign Object Debris (FOD) erhöht Klebstoff- und Folienmontagefehler, was bei niedrigeren Ausbeuten für Produkte wie Displaydichtungen für mobile Elektronik kostspielig sein kann.
Halten Sie empfindliche Materialien sauber und FOD-frei
Boyd verfügt über FDA-registrierte Einrichtungen und entspricht den aktuellen Vorschriften der Good Manufacturing Practice (CGMP), um sicherzustellen, dass die von uns hergestellten Produkte und Komponenten den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Unsere Reinraumumgebungen sind regelmäßig nach international anerkannten Standards zertifiziert, von Klasse 100 bis Klasse 100K, um eine Vielzahl von Sauberkeitsbedürfnissen zu erfüllen. Reinraumeinrichtungen sind mit gut gewarteten und kalibrierten Maschinen ausgestattet, die zuverlässigen und reproduzierbaren Prozessen für kleine bis große Volumina entsprechen. Von der Materialbeschaffung und -lagerung über saubere Handhabungs- und Herstellungsverfahren bis hin zu Montage-, Kitting- und Versandkomponenten stellt Boyd sicher, dass wir empfindliche Materialien sauber und FOD-frei halten, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen und gleichzeitig hohe Ausbeuteraten einzuhalten. Unsere 100.000 Reinräume der Klasse 100 mit voll ausgebildetem und erfahrenem Personal bieten Ihnen die richtige Reinraumumgebung für Ihre Anwendung.

Medizinische Einwegartikel
Mit neuen Technologien können Angehörige der Gesundheitsberufe die Gesundheit ihrer Patienten mit flexibleren Behandlungsoptionen und kostengünstigen Lösungen verbessern und erhalten. Medizinische Wearables integrieren komplexe, mehrschichtige Komponenten in schlanke Baugruppen, die Behandlungsoptionen außerhalb der Arztpraxis oder des Krankenhauses verlagern. Boyd zeichnet sich durch die Verarbeitung von Klebstoffen in medizinischer Qualität aus und kombiniert sie mit Schaltkreisen, Drahtanschlüssen und Steckverbindern, Sensoren, Chips, Kissen und Wärmeverteilungstechnologien in einer sauberen Umgebung.

Medizinische Einwegartikel - Einmalgebrauch und wiederholter Gebrauch
Die Gesundheit und Sicherheit von Gesundheitsfachmann und Patienten ist auf saubere medizinische Einwegprodukte angewiesen, insbesondere wenn es um Wundversorgungsprodukte und Artikel geht, die im Operationssaal verwendet werden. Die Reinraumeinrichtungen von Boyd sind gut ausgestattet, um hochwertige Verbände und Sicherungen herzustellen, wobei eine breite Palette von medizinischen Klebstoffen und Laminaten verwendet wird.

DisplayDichtungen & optisch klare Lösungen
Verbraucher verlassen sich auf grafischere Benutzeroberflächen wie LED-Displays, OLED-Bildschirme und Touchscreens. Optisch klare Klebstoffe und leistungsstarke Display-Produkte erfordern eine saubere Umgebung, um eine hohe Ausbeute und niedrigere Ausschussraten in der Serienproduktion zu gewährleisten. Die hochpräzise Verarbeitung und die fortschrittlichen Rotationsstanzfunktionen von Boyd in Reinraumumgebungen der Klasse 100 gewährleisten die optische Integrität von OCAs und Displayfolien.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!