Dampfkammer-Konstruktionen
Passive, hochwärmeleitende Wärmelösungen
Schnellanforderung
Zurück zur Zwei-Phasen-Kühlung
Vapor Chambers nutzen hohe Wärmetransportfähigkeiten der Zweiphasenkühlung in einem planaren Format. Dies macht Vapor Chamber Assemblies zu idealen Komponenten bei der Verteilung hoher Wärmedichten oder Wärmelasten über eine größere Oberfläche. Durch die Verwendung von Dampfkammern können Sie eine erhöhte und gleichmäßigere Wärmeausbreitung erwarten, was ideal bei der Optimierung der Kühlkörperleistung ist. Aavid integriert Vapor Chambers in spezielle luftgekühlte Kühlkörper, um die Wärmeverteilung zu jeder der Flossen zu verbessern und die Gesamtleistung des Kühlkörpers zu verbessern. Wir haben dieses Konzept einen Schritt weiter gebracht, indem wir neben der Basis auch feste Flossen durch Dampfkammern ersetzt haben. An den Kühlkörpern befestigtsind Dampfkammerklingen mit hoher Dichte lamrierte Flossen, was zu einem isothermen, hochflächenstarken luftgekühlten Kühlkörper für eine Hochleistungskühlung führt. Aavid entwickelt weiterhin Vapor Chamber Produkte und kann sie in einer Vielzahl von Materialien und Arbeitsflüssigkeiten herstellen. Dazu gehören unsere Ultra-Thin Kupfer-Wasser-, Edelstahl-Wasser- und Titan-Wasser-Dampfkammern für hochdichte, hochfeste Kühlung in Anwendungen wie PEM-Brennstoffzellen und Low-Profile-Verbraucher- und mobile Elektronik.

Vapor Chamber Assembly Lösungen:
Ultradünne Dampfkammern
Mit Titan-, Edelstahl- und Kupferoptionen entwickelt und fertigt Aavid hochgradig maßgeschneiderte Dampfkammern mit der Dicke einiger menschlicher Haare.
3D Dampfkammern & Baugruppen
Maximieren Sie das Volumen, das Sie für die Luftkühlung mit 3D-Dampfkammerbaugruppen zur Verfügung haben, indem Sie komplexe Dampfräume nutzen, um die Oberfläche für die Wärmeübertragung zu vergrößern.
Wärmestreuung Dampfkammern & Baugruppen
Dampfkammern, die in die Basis eines finnierten Kühlkörpers integriert sind, verbessern die Wärmeausbreitung auf jede der Flossen und verbessern die Gesamtleistung des Kühlkörpers durch Erhöhung der Flosseneffizienz.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!