EMI/RFI-Management
Elektromagnetische Steuerung und Radiofrequenz-Interferenzabsorption
Schnellanforderung
Leitfähige Oberflächen, wie Drähte oder metallische Gehäuse, erzeugen unerwartete Strom- und elektrische Energie, wenn sie elektromagnetischen Wellen ausgesetzt sind, die aus einer Vielzahl natürlicher und künstlicher Quellen stammen. Wenn elektromagnetische Energie die erwartete elektrische Leistung eines Geräts oder Materials stört, wird es elektromagnetische Interferenz (EMI) oder Hochfrequenzstörungen (RFI) in Abhängigkeit vom Frequenzspektrum der Interferenz genannt. Unkontrollierte natürliche und künstliche Energiewellen betreten oder verlassen ein elektronisches Gerät durch Nähte und Öffnungen im Gerät und verursachen eine unregelmäßige Leistung.
Die beste Lösung, um EMI zu adressieren, ist ein Faraday Cage, ein Gehäuse um ein Gerät, das vollständig aus kontinuierlichem leitfähigem Material besteht, das im Produktdesign leider nicht durchführbar ist. Die nächstbeste Lösung besteht darin, EMI-Abschirmungs- und Absorptionskomponenten in und um Öffnungen, Lücken und Nähte innerhalb eines Geräts zu entwerfen, um als Barriere für unerwünschte externe Energie zu fungieren und interne elektromagnetische Wellen einzudämmen.
Boyds Team von Engineered Materials-Experten entwickelt seit vielen Jahrzehnten hochwirksame, kostengünstige, benutzerfreundliche EMI-Abschirmungs- und HF-Absorberlösungen. Unsere Materialwissenschaftler helfen Ihnen bei der Auswahl eines EMI-Abschirmmaterials und unterstützen Sie beim Design, um die optimale Elektromagnetische Steuerung (EMV) für Ihre einzigartige Gerätegeometrie und -leistung zu erstellen. Abschirmmaterialien werden oft mit elastomeren Materialien kombiniert, um eine integrierte Lösung zu erhalten, die eine ausgezeichnete Kompressibilität bietet, um Leitfähigkeit und Kontakt zu maximieren.

EMI/RFI Management Lösungen:
EMI / RFI Absorber
Reduzieren Sie unerwünschte elektrische Übersprechen und Rauschen mit EMI / RFI-Absorbern, die eine hohe Durchlässigkeit und Leitfähigkeit bieten, um hochfrequente Nahfeldstrahlung innerhalb eines elektronischen Systems zu absorbieren.
LectroShield Stoff-Over-Schaum EMI Dichtung
LectroShield FoF Dichtungen verfügen über leitfähiges vernickeltes Gewebe, das um ein kompressibles Schaumkernprofil gewickelt ist, um eine biegsame Dichtung mit einer hochleitfähigen Oberfläche zu erzeugen. Häufig verwendet, um EMI in elektronischen Gehäusenähten und Portöffnungen abzuschirmen.
EMI / RFI Dichtung
Hochleitfähige Materialien, die in benutzerdefinierten Konfigurationen hergestellt werden, um eine Vielzahl von EMI-Abschirmanwendungen zu adressieren. Üblicherweise mit einem leitfähigen Schaum oder einer gestempelten Metalldichtung, die für die Auslage elektronischer Gehäusenähte, Türen oder Scharniere konfiguriert ist.
EMI / RFI Abschirmung
EMI- und RFI-Abschirmlösungen verbessern die elektronische Leistung, indem fehlerhafte elektromagnetische Wellen blockiert werden. Häufig verfügen sie über leitfähige Folien, Schäume, Elastomere und Klebstoffe.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!