Startseite » Blog » Testlabor für Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge

Testlabor für Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge

Vertrauen in Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge: Boyds Labor

Zuverlässige, leistungsstarke Batteriematerialien sind unerlässlich, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) steigt. Das neue Testlabor für EV-Batteriematerialien von Boyd bietet eine schnellere und umfassendere Lösung für die Materialprüfung, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Im Gegensatz zu Unternehmen, die sich auf externe Testhäuser verlassen, die Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, rationalisieren wir den Testprozess. Boyd konsolidiert alle notwendigen Materialtests für EV-Batterien an einem Ort. Wir sind insofern einzigartig, als wir einzelne EV-Batteriematerialien und verschiedene Materialkombinationen von EV-Batterien testen. Dieser Ansatz spart wertvolle Zeit und liefert zuverlässigere Ergebnisse, was unseren Kunden das Vertrauen gibt, schneller und genauer voranzukommen.

Der Engpass der traditionellen Materialprüfung

Traditionelle Prüfhäuser und individuelle Materialprüfeinrichtungen verzögern den Fortschritt. Dies erfordert die Koordination zwischen mehreren Parteien, um eine vollständige Reihe von Materialtests durchzuführen. Es wird nicht gezeigt, wie verschiedene Materialien zusammenarbeiten, sondern abgeleitet, wie sie zusammenarbeiten können, indem ausgewertet wird, wie sich einzelne Materialtestdaten in Kombination verhalten können. Dieser fragmentierte Ansatz untergräbt die Genauigkeit, verlängert die Vorlaufzeiten, verlangsamt die Entwicklungszyklen und erschwert den Übergang vom Konzept zur Produktion.

Beschleunigen Sie die Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit Boyd's Testing

Boyd konsolidiert alle Materialtests für EV-Batterien in einer einzigen Einrichtung. Wir testen verschiedene Materialkombinationen, um zu demonstrieren, wie sie zusammen funktionieren. Wir können auch einzelne Materialien nach Bedarf unserer Kunden testen. Das Testlabor für EV-Batteriematerialien von Boyd bietet unseren Kunden optimierte Testprozesse, kürzere Zeitpläne, verbesserte Genauigkeit und umfassende Daten. Unsere Tests sind so strukturiert, dass sie sehr unterschiedliche reale Umgebungsbedingungen und Sicherheitsherausforderungen simulieren. Zu den wichtigsten Tests, die wir durchführen, gehören:

Prüfung der Wärmeleitfähigkeit:

Misst die Fähigkeit eines Materials, Wärme von 50 °C bis 800 °C zu leiten, und stellt sicher, dass Batterien extremen Bedingungen standhalten. Die thermische Leistung ist entscheidend für die Minimierung von Risiken bei hochenergetischen Ereignissen wie thermischem Durchgehen.

Missbräuchliche Flammenprüfung:

Simuliert extreme Brandszenarien, bei denen eine Seite des Materials auf 900 °C bis 1100 °C erhitzt wird, während die gegenüberliegende Seite unter 300 °C gehalten wird. Dieser Test zeigt, wie Materialien die strukturelle Integrität bewahren und Explosionen bei brandbedingten Vorfällen standhalten.

Prüfung des Zyklus der heißen Seite/kalten Seite:

Bewertet, wie Materialien schnellen Temperaturänderungen standhalten, wobei zwischen heißer und kalter Seite gewechselt wird, um die thermische Leistung in sich schnell ändernden Umgebungen zu bewerten.

Dielektrische Durchschlagfestigkeit:

Testet die Fähigkeit eines Materials, einem elektrischen Durchschlag zu widerstehen, um die Sicherheit und Haltbarkeit gegenüber elektrischer Energie und Funkenspannung zu bewerten. Effektive dielektrische Eigenschaften tragen auch dazu bei, explosionsbedingte Energiestöße einzudämmen.

Feuchtigkeitsbeständigkeit:

Prüft auf das Eindringen von Feuchtigkeit, das die Materialintegrität beeinträchtigen könnte, und gewährleistet so eine langfristige Zuverlässigkeit unter feuchten oder nassen Bedingungen. Materialien mit robuster Feuchtigkeitsbeständigkeit sind weniger anfällig für Störungen, die einen Druckaufbau und Explosionen auslösen können.

Über das Testen hinaus: Die umfassende Materiallösung von Boyd

Boyd geht über das Testen von Materialien hinaus. Als Materiallieferant und -verarbeiter sind wir Experten für die Simulation und Herstellung von Mehrschichtaufbauten, um eine ganzheitliche Lösung für Ihre Materialanforderungen zu liefern. Mit unseren hauseigenen Prototyping-Kapazitäten wechseln wir nahtlos vom Test zur Produktion, beschleunigen die Markteinführungszeit und senken die Kosten. Durch die Simulation kombinierter Materialstapel und die Durchführung von FEA-Simulationen liefern wir innerhalb von 2 bis 14 Tagen schnelle, genaue Daten und ermöglichen es OEMs, schnellere und zuverlässigere Entscheidungen zu treffen. Unser Testprozess geht über die üblichen Standards hinaus, da wir nicht nur eine Lösung für eine Kundenherausforderung bewerten. Wir bieten "gute, bessere und beste" Materiallösungen, die auf Kundenanforderungen oder höheren Sicherheitsmargen für kritische Anwendungen basieren. Wir ermöglichen es unseren Kunden, ihre beste Lösung zu wählen.

Kollaboratives Testen: Boyds Unterscheidungsmerkmal

Boyds Labor ist auf den Markt für EV-Batterien spezialisiert. Wir gehen die einzigartigen Herausforderungen von EV-Anwendungen an und liefern Ergebnisse schneller als herkömmliche Testhäuser. Mit Wärmeleitfähigkeitsprüfungen bis zu 800 °C, Flammenprüfungen ohne Durchdringung von Sand und dielektrischen Durchschlagstests stellen wir sicher, dass die Materialien die strengen Anforderungen der EV-Hersteller erfüllen oder übertreffen.

Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. Durch die Nachbildung realer Bedingungen bereiten wir Materialien auf die härtesten Herausforderungen vor.

Boyd: Ihr Partner für EV-Batteriematerialien

Durch die Kombination von Materialprüfung, Simulation und Prototyping unter einem Dach bietet Boyd eine unübertroffene Lösung für die Entwicklung von EV-Batteriematerialien . Unser neues Testlabor beschleunigt den Design- und Entwicklungsprozess und liefert zuverlässige Daten, um Ihre Entscheidungen zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie Wärmeschutz, Explosionsbeständigkeit oder mehrschichtige Materiallösungen benötigen, das Testlabor für EV-Batteriematerialien von Boyd liefert Ergebnisse, die den Industriestandards entsprechen oder diese übertreffen. Um mehr über unsere EV-Batterielösungen zu erfahren, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten , um Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!