Robuste Blechfertigung zur Optimierung der Leistung
Bei Boyd nutzen wir unser Know-how in der Blechfertigung, um die Leistung von integrierten Kühlgehäusen, Kühlkörpern, Flüssigkeitssystemen, bearbeiteten Komponenten und thermischem Zubehör zu verbessern.Blechbearbeitung: Vom Stanzen bis zur Montage
Boyd verwendet Blech zur Herstellung von wärmeleitenden Gehäusen und Gehäusen, Kühlkörpern und flüssigen Systemkomponenten. Wir fertigen einstanzbare Wärmeleiter aus Metall, wärmeleitende Bauteile aus gebogenem Metall und komplexe Blechbaugruppen mit integrierten fortschrittlichen Flüssigkeits- oder Luftkühltechnologien. Unsere Trumpf-Presse, die mit speziellen Werkzeugen ausgestattet ist, stanzt flache Layouts, bohrt Löcher und formt kleine Merkmale, was den traditionellen Stanzvorgängen mehr Vielseitigkeit verleiht. Wir verwenden Bremsen, um Bleche in verschiedene Geometrien zu biegen und so thermische Komponenten zu schaffen, die als eigenständige Leiter dienen oder in größere Flüssigkeits- oder Luftkühlbaugruppen integriert werden können.

Wir verwenden Metallverbindungsverfahren wie Tauchlöten und -schweißen oder Abdeckungen auf epoxidgebundenen Chassis, um komplexere thermische Baugruppen mit integrierter Funktionalität zu erstellen. Diese umfassende Leistungsfähigkeit ermöglicht es uns, robuste, anpassbare thermische Lösungen zu liefern, die präzise Kundenspezifikationen erfüllen und branchenübergreifend optimalen Schutz und Leistung gewährleisten.
Präzisions-Lamellenfertigung mit kundenspezifischen Gehäusen
Boyd verbessert die Leistung von Kühlkörpern mit kundenspezifischen Metallgehäusen und Kühlrippenformen. Unsere Trumpf-Presse ermöglicht es uns, einzigartige wärmeleitende Lamellenformen herzustellen und die Produktion effizient zu skalieren, und bietet mehr Flexibilität als herkömmliche Folgeverbund-Stanzmaschinen. Diese Presse ermöglicht sowohl die Großserienfertigung als auch schnelle, kostengünstige Prototypen, ohne dass komplexe Werkzeuge erforderlich sind. Durch den Einsatz von Standard- und kundenspezifischen Werkzeugen entwickeln und fertigen wir eine Vielzahl von Kühlrippenkonfigurationen, um geklebte Lamellenbaugruppen anzupassen, die das Wärmemanagement und die Gesamtleistung des Kühlkörpers verbessern.
Robuste wärmeleitende Gehäuse, die die Kühlung optimieren
Boyd nutzt sein Know-how in der Blechbearbeitung, um langlebige Gehäuse und Gehäuse für unsere Flüssigkeitskühlsysteme zu entwerfen und zu bauen. Obwohl Blech weniger häufig für Geometrien mit direkter Strömung verwendet wird, spielt es eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion der größeren Gehäuse, in denen diese Systeme untergebracht sind. Durch die Verwendung von Blech schaffen wir robuste und präzise Gehäuse, die Flüssigkeitskühlsysteme effektiv schützen und integrieren. Dieser Ansatz gewährleistet die zuverlässige Leistung und Stabilität der Kühlsysteme und vereint unser Know-how in der Herstellung von Gehäusen und Gehäusen mit fortschrittlichen Lösungen für die Flüssigkeitskühlung.