Was ist ein Kühlkörper?
Kühlkörper leiten Wärme von Wärmequellen mit größerer Oberfläche an die Umgebungsluft ab, um die Wärmeübertragung zu maximieren. Kühlkörper gibt es in einer Vielzahl von Konstruktionen, aber sie alle sammeln Wärme in einem Sockel, leiten Wärme zu Lamellen mit größerer Oberfläche und leiten Wärme an die Luft weiter.

Wallet-freundliche Lösungen
Kostengünstige und leicht verfügbare Lösungen

Breitestes Kühlkörperangebot
Von kleinen, gestanzten Aluminiumkühlkörpern kühlen diskrete Halbleiter auf Platinenebene bis hin zu extrem großen, fortschrittlichen Lamellentypen und einzigartigen Kühlkörpergeometrien.

Verbessern Sie die Leistung
Erhöhen Sie den Oberflächenkontakt mit der Umgebungsluft, um mehr Wärme zu übertragen.
Was sind Kühlkörper?
Kühlkörper sind passive Kühlkomponenten, die Wärme von elektronischen Geräten oder Systemen abführen, die hohe Wärmelasten erzeugen, wie z. B. Computer, Server und Industrieanlagen. Zu den Hauptkomponenten des Kühlkörpers gehören ein Sockel und eine Reihe von Lamellen aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium oder Kupfer. Indem sie Wärme an die Umgebungsluft abgeben, sorgen Kühlkörper für eine hohe thermische Leistung und verhindern Systemausfälle oder -schäden.
Sie haben eine Frage?

Wie funktionieren Kühlkörper?
Kühlkörper übertragen Wärme von einem Gerät oder einer Wärmequelle weg in die Umgebung durch Leitung, Konvektion und Strahlung. Die erzeugte Wärme wird durch einen Kühlkörpersockel mit hoher Wärmeleitfähigkeit geleitet, der die Energie in die Kühlrippen leitet. Die zusätzliche Oberfläche der Kühlkörperlamelle erhöht die Wärmeübertragung an die Umgebungsluft mit Wärmeleitung. Wenn Luft über diese Kühlrippen strömt, nimmt sie die Wärme vom Kühlkörper auf und konvektiv ab, entweder durch natürliche Konvektion oder erzwungene Konvektion mit einem Lüfter oder Gebläse.
Integrieren Sie Kühlkörper mit mehr Boyd thermischen Technologien
Während eigenständige Kühlkörper für viele Anwendungen geeignet sind, erhöhen Kühlkörper, die in Lüfter, Heatpipes oder Flüssigkeitskühlsysteme integriert sind, die Kühlleistung, ermöglichen ein individuelles Design, rationalisieren die Installation und bieten ein umfassendes Wärmemanagement für anspruchsvolle Anwendungen. Das umfassende thermische Portfolio von Boyd ermöglicht es uns, unseren Kunden die am besten geeignete Lösung für ihre Anwendungen zu bieten.
Hohe Lamellendichten und mehr Designflexibilität
Verbessern Sie die Luftkühlungsleistung mit Lüftern oder fortschrittlichen Kühlkörperkonstruktionen wie Schälschälen, Druckguss oder Kleben, um das Lamellenseitenverhältnis und die Lamellendichte für Anwendungen mit höherer Hitze zu verbessern. Fortschrittliche Kühlkörper verwenden komplexere Fertigungsmethoden oder nutzen mehrere Prozesse, um einen Sockel und eine Lamelle zu konstruieren, und bieten im Vergleich zu extrudierten oder gestanzten Standardkühlkörpern eine größere Designflexibilität. Zu den fortschrittlichen Kühlkörperkonstruktionen gehören geschälte Lamellen- und Druckgusskühlkörper sowie geklebte oder gelötete Lamellenkühlkörper mit Reißverschluss oder gefalteten Lamellenstapeln.
Kostengünstige Luftkühlung
Ein Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium ist eine der beliebtesten und kostengünstigsten Fertigungsmethoden für Kühlkörper. Boyd produziert eine Vielzahl von extrudierten Kühlkörperoptionen, die mit verschiedenen Montagemethoden, vorapplizierten Wärmeleitmaterialien und anderen Merkmalen angepasst werden können, um die Montage in Ihrer Leiterplatte zu optimieren.
Gestanzte Kühllösungen auf Platinenebene
Gestanzte Kühlkörper sind eine kostengünstige Lösung, die die Oberfläche erhöht, um die Wärmeübertragung für Produkte auf Leiterplattenebene zu erhöhen. Diese Kühlkörper werden durch progressive Stanzverfahren gebildet, bei denen Details und Merkmale nach und nach hinzugefügt werden, wenn jeder Blechstempel durch die Stanzdüse geht. Gestempelte Kühlkörper sind für bestimmte elektronische Verpackungstypen konzipiert, um eine optimierte Passform und Funktion zu gewährleisten. Diese Kühlkörper sind in einer Vielzahl von Montagemethoden zu finden, einschließlich Lötlaschen und Stiften, Interferenz, die durch integrierte Clips oder Slide-On-Features mit dem Gerät zusammenpasst, oder Durchloch-Hardware wie Schrauben und Muttern. Die meisten gestempelten Kühlkörper sind mit einem Finish erhältlich, um Wärmestrahlung und thermische Leistung für natürliche Konvektionsanwendungen zu verbessern.
Auf der Suche nach einer kleinteiligen Bestellung? Schauen Sie sich unsere Distributoren an, um Unterstützung zu erhalten:

Beliebte gestanzte Kühlkörper
Teilenummer | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Primäre Gerätetypen | Materialien | Rohs |
---|---|---|---|---|---|---|
6000DG | 6,35 | 25,4 | 25,4 | Axiale Führung | Cu (Zinn) | Kompatibel |
6021BG | 12,7 | 25,4 | 29,97 | TO-220* | Al | Kompatibel |
6043BG | 6,81 | 20,32 | 25,4 | TO-220* | Al | Kompatibel |
6238B-MTG | 15,49 | 25,53 | 29,44 | TO-220* | Al | Kompatibel |
7020B-MTG | 11,94 | 33,2 | 36,83 | TO-220* | Al | Kompatibel |
7023B-MTG | 24,13 | 48,26 | 49,53 | TO-220* | Al | Kompatibel |
7106DG | 14,99 | 25,91 | 9,52 | D2 Pak (TO-263), SO-10 (MO-184) | Cu (Zinn) | Kompatibel |
7109DG | 11,43 | 25,4 | 19,38 | D2 Pak, TO-263 | Cu (Zinn) | Kompatibel |
7136DG | 13,08 | 13,21 | 21,54 | TO-220* | Cu (Zinn) | Kompatibel |
7141DG | 13,08 | 13,21 | 19,8 | TO-220* | Cu (Zinn) | Kompatibel |
507302B00000G | 19,05 | 19,05 | 9,65 | TO-220 | Al | Kompatibel |
530614B00000G | 29,97 | 25,4 | 12,7 | TO-220* | Al | Kompatibel |
534202B02853G | 12,7 | 25,4 | 29,97 | TO-220* | Al | Kompatibel |
563002T00000G | 12,7 | 25,4 | 29,97 | TO-220** | Al (Farbe) | Kompatibel |
566010B03400G | 12,7 | 25,4 | 30,99 | Multiwatt, SIP | Al | Kompatibel |
573100D00000G | 8 | 22,86 | 10,16 | D-Pak, TO-252 | Al (Zinn) | Kompatibel |
574502B03300G | 9,02 | 21,84 | 19,05 | TO-220 | Al | Kompatibel |
574502B03700G | 9,02 | 21,84 | 19,05 | TO-220 | Al | Kompatibel |
576802B00000G | 12,7 | 12,7 | 19,05 | TO-220*, TO-262 | Al | Kompatibel |
576802B03100G | 12,7 | 12,7 | 19,05 | TO-220*, TO-262 | Al | Kompatibel |
576802B04000G | 12,7 | 12,7 | 19,05 | TO-220*, TO-262 | Al | Kompatibel |
577102B00000G | 9,52 | 13,21 | 19,05 | TO-220* | Al | Kompatibel |
577202B00000G | 12,7 | 13,21 | 19,05 | TO-220* | Al | Kompatibel |
592502B03400G | 6,35 | 22,22 | 31,75 | TO-220* | Al | Kompatibel |
593002B03400G | 12,7 | 23,93 | 29,97 | TO-220* | Al | Kompatibel |
593202B03500G | 12,2 | 25,5 | 50,8 | TO-220* | Al | Kompatibel |
PF750G | 11 | 22 | 19 | TO-220* | Al (Zinn) | Kompatibel |
Kühlkörper-Zubehör
Eine komplette Wärmemanagementlösung erfordert nicht nur die Hauptmethode der Wärmeübertragung wie einen Kühlkörper, sondern auch zusätzliche Komponenten für die Installation und optimale Leistung. Thermisches Zubehör umfasst Elemente wie Hardware zur Montage der Kühllösung und Wärmequellen zusammen, wärmeleitende Isolierung und thermische Schnittstellenmaterialien.
Gefaltete Flossenlager
Gefaltetes Lamellenmaterial wird in einem progressiven Stanzverfahren hergestellt, bei dem Bleche zu Lamellenstapeln gefaltet werden, die die Oberfläche vergrößern, um die Kühlung zu verbessern, wenn sie als Wärmeübertragungsrippen verwendet werden. Boyd variiert das Material, die Konfiguration, die Dicke und die Dichte der Wärmeleitrippen, um die Leistung anderer Wärmemanagementtechnologien wie Wärmetauscher, Kühlkörper und vakuumgelötete Kühlplatten zu steigern. Unsere Fertigungsflexibilität und thermische Innovation ermöglichen es uns, die thermische Leistung bestehender Kühltechnologien in einer Anwendung zu erweitern, ohne dass bei steigenden Wärmelasten auf Kühltechnologien der nächsten Stufe umgestiegen werden muss.
Heatsink-Montagesets
Die Montagesätze von Boyd sind in heißversiegelten Plastiktüten vorverpackt, um eine einfache Verwendung am Fließband zu ermöglichen. Boyd bietet Kits für DO-4- und DO-5-, TO-220-, TO-3- und TO-66-Gerätepakete an. Die Montagesätze für DO-4 und DO-5 verfügen über einen Isolator, eine Buchse, eine Waschmaschine, eine Sicherungsscheibe und eine Sechskantmutter. For TO-220, TO-3 and TO-66 devices, kits include 1-2 screws, insulating material, bushing, washer, lock washer, and hex nut.
Beliebte Montagesätze
Teilenummer | Gerätetypen | Inhalt des Kits |
---|---|---|
4880G | TO-220 | Qty 1, Wärmefilmisolator Qty 1, Schulterwäscher Qty 1, flache #4 Qty 1, Nr. 4-40 UNC-2B, Sechskantmutter Tstelf 1, Nr. 4-40 UNC-2A x 1/2 in. Lange Phillips Pan Kopf Schraube Qty 1, Lockwasher, Nr.4. |
4880SG | TO-220 | Qty 1, In-Sil-8 Isolator Qty 1, Schulterwäscher Qty 1, flache #4 Qty 1, Nr. 4-40 UNC-2B, Sechskantmutter Tstelf 1, Nr. 4-40 UNC-2A X, 1/2 in. Lange Phillips Pan Kopf Schraube Qty 1, Lockwasher, Nr.4. |
Lötanker
Lötanker sind Drahtschlaufen, mit denen Kühlkörper mit Federclips wie Z-Clips an der Leiterplatte (PCB) abgesperrt werden. Lötanker werden direkt in die Leiterplatte gelötet und ermöglichen eine sichere Montage für raue Anwendungen und einfache Wartungsnacharbeiten. In Verbindung mit Z-Clips verbessern Lötanker den thermischen Kontakt zwischen Kühlkörper und Gerät, verringern den Wärmewiderstand und minimieren Sperrbereiche.

Kühlkörper Feder Clips
Kühlkörper-Federclips sind eine effektive Möglichkeit, elektronische Geräte mit TO-Pakettypen schnell an extrudierte Kühlkörper zu montieren. Reduzieren Sie den Schnittstellenwiderstand zwischen der Wärmequelle und der Kühlkörperlösung, um die thermische Leistung durch die Verwendung von Kühlkörper-Federklammern zu verbessern. Federklammern sind so konzipiert, dass sie in Verbindung mit der Geometrie eines extrudierten Profils arbeiten, um einen ausreichenden Montagedruck auf das Gerät zu gewährleisten.
Kartenauswerfer und -einzieher
Auswerfer, Abzieher und Snap-on-Hardware für Leiterplattenkarten unterstützen das sichere Einsetzen und Herausziehen der Karte. Leiterplattenkarten, ihre Komponenten und Steckverbinder werden beim Herausziehen von Leiterplatten seltener beschädigt, wenn geeignete Auswerfer-, Abzieher- und Extraktorhardware verwendet wird. Einteilige Snap-On-Leiterplattenauswerfer und -abzieher reduzieren die Montagezeit und -komplexität und eignen sich hervorragend für Nachrüstanwendungen.

Wärmeabschirmung
Boyd Heat Shields sind eine kostengünstige Möglichkeit, Elektronik und Geräte vor Umgebungswärme zu schützen, indem Sie Wärme von der Anwendung absorbieren, ableiten oder reflektieren. Hitzeschilde sind ideal für die Optimierung von Anwendungen, die leicht und kompakt sein müssen, da sie extrem flach, zuverlässig, leicht und flexibel sind. Hitzeschilde sind eine kostengünstige, hochwertige Integration zur Optimierung von Wärmemanagementsystemen.

Buchsen und Schulterscheiben
Buchsen, Unterlegscheiben und Abstandshalter isolieren Beschläge wie Schrauben, Nieten oder Drähte elektrisch, reduzieren Vibrationen und können als Materialführung verwendet werden. Isolierbuchsen und Unterlegscheiben bieten mechanische Vorteile, elektrische Isolierung und Umweltschutz wie NVH und Stöße. Sie erhöhen die strukturelle Integrität, die elektrische Leistung und die Zuverlässigkeit von Geräten.
Isolierende Schulterscheiben weisen Ähnlichkeiten mit Buchsen auf und unterscheiden sich in Geometrie und Materialien für NVH und Schutz sowie elektrische und thermische Isolierung. Sie bestehen oft aus Aluminiumlegierungen, können aber auch aus einer Reihe flexibler oder starrer Materialien hergestellt werden, um der Anwendung gerecht zu werden.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!