O-Ringe und Radialdichtungen
Hochwertige Hochleistungs-Elastomerdichtungen für dynamische oder statische Anwendungen
Schnellanforderung
Die O-Ring-Lösungen der Boyd Corporation bieten sowohl schnellen Service und Lieferung von Standardoptionen für schnelldrehenden Bedarf als auch kundenspezifisches Dichtungsdesign für komplexere Leistungs- oder Montageanforderungen. Unsere O-Ringe werden in Betrieben mit ISO9001, ISO13485, IATF16949, AS9100C und ISO14001 zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen hergestellt, um sicherzustellen, dass unsere Dichtungslösungen die Qualitäts- und Umweltspezifikationen sowohl für die allgemeine Industrie als auch für spezialisierte Märkte wie Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie übertreffen.
Die Werkstoffexperten von Boyd identifizieren mit Ihnen die beste Mischung, Abmessung, Oberfläche, Füllstoff und Konfiguration, um die Dichtungsleistung von O-Ringen, Gleitringdichtungen und Radialdichtungen in Ihrer kundenspezifischen Anwendung zu optimieren. Unsere verfügbare Bibliothek an technischen Materialien für O-Ringe und Formdichtungen umfasst mehr als 600 Elastomermischungen, darunter Silikon, Fluorkohlenstoff, Nitril (Buna-N), Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) und viele andere sowohl in Standard-AS568-Größen als auch in kundenspezifischen Ausführungen.
Wir bieten ausgezeichnete pünktliche Lieferung, kurze Vorlaufzeiten, höchste Qualität und den besten Kundenservice in der O-Ring-Branche. Das Ingenieurteam von Boyd arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihnen bei der Auswahl einer Verbindung zu helfen, Sie beim Design zu unterstützen und technischen Support zu leisten, um die optimale Radial-, O-Ring- oder Gleitringdichtung für Ihre spezielle Anwendung zu entwickeln.

O-Ring- und Radialdichtungslösungen:
Standard-O-Ringe
Boyd führt mehr als 150 Millionen O-Ringe in acht beliebten O-Ring-Verbindungen, die alle AS568-Standardgrößen sowie die gängigen metrischen Größen abdecken. Boyds Standard-O-Ringe sind in den USA auf Lager und für den sofortigen Versand bereit.

Maßgeschneiderte O-Ringe
O-Rings.com by Boyd Corporation hat eine breite Palette von Spezialmischungen, die auf Ihre speziellen O-Ring-Anforderungen zugeschnitten sind. Die meisten dieser Spezialverbindungen können mit Beschichtungen und Füllstoffen weiter angepasst werden, um Ihre einzigartigen Spezifikationen wie Farbe, Härte und FDA-Konformität zu erfüllen.

Vierfachringe und Vierkantringe
X-Ringe sind eine spezielle Art von Radialdichtung, die einen X-förmigen Querschnitt anstelle eines runden Querschnitts wie O-Ringe haben. X-Ringe tragen dazu bei, Reibung und Verschleiß zu reduzieren und gleichzeitig eine Abdichtung zu gewährleisten. Quadratische Ringe oder flache elastomere Scheiben werden aus konformem Material hergestellt, um Oberflächen aus härteren Materialien zu verpaaren.

Kappen und Pfropfen
Geformte Gummistopfen, Kappen und Stopper dichten Löcher, Öffnungen und Behälter. Boyd bietet eine Reihe von kundenspezifischen Lösungen für Ihre Stopfen-, Kappen- oder Stoppergeometrien aus unserem umfangreichen Portfolio an Gummi- und Kunststoffmischungen, um anspruchsvolle Temperaturbereiche und chemische Beständigkeitsanforderungen für praktisch jede Umgebung zu erfüllen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!