O-Ringe: Effektive Dichtungslösungen

O-Ringe sind in erster Linie statische Dichtungen, die verwendet werden, um Leckagen zu verhindern oder eine Polsterung zwischen zwei gegenüberliegenden Oberflächen zu bieten, die zusammengedrückt werden.

Fluid-Ikone

Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln

Dichten Sie gegen Wasser, Staub oder Luft ab, um eine kontrollierte interne Umgebung zu gewährleisten.

Leistungssteigerung

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit

Reduzieren Sie die Auswirkungen von Geräuschen, Vibrationen, Härte und Stößen auf Ihr Produkt.

Verlängern Sie die Produktlebensdauer, verbessern Sie die Zuverlässigkeit und Produktsicherheit

Verbessern Sie die Produktlebensdauer

Reduzieren Sie den Verschleiß zwischen versiegelten Oberflächen mit langlebigen O-Ringen.

O-Ring-Dichtungen für verbesserte Zuverlässigkeit und Lebensdauer

O-Ringe sind eine alltägliche, aber kritische Komponente in dynamischen und statischen Baugruppen in jeder Branche. Der Zugang zu einer schnellen und zuverlässigen Versorgung mit Standard-O-Ringen hilft, Konstruktions- und Wartungszyklen zu verkürzen, Betriebszeiten und Markteinführungszeiten zu verbessern und Kosten zu minimieren.

Sie haben eine Frage?

schwarze O-Ringe

Was sind O-Ringe?

O-Ringe sind eine Art Gleitringdichtung, die verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeit zwischen zwei Gegenflächen zu verhindern. O-Ringe sind torusförmige Ringe, die typischerweise aus Elastomeren wie Gummi oder Silikon hergestellt werden, obwohl auch andere Materialien wie Kunststoffe, Metalle und Thermoplaste verwendet werden können. Der Name "O-Ring" leitet sich vom Rundschreiben des Rings ab. Es gibt Ringdichtungen mit unterschiedlichen Querschnitten wie Vierkantringe, X-Ringe, U-Ringe und V-Ringe für speziellere Anwendungen.

Wie funktionieren O-Ringe?

Wenn der O-Ring zwischen zwei Oberflächen zusammengedrückt wird, verformt er sich, um Unregelmäßigkeiten oder Lücken auszufüllen und eine dichte und zuverlässige Abdichtung zu schaffen.

O-Ringe-Radialdichtungen
Standard-O-Ringe

Warum Boyd O-Ringe verwenden?

Boyd bietet eine hervorragende pünktliche Lieferung, kurze Lieferzeiten, hohe Qualität und einen hervorragenden Kundenservice in der O-Ring-Branche. Die Experten von Boyd für technische Werkstoffe ermitteln gemeinsam mit Ihnen die beste Mischung, Dimension, Oberfläche, Füllstoff und Konfiguration, um die Dichtungsleistung von O-Ringen, Axialdichtungen und Radialdichtungen in Ihrer Anwendung zu optimieren. Unsere verfügbare Bibliothek an technischen Materialien für O-Ringe und Formdichtungen umfasst mehr als 600 Elastomermischungen, darunter Silikon, Fluorkohlenstoff, Nitril (Buna-N), Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) und viele andere sowohl in Standard-AS568-Größen als auch in kundenspezifischen Ausführungen.

Die Standard-O-Ring-Unterstützung von Boyd

O-Rings.com by Boyd führt jede Standardgröße AS-568 O-Ringe in 8 gängigen Elastomermischungen, so dass wir sofort zuverlässige Dichtungen liefern können. Mit höchster Qualität, pünktlichsten Lieferungen und bestem Kundenservice ist Boyd ein idealer Partner und Lieferant von O-Ringen.

Custom-O-Ringe
Quad-Ringe-Vierkant-Ringe

Boyd benutzerdefinierte O-Ring-Unterstützung

Die O-Ring-Lösungen von Boyd bieten sowohl einen schnellen Service als auch die Lieferung von Standardoptionen für schnelle Drehanforderungen und kundenspezifisches Dichtungsdesign für komplexere Leistungs- oder Montageherausforderungen. Das Ingenieurteam von Boyd arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihnen bei der Auswahl einer Verbindung zu helfen, Sie beim Design zu unterstützen und technischen Support zu leisten, um die optimale Radial-, O-Ring- oder Gleitringdichtung für Ihre spezielle Anwendung zu entwickeln. Unsere O-Ringe werden in Betrieb mit ISO9001-, ISO 13485:2016-, IATF16949-, AS9100D- oder ISO14001-zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen hergestellt, um sicherzustellen, dass unsere Dichtungslösungen die Qualitäts- und Umweltanforderungen sowohl für die allgemeine Industrie als auch für spezialisierte Märkte wie Medizin, Automobil und Luft- und Raumfahrt übertreffen.

Standard-O-Ring-Verbindungen

VerbindungBeschreibungTemperaturbereich
(°F)
Temperaturbereich
(°C)
Durometer
(Shore A)
FarbeFDA*-anerkanntDatenblatt
N100-70Schwefelgehärtetes Nitril (Buna-N) für den allgemeinen Gebrauch-40 bis +250-40 bis +12170SchwarzNeinN100-70 Technischer Bericht [PDF]
N168-70FDA-Klasse-Nitril (Buna-N)-40 bis +250-40 bis +12170SchwarzJaN168-70 Technischer Bericht [PDF]
N140-90Eine schwefelgehärtete Nitril-Verbindung für Hochdruck-40 bis +250-40 bis +12190SchwarzNeinN140-90 Technischer Bericht [PDF]
V700-75DuPont Viton® mit herausragender chemischer Beständigkeit-20 bis +400-28 bis +20470SchwarzNeinV700-75 Technischer Bericht [PDF]
V708-75DuPont Viton® mit herausragender chemischer Beständigkeit-20 bis +400-28 bis +20475BraunNeinV708-75 Technischer Bericht [PDF]
V768-75FDA- und 3A-Reinheits-Klasse. DuPont Viton® mit herausragender chemischer Beständigkeit-20 bis +400-28 bis +20475BraunJaV768-75 Technischer Bericht [PDF]
S500-70FDA-Klasse-Silikonverbindung zur Anwendung im Lebensmittel- und medizinischen Bereich-20 bis +400-28 bis +20470RotJaS500-70 Technischer Bericht [PDF]
E300-70FDA-zugelassene EPDM-Verbindung für Ozon-, Wasser- und UV-Dienste-65 bis +300-54 bis +14970SchwarzJaE300-70 Technischer Bericht [PDF]

*FDA nach CFR 177,26

Behördliche Sicherheitsstandards

Gummi

Fortschrittliche O-Ring-Compounds

Alle Boyd O-Ringe werden nach den höchsten nationalen und internationalen Sicherheitsstandards gebaut. Durch die strikte Einhaltung der Industrie- und Behördenstandards stellen wir sicher, dass wir Händlern und Fertigungsunternehmen O-Ringe und maßgefertigte Dichtungen von höchster Qualität liefern.

Boyd hat kürzlich zwei einzigartige Verbindungen entwickelt, die speziell für Trinkwasseranwendungen formuliert wurden, die eine NSF-Standard-61-Zulassung erfordern.

NSF Standard 61 zugelassene O-Ringe

Das US-amerikanische NSF-Programm für Wasserversorgungssysteme ist für die Zertifizierung von Chemikalien zur Trinkwasserbehandlung sowie Trinkwasser-Systemkomponenten verantwortlich, um sicherzustellen, dass diese Produkte das Trinkwasser nicht mit Schadstoffen belasten, die gesundheitliche Schäden verursachen könnten.

Der NSF Standard 61 regelt die gesundheitlichen Auswirkungen durch Trinkwasser-Systemkomponenten und ist der landesweit anerkannte Standard für alle Vorrichtungen, Komponenten und Materialien im Kontakt mit Trinkwasser.

Standard-O-Ringe
VerbindungBeschreibungTemperaturbereichDurometer (Shore A)FarbeFDA-Konformität
N161-70Allzweckmischung aus schwefelgehärtetem Nitril, zugelassen nach NSF Standard 61
(Buna-N) Mischung
-40 bis +250 °C70SchwarzJa
E362-70 Peroxidgehärteter EPDM, zugelassen nach NSF Standard 61-65 bis +300 °C70SchwarzJa

Von der FDA zugelassene O-Ringe

Boyd hat eine breite Palette von O-Ring-Materialien formuliert, um die Anforderungen der Food & Drug Administration (FDA) für synthetische Kautschukmischungen zu übertreffen. Alle unsere in nach FDA zugelassenen O-Ringen eingesetzten FDA-Mischungen erfüllen den „Code of Federal Regulations“, Abschnitt 177.2600.

FDA-Logo
VerbindungBeschreibungTemperaturbereichDurometer (Shore A)Farbe
N168-70FDA-konformes Nitril (Buna-N)-40 bis +250 °C70Schwarz
E300-70FDA-konformes EPDM-65 bis +300 °C70Schwarz
S500-70FDA-konformes Silikon-80 bis +400 °C70Schwarz
V760-75FDA-Qualitäts-Viton™-20 bis +400 °C75Schwarz
V768-75Dupont-Dow Viton™, FDA-Qualität-20 bis +400 °C75Braun
C268-70FDA-konformes Neopren-40 bis +225 °C70Schwarz
N188-70FDA-konformes Nitril UltraSlip®-40 bis +250 °C70Schwarz
E388-70FDA-konformes EPDM UltraSlip®-65 bis +300 °C70Schwarz

WRAS-zugelassene O-Ringe

Das Water Regulations Advisory Scheme (WRAS-Standard) ist für das Prüf- und Zulassungsverfahren von Wasserarmaturen im Vereinigten Königreich verantwortlich. Diese Organisation spezifiziert Leistungskriterien und Prüfverfahren, um die Einhaltung des britischen WRAS-Standards für Produkte in Wasserarmaturen zu überprüfen.

 

WRAS-Logo
VerbindungBeschreibungTemperaturbereichDurometer (Shore A)Farbe
E363-70Zugelassen nach WRAS zur Verwendung in Wasserarmaturen im Vereinigten Königreich-65 bis +300 °C70Schwarz

O-Ringe mit KTW-Zulassung

Die KTW-Richtlinien werden vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) formuliert. Diese Standards enthalten Richtlinien für organische Materialien, die mit Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch in Berührung kommen. Testverfahren und Migrationskriterien sind in den KTW-Richtlinien vorgesehen, um festzustellen, ob ein Material die Grenzwerte für Gesundheit, Geruch und Geschmack erfüllt.

KTW-Logo
VerbindungBeschreibungTemperaturbereichDurometer (Shore A)Farbe
N163-70Zugelassen nach KTW für europäische Trinkwassersysteme-40 bis +250 °C70Schwarz

Vertriebspartner

Bisco

Bisco Industries

[email protected]
Telefon: 1-714-693-2901
www.biscoind.com

Digikey

Digi-Key

Telefon: 1-800-344-4539
www.digikey.com

Maus-Elektronik-Logo

Mouser Electronics Inc.

[email protected]
Telefon: 1-800-346-6873
www.mouser.com

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!